설명
Titanium Maestro motion control 재정의하여 고성능, 속도, 정확성, 견고성을 요구하는 기계 제작업체의 요구를 충족합니다. 가장 까다로운 애플리케이션을 위해 설계된 이 제품은 첨단 다축 관리 기능을 갖춘 최첨단 실시간 EtherCAT 통신을 제공합니다.
팬이 없는 패시브 냉각 방식의 쿼드코어 CPU와 대용량 메모리로 구동되는 Titanium Maestro 16축에서 업계 최고의 100µs EtherCAT 사이클 타임을 달성하여 성능의 새로운 기준을 제시합니다.
그래픽 기능, 고급 C++ 및 Python 프로그래밍, 실시간 프로그래밍 지원으로 차세대 motion control 솔루션에 힘을 실어주는 Titanium Maestro 독보적인 존재입니다. '소프트웨어 인 더 루프(SIL)' 지원으로 개발을 더욱 간소화하고 복잡한 자동화 시스템의 검증을 가속화합니다.
Titanium Maestro Highlights
- Linux OS를 사용하는 디스플레이 포트를 통한 그래픽 인터페이스(옵션)
- C++ 및 Python 프로그래밍
- MWA - 마에스트로 웹 애플리케이션
- 향상된 CPU
- 쿼드 코어 1.9GHz
- 최대 16GB RAM, 64GB 플래시
- 실시간 작업을 위한 전용 코어
- 100 uSec의 사이클 타임으로 강력한 16축 제어 가능
- 최대 96개 축의 제어 기능
| Category | Description |
|---|---|
| Computational Core System | Quadcore, 4 x 1.9 GHz |
| RAM / Flash | Up to 16 GB RAM / 64 GB Flash |
| uSD Card / Socket | For added on memory |
| Cores | Dedicated Cores for Real Time tasks |
| Axis Management | Up to 96 Axes of Motion |
| EtherCAT Cycle | Minimum cycle time – 100 uSec (Limited to 16 axes) |
| Connectivity | Rich Host Connectivity Support (TCP/IP , Ethernet/IP, Modbus) |
| Programming | Python, C/C++/C# Blockly – Plan your machine sequence via graphical blockly building blocks Programs can run either on theTarget, or remotely (over TCP/IP) |
| Kinematic Support | Built-in Kinematic Support (MCS, ACS, PCS) for various Robot Types: Scara Robots , Delta Robots, Hexapod etc… |
| Gearing | ECAM and Smart Gearing |
| Remote Visualization & Monitoring | via our MWA – Maestro Web Application |
| Polynomial Motion | High Order Polynomial Motion (Jerk and snap limited motion profilers) |
| SIL | Software-in-the-Loop (SIL) - Automatic MATLAB/ SIMULINK Conversion for Deterministic User Real Time Programming |
| EtherCAT | Automatic EtherCAT Configurator Files over EtherCAT (FOE), EoE for Easy Drive configuration |
| On The Fly Corrections | Flying Vision – on the fly trajectory corrections |
| Network Management | Network health and diagnostic management |
| Error Mapping | 1/2/3D On The Fly Error Mapping Support |





신규