Elmo 다양한 서보 드라이브를 제공합니다. motion control 모든 산업 자동화 애플리케이션을 위한 솔루션입니다. Gold Servo Drive는 최첨단 제어 및 전력 변환 기술을 통합하여 Elmo EAS II( Elmo Application Studio) 는 모든 기계적 부하 시나리오를 기계 시스템의 한계까지 최적으로 이동시킵니다.

글로벌 산업 표준을 완벽하게 준수하는 Gold Line 서보 드라이브는 성능, 기능 및 유연성 면에서 독보적입니다. 최첨단 EtherCAT 및 CANopen 네트워킹 통신의 모든 기능을 활용합니다. Gold 서보 드라이브는 다양한 크기, 작동 전압, 출력 전류로 제공되며, 증분형 인코더, 아날로그(사인/코사인), 고정밀, 고해상도, 내장형 곱셈기, 2상 및 3상 절대 아날로그 홀, 절대 직렬 인코더 등 대부분의 피드백 센서를 지원합니다.

Gold Servo Drive는 전류, 속도, 위치 루프에 대한 샘플링 시간을 갖고 있어 매우 높은 대역폭과 강력한 안정성 마진을 제공합니다.

또한 이 드라이브는 2000:1의 전류 동적 범위(100A 드라이브가 0.05A 부하를 원활하게 실행)로 매우 높은 선형성과 모든 기계적 동적 시스템 특성을 처리할 수 있는 유연한 제어 루프 순서를 갖추고 있습니다.

Gold Servo Drive를 사용하면 피드백 조직의 유연한 구성 덕분에 듀얼 루프 아키텍처를 위한 모든 피드백 센서 조합이 가능합니다. Elmo 독특하고 진보된 센서 소켓 인터페이스입니다.


풍부한 제어 및 프로파일링 기능 제공:

  • ECAM/ 팔로워
  • 출력 비교/PEGS
  • 마스터-슬레이브 전류/속도/위치
  • 모듈로
  • 동적 제동
  • 듀얼 루프
  • 갠트리/플래너
  • 무제한 제어 수치 값
  • 고차 제어 필터 구조
  • 고급 스케줄링 필터는 위치별, 참조 속도별, 실제 속도별 등 최적의 정착을 위한 다양한 스케줄링 전략을 지원합니다. 또한, 수동 스케줄링 및 네트워크 스케줄링도 지원합니다.

Gold Servo Drive는 의료 기기, 스마트 창고, 반도체부터 항공우주, 수중 애플리케이션, 실험실 장비까지 거의 모든 산업에 사용됩니다. Elmo 's Gold Line'은 에펠탑 꼭대기의 안내등, 잠수함 및 수중 ROV, 주택 건설 로봇, 웨이퍼 취급 및 검사 기계, 안테나, 고해상도 현미경, 공항 안내 AGV, 외골격, 오더 피킹 로봇 AGV 및 전자 기판 프로브 테스터 등 광범위한 응용 분야에 구현됩니다.

  • 이더캣 로고
  • 캐노피
  • UL
  • 모든 모터
  • 모든 피드백

Gold Twitter

Gold Whistle

Gold Bell – 스테퍼 모터 포함

Gold Guitar

Gold Mandolin

Gold Trombone

Gold Solo Trombone

Compact High Voltage Servo Drive
6-22A/400VDC, 8-16A/800VDC,

Up to 10 kW of continuous power

*900VDC optional

Gold Drum

Gold Drum

High Current Servo Drive
Up to 90A/60VDC, 50-150A/100VDC ,35-60A/200VDC,

Gold Drum HV

Gold Drum HV

High voltage, High Current Compact Servo Drive
50-100A/400VDC, 35-100A/800VDC, *900VDC optional

골드 AC 드라이브