수심, 습도, 진동 등.
전 세계 OEM이 사용하는 motion control 기술로 더 빠르고, 더 스마트하고, 더 안전하고, 더 작게 만드세요.
안전 기능을 드라이브 레벨에 통합합니다.
제품 라인업
매출 기록
+35
>2,500
>4.3M
성공 사례
"Elmo애플리케이션 스튜디오 소프트웨어는 매우 사용자 친화적이며 3,000미터 수심 등급의 드라이브를 빠르게 튜닝하여 우수한 성능을 발휘할 수 있었습니다."
카일 토마스
Mechanical Eng. 관리자, Nauticus Robotics
"고성능, 매우 안정적이며 사용하기 쉬운 산업용 서보 모터 드라이브를 찾는 모든 분들께 Elmo 솔루션을 추천할 수 있습니다."
조쉬 카푸토
Humotech 설립자, 사장 겸 CEO
" Elmomotion control 솔루션은 우리에게 딱 맞는 장갑을 끼고 우리가 원하는 결과를 제공했으며, 트위터 고유의 크기와 성능 비율 덕분에 로봇의 팔에 직접 부드럽고 쉽게 통합할 수 있었습니다."
엔리코 노이만
제품 관리자, IAV
"우리는 로봇이 일관되고 안정적이며 예측 가능한 방식으로 움직여야 합니다. 우리는 600킬로그램의 로봇을 움직이고 있으며, 카드보다 작은 Elmo 모터 컨트롤러로 로봇을 구동하고 있습니다."
던컨 맥크레넌
제품 관리자, Avidbots
"제어에 사용된 12개의 Elmo 트위터 모듈. 소형 서보와 이더캣 버스 제어를 제공하는 것은 Elmo 유일했습니다. Elmo 덕분에 버스에서 여러 관절을 동시에 작동시키는 것이 쉬웠습니다!"
Fabien 전문가
Dir. 메카트로닉스, Wandercraft
"우리 로봇은 네트워크에 있는 사람과 함께 최고 속도로 작업할 수 있어야 합니다. '안전 절대 토크' 기능을 개발한 Elmo 덕분에 Wyzo 로봇은 고속 델타 로봇처럼 빠르면서도 협동 로봇처럼 안전합니다."
크리스찬 부야모즈
CTO, Wyzo
Elmo Motion Control 는 모션 크리티컬 애플리케이션을 위한 포괄적이고 현장에서 검증된 제어 솔루션을 개발, 제조 및 구현합니다.
Elmo서보 드라이브, 다축 컨트롤러, 통합 모터는 OEM(주문자 상표 부착 생산업체)을 위해 성능, 수율, 신뢰성, 안전성, 민첩성에 중점을 두고 설계되었습니다.