초소형 서보 드라이브
180A/60V, 160A/80VDC, 140A/100VDC, 70A/200VDC

설명

Gold Solo Double Twitter

180A/60V, 160A/80VDC, 140A/100V, 70A/200V

가장 진보되고 강력한 미니어처 서보 드라이브(이중 동력을 갖춘 단일 축 드라이브).

초고전류 Gold Solo Double Twitter 서보 드라이브는 99%의 효율로 11,000 이상의 질적 와트를 제공합니다.

97cm3(5.92인치3) 크기의 컴팩트한 패키지 47 x 69.5 x 29.7mm(1.85인치 x 2.74인치 x 1.17인치)에 담겨 있습니다.

이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최고의 성능, 고급 네트워킹, 내장형 안전성은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다. Gold Solo Double Twitter 공급되는 전원은 주전원과 분리된 DC 전원으로 공급됩니다. Gold Solo Double Twitter 단일 또는 이중 power supplies 장치로 작동할 수 있습니다. 주 DC 전원과 제어 공급 장치를 분리해야 하는 경우 부품 번호에 따라 제어 공급 장치(주전원과 분리)가 필요합니다.

Gold Solo Double Twitter 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크에서 분산된 구성으로 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다. 드라이브는 다음을 사용하여 쉽게 설정하고 조정할 수 있습니다. Elmo 애플리케이션 스튜디오EASII) 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정 및 조정할 수 있으며, Elmo motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.

Gold Solo Double Twitter 다양한 모델로 제공됩니다. 다양한 전력 등급 옵션, 다양한 통신 옵션, 여러 피드백 옵션 및 다양한 I/O 구성 가능성이 있습니다.

Gold Solo Double Twitter 하이라이트:

  • 높은 전력 밀도, 11,000 이상의 "질적" 와트
  • 초고전류 - 최대 180A/60V, 160A/80V, 140A/100V. 70A/200V
  • 33g(1온스 미만)에 불과한 기록적인 무게
  • 초소형, 초효율, PCB에 장착하도록 설계됨
  • EtherCAT 또는 CANOpen을 통한 고급 네트워킹
  • 넓은 작동 전압 범위:
    • "60VDC", 11VDC-55VDC
    • "80VDC",11VDC- 75VDC
    • "100VDC", 11VDC- 95VDC
    • "200VDC", 20VDC- 195VDC
  • 단일, 이중 및 갠트리 루프 구성의 모든 피드백 센서 지원
  • 독점적인 "빠르고 부드러운 스위칭 기술"을 통합하여 99% 이상의 효율을 제공하면서도 EMI는 미미한 수준입니다.

Feature

Units

D180/60

D160/80

D140/100

D40/200

D70/200

Minimum supply voltage

VDC

11

11

11

20

20

Nominal supply voltage

VDC

45

65

85

170

170

Maximum supply voltage

VDC

55

75

95

195

195

Maximum continuous
Electrical power output

W

8,600

10,000

11,000

6,400

11,000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal
continuous current

A

180

160

140

40

70

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

127

113

99

28

49

Current limit

A

Max Output current is guaranteed for THeat-Sink  <85°C

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

~120.0 g (4.23 oz)

EtherCAT Version Dimension

mm (in)

47 x 69.5 x 29.7 mm (1.85" x 2.74" x 1.17")

CAN Version Dimension

mm (in)

47 x 69.5 x 26.9 mm (1.85" x 2.74" x 1.06")

Mounting method

Panel Based Mounting

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, RS232, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

커넥터가 있는 핀 기반 모듈