AC 소형 서보 드라이브
1-9A/230VAC

설명

새로운 디자인에는 권장하지 않습니다

가장 작은 전력으로 무장한 서보 드라이브 컨트롤러

DC, 회전식, 선형 및 브러시 또는 브러시리스 모터용 AC 전원 공급 장치

12온스(350그램)의 컴팩트한 케이스에 최대 1.9kW의 연속 전력이 압축되어 있습니다.

Bassoon은 DC 브러시, 브러시리스 모터 및 리니어 모터를 위한 지능형 디지털 서보 드라이브 시리즈입니다. 이 서보 드라이브는 최대 6암페어 연속 전류를 지원합니다. 이 드라이브는 높은 밀도로 1900W의 연속 전력과 3800W의 피크 전력을 공급할 수 있습니다. Elmo SimplIQ Motion Control 기술을 기반으로 하는 바순은 위치, 속도 및 전류 모드에서 작동할 수 있으며 다양한 피드백 및 I/O 옵션이 포함되어 있습니다. 사용자는 Elmo Composer 소프트웨어를 사용하여 드라이브 설정, 구성, 튜닝, 분석 및 프로그래밍을 쉽게 수행할 수 있습니다. 드라이브는 AC 전원으로 작동합니다. 바순의 컴팩트한 케이스는 효율적이고 비용 절감적인 구현을 가능하게 합니다.

Feature

Units
1/230
3/230
5/230
6/230
9/230
6/230-18P

Minimum
supply voltage

VAC
30

Nominal
supply voltage

VAC
230

Maximum
supply voltage

VAC
270

Maximum
continuous power output

W
320
1050
1600
1900
2900
1900

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%
>97

Auxiliary supply voltage

VDC
24 ± 20%

Auxiliary power supply

VA
8

Amplitude sinusoidal
/DC continuous current

A
1
3. 3
5
6
9
6

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A
0.7
2.3
3.5
4.2
6.4
4.2

Peak current limit

A
2 x Ic
3 x Ic

Supplied with
heat sink

No
#2 (fins)
#4 (fins and fan)

Built-in shunt
(peak power)

W
400

Weight

g (oz)
350 g (12.35)
490 g (17.28)
505 g (17.81)

Dimensions

mm (in)
105 x 44 x 76

(4.13" x 1.73" x 3")
105 x 56 x 76

(4.13" x 2.20" x 3")
105 x 66.5 x 76

(4.13" x 2.60" x 3")

Digital in/Digital
out/Analog in

6/2/1

Mounting method

Wall mount (Bookshelf) or DIN rail
바순 카탈로그 번호 및 구성