미니어처 서보 드라이브
20A/100V, 10A/200V

설명

호넷 견고하고 고출력 밀도 서보 드라이브

새로운 디자인에는 권장하지 않습니다

초소형 지능형 디지털 서보 드라이브

정현파 정류를 위한 DC 브러시 및 DC 브러시리스 모터에 적합

Hornet은 DC 브러시 및 브러시리스 모터, 리니어 모터, 보이스 코일용으로 내구성이 뛰어난 초소형 ExtrIQ 디지털 서보 드라이브 시리즈입니다.

성냥갑 크기의 서보 드라이브는 무게가 1.8온스(50g)에 불과하지만 확장된 환경 조건을 견딜 수 있고 최대 20암페어 연속 전류를 지원합니다. 밀도가 높기 때문에 드라이브는 최고 3.2kW의 전력과 1.6kW의 연속 전력을 공급할 수 있습니다.

ElmoSimplIQ 기술을 기반으로 하는 Hornet은 위치, 속도 및 전류 모드에서 작동할 수 있으며 다양한 피드백 및 I/O 옵션이 포함되어 있습니다. 사용자는 Elmo Composer 소프트웨어를 사용하여 드라이브 설정, 구성, 튜닝, 분석 및 프로그래밍을 쉽게 수행할 수 있습니다. 드라이브는 DC 전원으로 작동합니다. Hornet은 효율적이고 비용을 절감할 수 있는 PCB 실장형 장치입니다.

결합 전원 공급 장치 ELP-30.

Feature

Units

15/48

20/48

1/60

5/60

10/60

15/60

20/60

Minimum supply voltage

VDC

6

7.5

Nominal supply voltage

VDC

42

50

Maximum supply voltage

VDC

48

59

Maximum continuous power output

W

600

800

50

240

480

720

960

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

95% of DC bus voltage at f=22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

11 to 95 VDC (up to 2.5 VA inc. 5 V/200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current (Ic)

A

15

20

1

5

10

15

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

10.6

14.1

0.7

3.5

7

10.6

14.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Weight

g (oz)

50 g (1.8 oz)

Dimensions

mm (in)

55 x 15 x 46.5 (2.2" x 0.6" x 1.8")

Digital in/Digital out/ Analog in

 

6/2/1

Mounting method

 

PCB Mount

Feature

Units

2.5/100

5/100

10/100

15/100

20/100

Minimum supply voltage

VDC

12

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

200

400

800

1200

1600

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

95% of DC bus voltage at f=22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

11 to 95 VDC (up to 2.5 VA inc. 5 V/200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current (Ic)

A

2.5

5

10

15

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

1.8

3.5

7

10.6

14.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Weight

g (oz)

50 g (1.8 oz)

Dimensions

mm (in)

55 x 15 x 46.5 (2.2" x 0.6" x 1.8")

Digital in/Digital out/ Analog in

 

6/2/1

Mounting method

 

PCB Mount

Feature

Units

 Specification

PWM switching frequency

kHz

22 ± 3% default on the motor

Switching method

 

Advanced Unipolar PWM

Current loop bandwidth

kHz

< 2.5

Current loop sampling rate

kHz

Up to 16; default 11

Velocity loop bandwidth

Hz

< 350

Velocity loop sampling rate

kHz

Up to  8; default 5.5

Position loop bandwidth

Hz

< 80

Position loop sampling rate

kHz

Up to  4; default 2.75

Maximum heat sink temperature

°C (°F)

85 °C – 88 °C (185 °F – 190 °F)

Ambient temperature

°C (°F)

Non- operating: -50°C to +100 °C (-58 °F to 212 °F)

Operating: -40 °C to +70 °C (-40 °F to 160 °F)

Temperature shock

°C (°F)

-40 °C to +70 °C (-40 °F to 160 °F) within 3 min

Maximum humidity

%

Non- operating: up to 95% relative
humidity non-condensing at 35 °C (95 °F)

Operating: up to 95% relative humidity non-condensing
at 25 °C (77 °F) up to 90% relative humidity non-condensing at 42 °C (108 °F)

Maximum altitude

m (ft)

Non- operating: No limit

Operating: -400 m to 12,000 m (-1312 to 39370 feet)

Vibration

Hz

20 Hz -2000 Hz, 14.6g

Mechanical shock

 

Non- operating: ±40 g, Half sine, 11 msec

Operating: ±20 g, Half sine, 11 msec

Protection level

 

 

Feature
Support
CANopen and RS-232 interface
Yes
Current mode
Yes
Velocity mode
Yes
Position mode: jogging, point-to-point
Yes
Pulse and direction input
Yes
PT position versus time
Yes
PVT position and velocity versus time
Yes
Dual loop
Yes
ECAM / Follower
Yes
Overall user program size
32 KB
호넷 견고하고 고출력 밀도 서보 드라이브