설명
서보 제어의 새로운 시대
Composer2, 루프 내 소프트웨어 강력한 드라이브의 기능
초소형, 완전한 4축,
Motion Control 시스템, 4 X 16A 연속, 400VDC
플래티넘 스트링 쿼드(쿼텟)는 축당 최대 5500W, 총 10400W의 연속 전력을 컴팩트한 패키지(핀+팬 모델의 경우 224 x 133 x 80mm(8.82″ x 5.24″ x 3.15″), L자형 모델의 경우 224 x 133 x 38.3mm(8.82″ x 5.24″ x 1.51″) 크기로 제공하는 통합 솔루션입니다.)
이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최고의 성능, 기능적 안전성, 고급 네트워킹은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다.
플래티넘 시리즈는 더 스마트하고, 더 작고, 더 빠른 서보에 대한 OEM 설계자의 진화하는 요구를 충족하기 위해 더 높은 기능과 사용 편의성으로 설계되었습니다. 플래티넘 드라이브는 뛰어난 모션 제어와 최고의 안전성을 통해 기계 및 로봇 제조업체가 더 나은 기계를 만들 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
Platinum String Quartet 중주 하이라이트
- 컴팩트하고 바로 사용할 수 있는 고급 다축 모션 컨트롤러 + 4개의 스마트 서보 드라이브
- 400VDC에서 각각 16A(피크 30A)의 가장 강력한 드라이브
- 고급 다축 제어 기능
- 빠른 이더캣 네트워킹
- 기능적 안전: STO(SIL3, PLe, CAT3)
플래티넘 시리즈 하이라이트
- 동급 최고의 서보 성능
- 더 높은 대역폭, 더 빠른 응답, 향상된 선형성 및 최고의 제어 해상도
- 100us까지의 사이클링, 무시할 수 있는 지터와 거의 제로에 가까운 지연 시간으로 높은 동기화를 제공하는 매우 효율적인 EtherCAT
- 피드백 지원 추가: 최대 3개까지 동시에 또는 2개까지 절대 피드백 지원
- 독점적인 드라이브 레벨 SIL(Software In The Loop)인 Composer2 통해 드라이브의 실시간 제어 알고리즘을 실행할 수 있습니다.
- 더 나은 제어, 향상된 처리 및 실시간 녹화를 위한 대용량 메모리 리소스를 갖춘 높은 처리 능력
Feature | Units | 6/400 | 16/400 |
|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 50 |
|
Nominal supply voltage | VDC | 325 |
|
Maximum supply voltage | VDC | 400 |
|
Maximum continuous power output | W | 2000W per axis | 5500W per axis |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 |
|
Maximum output voltage | > 95% of DC bus voltage |
||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 6 (per axis) | 16 (per axis) |
RMS (sinusoidal commutation) current ratings | DC | 4.24 (per axis) | 11.31 (per axis) |
Peak current limit | A | 18 (per axis) | 30 (per axis) |
공급 제어
| Feature | Units | Units | Details | |
|---|---|---|---|---|
| L-Shape | Fins+Fan | |||
| Control supply input voltage | V | 18 to 30 | 24 ± 10% | |
| 24V Control supply input power consumption | Without Encoder (VL Only) | W | ≤6.5 | ≤15 |
| With encoder up to 4x300mA@5V | W | ≤13.5 | ≤22 | |
| With encoder up to 4x300mA@11V | W | ≤21 | ≤29.5 | |
인코더 공급
| Feature | Details |
|---|---|
| 5V supply | 5VDC Nominal, 4.75V÷5.25V; up to 300mA (for each Axis) |
| 11V supply | 11VDC Nominal, 10.6V÷11.5V; up to 300mA (for each Axis) |
Feature | Units | Units | All Types |
|---|---|---|---|
| Weight | g (oz.) | L-Shape: | ~980 g (~34.57 oz) |
| Fins+Fans: | ~2630 g (~92.77 0z) | ||
| Dimensions | mm (in) | L-Shape: | 224 x 133 x 38.3 mm (8.82" x 5.24" x 1.51") |
| Fins+Fans: | 224 x 133 x 80 mm (8.82" x 5.24" x 3.15") | ||
| Mounting method | L-Shape: | Bookshelf | |
| Fins+Fans: | |||
| Degrees of Protection | L-Shape: | IP=20 | |
| Fins+Fans: | IP=20 | ||

보완 제품
EASIII
Elmo Application Studio II Software
Platinum Maestro
High Precision Ethercat Muilti-Axis Motion Controller
Tambourine-20
The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.
관련 제품
Platinum Bell
Compact Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Bell
Small Servo drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Harmonica
High Power Servo Drive With Functional Safety
Up to 50A /100V, 9A/200V
Platinum Solo Triple Twitter
Ultra High Current Super Compact Servo Drive with Functional Safety
Up to 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V
Platinum String Quartet
Ultra Compact 4 Axis Servo Drives & Motion-Controller
Up to 4 X 16A/400VDC
Platinum Cimbasso
High Power With Functional Safety
Up to 50A/800V
Platinum Solo Twitter
Smallest Most Powerful Servo Drive With Functional Safety
Up to 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V
Platinum Solo Quartet
4X 5000W Servo Drive & Motion-Controller
Up to 25A/100V, 35/200V