Elmo의 최첨단 기술로 경쟁 우위를 확보하세요.
Elmo Motion Control은 최고의 정밀도 및 출력 밀도를 요구하는 산업분야부터 열악한 환경에서 중요한 기능을 수행하도록 설계된 극한의 분야에 이르기까지 모든 모션 요구 사항에 맞는 광범위한 종류의 서보 드라이브를 제공합니다.
Elmo Motion Control 솔루션을 사용하면 기계가 최고의 잠재력을 발휘하도록 할 수 있으며 더 빠르고 정확하며 일관되고 더 안전하게 기계를 작동시킬 수 있습니다.
또한 더 가볍고, 더 작으며, 제작 및 운용이 간편하며 더 긴 수명을 보장합니다.
Elmo는 독창적인 기술을 통해 비용을 절감하고 기계구조의 변경없이 장비의 성능을 20%~250%까지 향상시켜 줄 수 있습니다.
따라서 기계의 개선,개조, 재설계, 보강, 외형 변경과 같은 오래 걸리고 비용이 많이 드는 과정을 없앨 수 있습니다.
일반 산업용 서보 드라이브
Elmo 산업용 서보 드라이브 제품군은 글로벌 산업 표준을 완벽하게 준수하고 탁월한 성능, 기능 및 유연성을 제공합니다.



티타늄 라인 서보 드라이브신규
Motion Control 한계를 재정의하다
소형, 스마트, 안전 – 티타늄
뛰어난 성능을 제공하는 차세대 motion control 솔루션입니다.
Elmo 고급 티타늄 서보 드라이브 라인은 뛰어난 전력 밀도로 최적의 성능을 제공하며, 몇 분 안에 작동할 수 있는 뛰어난 지능형 소형 서보 드라이브를 제공합니다. 최고 성능의 멀티코어 프로세서가 탑재된 이 단축 및 다축 서보 드라이브는 뛰어난 생산성, 기능 안전, 고급 네트워킹 및 로컬 인텔리전스를 컴팩트한 패키지로 제공합니다.


Platinum Line 서보 드라이브신제품
Safer, Smarter, Smaller, Simpler.
획기적으로 향상된 서보 성능, 더 빠르고 정밀한 EtherCAT 네트워킹 성능, 훨씬 더 다양한 서보 제어 기능, 더 많은 피드백 옵션, 스마트한 Functional Safety 기능을 제공합니다.
업계를 선도하는 Elmo플래티넘 서보 드라이브 라인은 더 넓은 대역폭, 더 높은 해상도, 고급 제어 기능으로 더 빠르고 향상된 서보 성능을 제공하여 더 나은 결과를 제공합니다.
플래티넘 드라이브는 정밀한 EtherCAT 네트워킹, 빠른 사이클링, 매우 높은 동기화, 무시할 수 있는 수준의 지터, 거의 0에 가까운 지연 시간을 제공합니다.
서보 루프와 완벽하게 동기화되며 다양한 기능의 피드백을 동시에 지원하여 최대 3개의 피드백을 동시에 처리할 수 있습니다. (2개의 절대 엔코더를 동시에 사용할 수 있습니다.)
플래티넘 라인에는 고유한 SIL 기능을 갖춘 세계 최소 크기의 FSoE 인증 서보 드라이브가 포함되어 있습니다.


Gold Line 서보 드라이브
Smart, Small, Simple.
Elmo 골드 서보 드라이브는 2012년부터 매우 까다로운 애플리케이션을 위한 업계 최고의 스마트 서보 기능을 통해 최고의 처리량과 수율을 합리적인 비용으로 제공해 왔습니다.
Gold 서보 드라이브 제품군은 오리지널 엘모 SimplIQ 기술에 다년간 축적된 엔지니어링 기술이 축적되면서 만들어진 자연스러운 진화의 직접적인 결과물입니다.
이 탁월한 제품군은 CANopen 및 EtherCAT 프로토콜을 모두 지원하고 첨단 제어 기술이 탑재되어 있어 최첨단의 성능을 자랑합니다.


SimplIQ Line 서보 드라이브
최고 성능, 초고효율, 고출력, 현장에서 입증된 기술을 가장 경쟁력 있는 가격으로 제공합니다.
Elmo SimplIQ 서보 드라이브는 2004년부터 운영되어 왔으며 오늘날에도 여전히 시장에서 최고의 서보 중 하나로 손꼽히고 있습니다.
200만대 이상의 제품이 설치되어 연중무휴 24시간 가동 중인 Elmo SimplIQ 제품군은 최고의 안정성과 성능을 지속적으로 입증하고 있어 검증된 고성능 서보 드라이브를 찾는 사람들에게 최고의 선택이 될 것입니다.
엘모 서보 드라이브는 글로벌 산업 표준을 완벽하게 준수합니다:
Ethernet for Control Automation Technology (EtherCAT)은 분산 네트워크 모델이 사용된 최첨단 산업 기계 제어를 위한 선도적인 프로토콜입니다.
엘모의 Gold Line 서보 드라이브는 EtherCAT을 완벽하게 준수합니다. 엘모는 엄격한 EtherCAT 적합성 테스트를 통과한 소수의 기업중 하나입니다.
Elmo는 광범위한 임베디드 어플리케이션 시스템에서 표준화된 제어를 가능하게 하는 CANopen 프로토콜(EN 50325-4)을 완벽하게 지원합니다.

Elmo골드 라인 서보 드라이브는 최고 수준의 안전 표준에 따라 Safe Torque Off (STO)를 지원합니다:
- IEC 61800-5-2:2007 SIL3
- EN ISO 13849-1:2008 Cat 3, PL e
- EN 61508-1:2010 SIL3
- EN 61508-2:2010 SIL3
- EN 61508-3:2010 SIL3
- IEC/EN 61800-5-1
Elmo 제품은 다음과 같은 UL 표준을 완벽하게 준수합니다:
- UL 61800-5-1 (Adjustable speed electrical power drive systems)
- UL 508C (Power Conversion Equipment)
- UL 840
- UL 60950 (Safety of Information Technology Equipment)
- CSA C22.2 (Industrial Control Equipment)
EMC
- EN 61800-3
- EN 55011
- IEC 61000-4-x
- IEC 61326-3-1
국제 표준 환경 안전 시험 인증
- IEC 60068-2-X
| Specification | Details |
|---|---|
| Approved IEC60068-2-78 | Environmental testing – Damp heat, steady state |
| Approved IEC60068-2-6 | Environmental testing –Vibration (sinusoidal) |
| Approved IEC60068-2-2 | Environmental testing – Dry heat |
| Approved IEC60068-2-27 | Basic environmental testing procedures – Shock |
실외 및 특수 환경을 위한 서보 드라이브
엘모 ExtrIQ 제품군은 엘모의 최고 수준의 서보 성능, 높은 효율성, 초소형 크기와 무게, 극한의 환경 조건을 견딜 수 있는 성능이 결합된 제품입니다. 15년 이상 현장에서 입증된 ExtrIQ 제품은 지상, 공중, 수중등 다양한 환경에서 밤낮을 가리지 않고 활용되고 있습니다.



티타늄 라인 서보 드라이브신규
Motion Control 한계를 재정의하다
소형, 스마트, 안전
뛰어난 성능을 제공하는 차세대 motion control 솔루션입니다.
Elmo 고급 티타늄 열악한 환경용 서보 드라이브 라인은 뛰어난 전력 밀도로 최적의 성능을 제공하며, 몇 분 안에 작동할 수 있는 탁월한 지능형 소형 서보 드라이브를 제공합니다. 최고 성능의 멀티 코어 프로세서가 탑재된 이 단축 및 다축 서보 드라이브는 극한 환경 조건에서 작동할 수 있도록 뛰어난 생산성, 기능 안전, 고급 네트워킹 및 로컬 인텔리전스를 소형 패키지로 제공합니다.


ExtrIQ Platinum Line 실외 및 특수 환경용 서보 드라이브신제품
Safer, Smarter, Smaller, Simpler.
고난도 애플리케이션을 위한 스마트 서보 기능 Composer2, 드라이브 레벨 SIL (Software In the Loop)
Platinum ExtrIQ는 극한의 환경 조건에서 작동되도록 설계, 검증 및 "실제 입증과정"을 거친 표준 "기성품" 고성능 서보 드라이브 및 최첨단 모션 컨트롤러 제품군입니다.


ExtriQ Gold Line 서보 드라이브
Smart, small, simple.
고난도 애플리케이션을 위한 업계 최고의 스마트 서보 기능
엘모 Gold ExtrIQ 서보 드라이브는 2012년부터매우 까다로운 애플리케이션을 위한 업계 최고의 스마트 서보 기능을 통해 최고의 처리량과 수율을 합리적인 비용으로 제공해 왔습니다.
엘모 Gold ExtrIQ 서보 드라이브 제품군은 오리지널 엘모 ExtrIIQ SimplIQ 기술에 다년간 축적된 엔지니어링 기술이 축적되면서 만들어진 자연스러운 진화의 직접적인 결과물입니다.
이 탁월한 제품군은 CANopen 및 EtherCAT 프로토콜을 모두 지원하고 첨단 제어 기술이 탑재되어 있어 최첨단의 성능을 자랑합니다.


ExtrIQ SimplIQ Line 서보 드라이브
최고 성능, 초고효율, 고출력, 현장에서 입증된 기술을 가장 경쟁력 있는 가격으로 제공합니다.
Elmo SimplIQ 서보 드라이브는 2004년부터 운영되어 왔으며 오늘날에도 여전히 시장에서 최고의 서보 중 하나로 간주되고 있습니다. 2,000,000개 이상의 장치가 연중무휴 24시간 가동되고 있는 Elmo SimplIQ 제품군은 최고의 안정성과 성능을 지속적으로 입증하고 있으며, 검증된 고성능 서보 드라이브를 찾는 사람들에게 최고의 선택이 되고 있습니다.