초고전류 서보 드라이브
50-100A/400VDC
35-100A/800VDC

설명

드럼 HV 고전압 서보 드라이브

새로운 디자인에는 권장하지 않습니다

드럼 HV(고전압) 디지털 서보 드라이브

디지털 서보 드라이브 Drum HV 시리즈는 복원력이 뛰어나며 최고 밀도의 전력과 인텔리전스를 제공하도록 설계되었습니다. Drum HV는 컴팩트한 패키지로 최대 65kW의 연속 전력을 제공합니다.

디지털 드라이브는 Elmo고급 SimplIQ motion control 기술을 기반으로 합니다. 영구 자석 동기식 브러시리스 모터, DC 브러시 모터, 리니어 모터 또는 보이스 코일과 함께 전류, 속도, 위치 및 고급 위치 모드에서 DC 전원으로 작동합니다. 벡터 제어를 통해 모든 유형의 정현파 및 사다리꼴 정류와 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 드럼 HV는 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다.

드라이브는 Elmo Composer 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정하고 튜닝할 수 있습니다. 이 Windows 기반 애플리케이션을 통해 사용자는 서보 드라이브를 모터와 함께 최적으로 사용할 수 있도록 빠르고 간단하게 구성할 수 있습니다. SimplIQ 제품 라인의 일부인 드럼 HV는 Elmo메트로놈 motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.

드라이브에 대한 전원은 DC 전원으로 공급됩니다(드럼 HV에는 포함되지 않음).

드럼 HV 하이라이트:

  • SimplIQ 핵심 motion control 기술
  • 매우 높은 질적 전력 밀도
  • 패널 장착
  • 최고의 효율성
  • 다양한 피드백 지원
  • 벡터 제어 정현파 정류
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 속도 이득 스케줄링

Feature

Units

50/400

R100/400

35/800

R70/800

R100/800

Minimum supply voltage

VDC

*For S suffix type = 50

For 0 or 1 suffix type = 100

*For S suffix type = 100

Nominal supply voltage

VDC

325

560 for 400 VAC
680 for 480 VAC

Maximum supply voltage

VDC

400

780

Maximum continuous
power output

kW

16

33

22

45

65

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply option, for S drives

VDC

18 to 30

Auxiliary power
supply (external option)

VA

≤3 VA without external loading

≤7 VA with full external loading

Continuous current limit (Ic) amplitude of
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

50

100

35

70

100

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

35

71

25

50

71

Peak current limit

A

100

No peak

70

No peak

No peak

Weight

kg (oz)

1.623 kg (57.25 oz)

Dimensions

mm (in)

180 x 142 x 75.2 (7.08" x 5.59" x 2.96")

Digital in/Digital out/ Analog in

 

6/4/1

Mounting method

 

Panel / Wall Mounted

Feature

Details

Operating ambient temperature

0 to 40 C (32 to 104 F)

Storage temperature

-20 to +85 C ( -4 to +185 F)

Humidity

90% maximum non-condensing

Maximum Operating Altitude

2,000 m (6562 feet)

Protection level

N/A

드럼 HV - 카탈로그 번호 및 구성