기능 안전성을 갖춘 가장 작고 강력한 서보 드라이브
최대 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V

설명

서보 제어의 새로운 시대
세계에서 가장 작은 서보 드라이브

기능 안전 인증
Composer2, 소프트웨어 인 더 루프 강력한 드라이브의 기능

"플러그 앤 플레이" 기능
안전 및 FSoE 인증
안전 I/O를 갖춘 서보 드라이브

최대 5500와트 제공
최대 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V

그만큼 Platinum Solo Twitter 세계에서 가장 작고 강력한 서보 드라이브이며 Elmo '의 혁신적인 플래티넘 시리즈입니다. Platinum Solo Twitter "빠르고 쉬운" 연결 인터페이스를 통해 애플리케이션 연결을 간소화하고 속도를 높여주는 통합 솔루션입니다. Platinum Twitter 최고의 서보 성능, 초고속 네트워킹, 향상된 처리 능력 및 풍부한 피드백 지원을 제공합니다.

47.6 x 32.4 x 24.0 mm에 불과한 Platinum Solo Twitter 서보 드라이브는 기능적 안전 지원, EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 및 통합 안전 I/O(옵션) 기능을 갖춘 세계에서 가장 작은 서보 기술 중 하나입니다.

플래티넘 시리즈는 더 스마트하고, 더 작고, 더 빠른 서보에 대한 OEM 설계자의 진화하는 요구를 충족하기 위해 더 높은 기능과 사용 편의성으로 설계되었습니다. 플래티넘 드라이브는 뛰어난 모션 제어와 최고의 안전성을 통해 기계 및 로봇 제조업체가 더 나은 기계를 만들 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

Platinum Solo Twitter 하이라이트

  • 세계에서 가장 작고 강력한 서보 드라이브
  • 최대 80A/80V, 70A/100V
  • 최대 5500W의 질적 전력
  • 혁신적인 플래티넘 라인 코어
  • 초고속 이더캣 네트워킹
  • 기능 안전 IEC 61800-5-2(SIL-3, Cat4 PL-e) 및 FSoE

플래티넘 시리즈 하이라이트

  • 동급 최고의 서보 성능
  • 세계 최소형 서보 기술로 기능 안전과 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전성을 제공합니다.
  • 더 높은 대역폭, 더 빠른 응답, 향상된 선형성 및 최고의 제어 해상도
  • 100us까지의 사이클링, 무시할 수 있는 지터와 거의 제로에 가까운 지연 시간으로 높은 동기화를 제공하는 매우 효율적인 EtherCAT
  • 피드백 지원 추가: 최대 3개까지 동시에 또는 2개까지 절대 피드백 지원
  • 더 나은 제어, 향상된 처리 및 실시간 녹화를 위한 대용량 메모리 리소스를 갖춘 높은 처리 능력

Feature

Units

1/100

3/100

6/100

10/100

15/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

10

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

80

235

470

800

1125

2000

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

1

3

6

10

15

25

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

0.7

2.1

4.2

7.1

10

17.7

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

10/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

485

975

1650

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

R80/80

R50/100

R70/100

R45/150

R15/200

R35/200

Minimum supply voltage

VDC

10

10

10

10

20

20

Nominal supply voltage

VDC

65

85

85

115

170

170

Maximum supply voltage

VDC

75

95

95

135

195

195

Maximum continuous Electrical power output

kW

5

4

5.6

5

2.5

5.6

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

80

50

70

45

15

35

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

56.5

35.3

49.5

32

10.6

24.7

공급 제어

FeatureUnitsUnitsDetails
Control supply for input voltage where the Safety Capability is F, SVIsolated DC source: 12 to 60
Control supply for input voltage where the Safety Capability is O VIsolated DC source: 12 to 95
24V Control supply input power consumptionWithout EncoderW≤4
With encoder up to 400mA@5VW≤6

인코더 공급
FeatureDetails
5V supply400 mA

Feature

Data

General Mounting method

Panel mount

Degrees of protection

IP=00

Part Number

Weights (g (oz))

Dimensions (mm (in))

PTWI-Wz-XXX/YYYEzz
PTWI-Wz-XXX/YYYGzz

~94.0g (3.3 oz)

52.0 x 37.9 x 24.6 mm (2.05" x 1.49" x 0.97")

PTWI-Hz-XXX/YYYEzz
PTWI-Hz-XXX/YYYGzz

52.0 x 37.9 x 27.4 mm (2.05" x 1.49" x 1.08")

PTWI-Vz-XXX/YYYEzz
PTWI-Vz-XXX/YYYGzz

52.3 x 37.9 x 36.9 mm (2.06" x 1.49" x 1.45")

PTWI-Wz-XXX/YYYEzz-H
PTWI-Wz-XXX/YYYGzz-H

~117.0g (4.1 oz)

52.0 x 41.3 x 28.6 mm (2.05" x 1.63" x 1.13")

PTWI-Hz-XXX/YYYEzz-H
PTWI-Hz-XXX/YYYGzz-H

52.0 x 41.3 x 31.4 mm (2.05" x 1.63" x 1.24")

PTWI-Vz-XXX/YYYEzz-H
PTWI-Vz-XXX/YYYGzz-H

52.3 x 41.3 x 40.9 mm (2.06" x 1.63" x 1.61")

Part Number (CAN)

Weights (g (oz))

Dimensions (mm (in))

PTWI-Wz-XXX/YYYTzz~94.0g (3.3 oz)

52.0 x 37.9 x 24.6 mm (2.05" x 1.49" x 0.97")

PTWI-Hz-XXX/YYYTzz

52.0 x 37.9 x 27.4 mm (2.05" x 1.49" x 1.08")

PTWI-Vz-XXX/YYYTzz

52.3 x 37.9 x 36.9 mm (2.06" x 1.49" x 1.45")

PTWI-Wz-XXX/YYYTzz-H~117.0g (4.1 oz)

52.0 x 41.3 x 28.6 mm (2.05" x 1.63" x 1.13")

PTWI-Hz-XXX/YYYTzz-H

52.0 x 41.3 x 31.4 mm (2.05" x 1.63" x 1.24")

PTWI-Vz-XXX/YYYTzz-H

52.3 x 41.3 x 40.9 mm (2.06" x 1.63" x 1.61")

  • 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • IEC 61800-5-2(SIL-3) 표준 준수 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 보장
  • Elmo 2.7 소프트웨어를 통해 다양한 기능을 갖춘 세이프 모션(Safe-Motion)을 간편하게 구현할 수 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • Platinum Twitter 지원되는 안전 기능: STO, SLP, SLS, SS1, SS2, SOS, SLT 및 SBC

보완 제품

관련 제품

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

FSoE, 기능 안전, 기능 안전 및 안전 I/O, STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, 기타, PANASONIC, RESOLVER, SAFE BISS, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, SANYO DENKI, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA.

커뮤니케이션

CANopen, Diff RS232, EtherCat, 이더넷, RS232, RS422, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

커넥터가 있는 핀 기반 모듈