소형 고전류 서보 드라이브
20-75A/60VDC
20-50A/100VDC
3-30A/200VDC

설명

기타는 최대 8kW의 피크 전력을 제공하는 소형 서보 드라이브입니다.

새로운 디자인에는 권장하지 않습니다

독특한 서보 드라이브

초소형 패키지의 높은 전력 밀도 및 인텔리전스

ElmoSimplIQ Motion Control 코어 제품군의 최신 제품인 기타는 모든 SimplIQ family 제품군에 공통적으로 적용되는 동일한 특징과 기능을 제공합니다.

기타는 최대 4.8kW의 연속 전력 또는 8.0kW의 피크 전력을 119. 6cc(6.95인치³) 패키지(80 x 24.5 x 61mm 또는 3.15인치 x 0.965인치 x 2.4인치)로 제공됩니다.

기타는 Elmo고효율 초소형 전력 밀도에서 한 단계 더 나아간 제품입니다. 특히 서보 성능과 소형화가 문제가 되는 모든 motion control 애플리케이션에 적합합니다.
Guitar는 높은 수준의 프로그래밍 환경 내에서 최고의 서보 성능, 네트워킹 및 인텔리전스 기능을 제공하는 PCB 장착 서보 드라이브입니다.

  • 기타는 11VDC -195VDC의 단일 DC 버스로 작동합니다.
    (세 가지 전압 범위)의 단일 DC 버스로 작동하며 스마트 제어 기능이 내장되어 백업 기능을 제공합니다.
  • 기타는 최대 45암페어의 연속 전류와 70암페어의 피크 전류를 공급합니다.

기타는 정현파 풀 벡터 제어와 사다리꼴 및 DC 모터 정류 방식을 지원합니다.
기타에는 ECAM, 팔로워, 듀얼 루프, 펄스 및 방향 애플리케이션을 위한 보조 피드백 포트가 있습니다. 디지털 및 아날로그 포트도 사용할 수 있습니다.
PCB 실장성, 고전력 기능, 풍부한 모션 기능, 프로그래밍 유연성, 다양한 피드백 및 CANopen 네트워킹의 조합으로 Guitar는 가장 이상적이고 효과적인 솔루션이 될 수 있습니다.

Feature
Standard
Advanced
CANopen interface (DS 301, DS 402)
Yes
Yes
Current mode
Yes
Yes
Velocity mode, follower
Yes
Yes
Position jog, follower, point-to-point
Yes
Yes
Pulse and direction input
Yes
Yes
Dual loop, velocity and position
No
Yes
PT position versus time mode
Yes
Yes
PVT position and velocity versus time
Yes
Yes
ECAM / Follower
No
Yes
Overall user program size
2 KB
32 KB

최대 100V 모델

Feature

Units

35/48

20/60

25/60

35/60

20/100

25/100

50/100

R45/48

R75/48*

R45/60

R75/60*

R35/100

Minimum supply voltage

VDC
11
14
23
11
14
23

Nominal supply voltage

VDC
42
50
85
42
50
85

Maximum supply voltage

VDC
48
59
95
48
59
95

Maximum auxiliary supply voltage

VDC
48
59
95
48
59
95

Maximum continuous power output

W
1300
960
1200
1700
1600
2000
4000
1700
3000
2200
3700
2800

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%
> 97

Maximum output voltage

97% of DC bus voltage at f=22 kHz

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A
35
20
25
35
20
25
50
45
75
45
75
35

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A
25
14.1
17.7
25
14.1
17.7
35.3
31.8
53
31.8
53
24.8

Peak current limit

A
2 x Ic
No peak

Weight

g (oz)
165 g (5.8 oz)

Dimensions

mm (in)
80 x 61 x 24.5 (3.15" x 2.4" x 0.965")

Digital in/Digital out/ Analog in

6/4/1

Mounting method

PCB mount

최대 200V 모델

FeatureUnits3/2006/20010/20017/20020/200R30/200
Minimum supply voltage
VDC
46
Nominal supply voltage
VDC
170
Maximum supply voltage
VDC
195
Maximum auxiliary supply voltage
VDC
195
Maximum continuous power output
W
480
960
1600
2700
3200
4800
Efficiency at rated power (at nominal conditions)
%
> 97
Maximum output voltage
97% of DC bus voltage at f=22 kHz
Amplitude sinusoidal/DC continuous current
A
3
6
10
17
20
30
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)
A
2.12
4.2
7
12
14.1
21.2
Peak current limit
A
2 x Ic
No peak
Weight
g (oz)
165 g (5.8 oz)
Dimensions
mm (in)
80 x 61 x 24.5 (3.15" x 2.4" x 0.965")
Digital in/Digital out/ Analog in
6/4/1
Mounting method
PCB mount

Feature

Units

 Specification

PWM switching frequency

kHz

22 ± 5% default on the motor

Switching method

 

Advanced Unipolar PWM

Current loop bandwidth

kHz

< 2.5

Current loop sampling rate

kHz

Up to 16; default 11

Velocity loop bandwidth

Hz

< 350

Velocity loop sampling rate

kHz

Up to  8; default 5.5

Position loop bandwidth

Hz

< 80

Position loop sampling rate

kHz

Up to  4; default 2.75

Maximum heat sink temperature

°C (°F)

85 °C – 88 °C (185 °F – 190 °F)

Ambient operating temperature

°C (°F)

0 °C – 40 °C (32 °F – 104°F)

Storage temperature

°C (°F)

-20 °C – 85 °C (-4 °F – +185 °F)

Maximum humidity

%

90% non-condensing

Maximum operating altitude

m (ft)

2,000 m (6562 feet)

Protection level

 

 

기타 - 카탈로그 번호 및 구성

자세한 정보

Manuals and Installation Guides

Software