고전류 서보 드라이브
50-100A/100VDC
35A/200VDC

설명

드럼은 CANopen 통신을 지원하는 고출력 밀도 서보 드라이브입니다.

새로운 디자인에는 권장하지 않습니다

디지털 서보 드라이브 컨트롤러

DC 브러시 및 DC 브러시리스, 정현파 및 사다리꼴 권선 모터에 적합

드럼은 DC 브러시, 브러시리스 모터 및 리니어 모터를 위한 일련의 지능형 디지털 서보 드라이브입니다.

강력한 서보 드라이브는 최대 90암페어 연속 전류를 지원합니다. 높은 밀도 덕분에 드라이브는 최대 15,800W의 전력과 9,600W의 연속 전력을 공급할 수 있습니다. ElmoSimplIQ Motion Control 기술을 기반으로 하는 드럼은 위치, 속도 및 전류 모드에서 작동할 수 있으며 다양한 피드백 및 I/O 옵션이 포함되어 있습니다. 사용자는 Elmo Composer 소프트웨어를 사용하여 드라이브 설정, 구성, 튜닝, 분석 및 프로그래밍을 쉽게 수행할 수 있습니다. 드라이브는 DC 전원으로 작동합니다.

최대 100V

Feature

Units

70/48

70/60

R90/60

100/60

50/100

R75/100

100/100

Minimum supply voltage

VDC

11

14

23

Nominal supply voltage

VDC

42

50

85

Maximum supply voltage

VDC

48

59

95

Maximum continuous power output

W

2700

3400

4300

4900

4000

6000

7900

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 97

Maximum output voltage

 

97% of DC bus voltage at f=22 kHz

Amplitude sinusoidal/DC
continuous current (Ic)

A

70

70

90

100

50

75

100

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

50

50

63

70.7

35

53

70.7

Peak current limit

A

2 x Ic

2 x Ic

No Peak

2 x Ic

No Peak

2 x Ic

Weight

g (oz)

700 g (24.7 oz)

Dimensions

mm (in)

134 x 95 x 60 (5.3" x 3.7" x 2.4")

Digital in/Digital out/Analog in

6/2/1

Mounting method

Panel mount

최대 200V

Feature

Units

35/200

Minimum supply voltage

VDC

46

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

5600

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 97

Maximum output voltage

 

97% of DC bus voltage at f=22 kHz

Amplitude sinusoidal/DC continuous current (Ic)

A

35

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

25

Peak current limit

A

2 x Ic

Weight

g (oz)

700 g (24.7 oz)

Dimensions

mm (in)

134 x 95 x 60 (5.3" x 3.7" x 2.4")

Digital in/Digital out/Analog in

6/2/1

Mounting method

Panel mount

Auxiliary power supply

Auxiliary supply input voltage

VDC

Auxiliary supply input power

VA

Feature
Unit
All Types
Servo Modes 
Current, Velocity, Position, Advanced Position
Core 
SimplIQ
Communication 
RS-232, CANopen: DS402, DS305
PWM switching frequency
KHz
22 ± 5% default on the Motor
Switching method
Advanced Unipolar PWM
Current Loop Bandwidth
KHz
<2.5
Current Sampling Rate
KHz
Up to 16, Default 11
Velocity Loop Bandwidth
Hz
<350
Velocity Sampling Rate
KHz
Up to 8, Default 5.5
Position Loop Bandwidth
Hz
<80
Position Sampling Rate
KHz
Up to 4, Default 2.75
Ambient temperature
°C (°F)
0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)

models for extended environmental conditions are available
Maximum case temperature
°C (°F)
85°C - 88°C (185°F - 190°F)
Storage temperature
°C (°F)
-20° ~ 85°C (-4° ~ +185°F)
Maximum humidity
%
90% non-condensing
Maximum Operating Altitude
m (ft)
2,000 m (6562 feet)
Protection level

Feature

Standard

Advanced
CANopen interface (DS 301, DS 402)
Yes

Yes
Current mode
Yes

Yes
Velocity mode, follower
Yes

Yes
Position jog, follower, point-to-point
Yes

Yes
Pulse and direction input
Yes
Yes
Dual loop, velocity and position
No

Yes
PT position versus time mode
Yes

Yes
PVT position and velocity versus time
Yes

Yes
ECAM / Follower
No

Yes
Overall user program size
2 KB

32 KB
드럼 카탈로그 번호 및 구성