설명

Gold Double Twitter
180A/60V, 160A/80V, 140A/100V, 70A/200V
세계에서 가장 진보되고 강력한 미니어처 서보 드라이브(이중 동력을 갖춘 단일 축 드라이브).
11,000W 이상의 질적 와트를 제공합니다.
32cm3(2인치3)의 컴팩트한 패키지 47 x 36.2 x 18.8mm(1.85" x 1.425" x 0.74")에서 11,000r 이상을 제공할 수 있는 초고전류 Gold Double Twitter . Gold Double Twitter 핀을 PCB에 직접 납땜하여 PCB에 장착할 수 있도록 설계되었습니다.
이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최고의 성능, 고급 네트워킹, 내장형 안전은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다. Gold Double Twitter 공급되는 전원은 주전원과 분리된 DC 전원으로 공급됩니다. Gold Double Twitter 단일 또는 이중 power supplies 장치로 작동할 수 있습니다. 주 DC 전원과 제어 공급 장치를 분리해야 하는 경우, 주 전원과 분리된 제어 공급 장치가 필요합니다.
Gold Double Twitter 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다. 이 드라이브는 Elmo 애플리케이션 스튜디오EASII 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정 및 조정할 수 있으며, Elmo motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.
Gold Double Twitter 하이라이트:
- 높은 전력 밀도, 11,000 이상의 "질적" 와트
- 초고전류 - 최대 180A/60V, 160A/80V, 140A/100V. 70A/200V
- 약 33g(1.16온스)이라는 기록적인 무게
- 초소형, 초효율, PCB에 장착하도록 설계됨
- EtherCAT 또는 CANOpen을 통한 고급 네트워킹
- 넓은 작동 전압 범위:
- "60VDC", 11VDC-55VDC
- "80VDC",11VDC- 75VDC
- "100VDC", 11VDC- 95VDC
- "200VDC", 20VDC- 195VDC
- 단일, 이중 및 갠트리 루프 구성의 모든 피드백 센서 지원
- 독점적인 "빠르고 부드러운 스위칭 기술"을 통합하여 99% 이상의 효율을 제공하면서도 EMI는 미미한 수준입니다.
Feature | Units | D180/60 | D160/80 | D140/100 | D40/200 | D70/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 |
Nominal supply voltage | VDC | 45 | 65 | 85 | 170 | 170 |
Maximum supply voltage | VDC | 55 | 75 | 95 | 195 | 195 |
Maximum continuous | W | 8,600 | 10,000 | 11,000 | 6,400 | 11,000 |
Efficiency at rated power | % | > 99 |
||||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
||||
Amplitude sinusoidal | A | 180 | 160 | 140 | 40 | 70 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 127 | 113 | 99 | 28 | 49 |
Current limit | A | Max Output current is guaranteed for THeat-Sink <85°C |
||||
Feature | Units | All Types |
|---|---|---|
Weight without Heatsink | g (oz) | EtherCAT Version: ≈36 g (1.27 oz) |
Weight with Heatsink | g (oz) | EtherCAT Version: ≈67 g (2.36 oz) |
EtherCAT/CAN Version Dimension without Heatsink | mm (in) | 47 x 36.2 x 18.8 mm (1.85" x 1.425" x 0.74") |
EtherCAT/CAN Version Dimension with Heatsink | mm (in) | 61 x 47 x 22.8 mm (2.4" x 1.85" x 0.9") |
Mounting method | PCB mount |
|
IP | IP00 |
|