나노 서보 드라이브 최대 5600와트
최대 50A/60V, 70A/100V, 35A/200V

카테고리: 태그:

설명

Gold Twitter 작지만 강력한

최대 5600 정량 와트를 제공하는 초소형 서보 드라이브

Gold Twitter 12.6cm3 (0.769in³)의 소형 패키지(35 x 30 x 11.5mm 또는 1.38″ x 1.18″ x 0.45″)로 최대 5.6kW의 전력을 제공하는 고급 고전력 밀도 서보 드라이브입니다. Gold Twitter 핀을 PCB에 직접 납땜하여 PCB에 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최고의 성능, 고급 네트워킹, 내장형 안전성은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다. Gold Twitter 공급되는 전원은 주전원과 분리된 DC 전원으로 공급됩니다. Gold Twitter 단일 또는 이중 power supplies 장치로 작동할 수 있습니다. 주 DC 전원과 제어 공급 장치를 분리해야 하는 경우 주 전원과 분리된 제어 공급 장치가 필요합니다.

Gold Twitter 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다. 이 드라이브는 Elmo 애플리케이션 스튜디오EASII 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정 및 조정할 수 있으며, Elmo motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.

Gold Twitter 하이라이트:

  • 5600 "질적" 와트 이상의 높은 전력 밀도
  • 초고전류 - 최대 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V
  • 18~22g(1온스 미만)에 불과한 기록적인 무게
  • 초소형, 초효율, PCB에 장착하도록 설계됨
  • EtherCAT 또는 CANOpen을 통한 고급 네트워킹
  • 넓은 작동 범위:
    • "60VDC",6VDC- 55VDC
    • "100VDC", 10VDC- 95VDC
    • "200VDC", 20VDC- 195VDC
  • 단일, 이중 및 갠트리 루프 구성의 모든 피드백 센서 지원
  • 독점적인 "빠르고 부드러운 스위칭 기술"을 통합하여 99% 이상의 효율을 제공하면서도 EMI는 미미한 수준입니다.

Feature

Units

30/60

1/100

3/100

6/100

10/100

15/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

8

10

Nominal supply voltage

VDC

48

85

Maximum supply voltage

VDC

55

95

Maximum continuous power output

W

1370

80

235

470

800

1125

2000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

30

1

3

6

10

15

25

Sinusoidal continuous RMS
current limit (Ic)

A

21

0.7

2.1

4.2

7.1

10

17.7

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

10/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

485

975

1650

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

R50/60

R80/80

R50/100

R70/100

R45/150

R15/200

R35/200

Minimum supply voltage

VDC

8

10

10

10

12

20

20

Nominal supply voltage

VDC

48

65

85

85

115

170

170

Maximum supply voltage

VDC

55

75

95

95

135

195

195

Maximum continuous Electrical
power output

kW

2.3

5

4.0

5.6

5

2.5

5.6

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

50

80

50

70

45

15

35

Sinusoidal continuous RMS
current limit (Ic)

A

35.3

56.5

35.3

49.5

32

10.6

24.7

Feature

Units

All Types

Weight without Heatsink

g (oz)

EtherCAT Version: 22.2 g (0.78 oz)

CAN Version: 18.6 g (0.66 oz)

Weight with Heatsink

g (oz)

EtherCAT Version: 43.2 g (1.52 oz)

CAN Version: 39.6 g (1.40 oz)

EtherCAT Version Dimension
without Heatsink

mm (in)

35 x 30 x 14.4 mm (1.38" x 1.18" x 0.57")

CAN Version Dimension
without Heatsink

mm (in)

35 x 30 x 11.5 mm (1.38" x 1.18" x 0.45")

EtherCAT Version Dimension
with Heatsink

mm (in)

47 x 41.3 x 18.4 mm (1.85" x 1.63" x 0.72")

CAN Version Dimension
with Heatsink

mm (in)

47 x 41.3 x 15.5 mm (1.85" x 1.63" x 0.61")

Mounting method

PCB mount

IP

IP00

보완 제품

Tambourine-20

The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

관련 제품

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, Diff RS232, EtherCat, 이더넷, RS232, RS422, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

핀 기반 모듈