컴팩트하고 스마트한 디지털 서보 드라이브
최대 12A 최대 200V

권장하지 않는 대상
새로운 디자인

설명

최대 13.3A의 연속 전류를 제공하는 하모니카 서보 드라이브

새로운 디자인에는 권장하지 않습니다

새로운 디자인에는 권장되지 않음

컴팩트하고 스마트한 디지털 서보 드라이브

위치, 이중 루프, 속도 및 전류 모드에서 작동

하모니카는 DC 브러시, 브러시리스 모터 및 리니어 모터를 위한 지능형 소형 디지털 서보 드라이브 시리즈입니다. 이 소형 서보 드라이브는 최대 13.3암페어 연속 전류를 지원합니다.

하모니카는 최대 2200W의 전력과 1100W의 연속 전력을 공급할 수 있습니다. ElmoSimplIQ motion control 기술을 기반으로 하는 하모니카는 위치, 속도 및 전류 모드에서 작동할 수 있으며 다양한 피드백 및 I/O 옵션이 포함되어 있습니다. 사용자는 Elmo Composer 소프트웨어를 사용하여 드라이브 설정, 구성, 튜닝, 분석 및 프로그래밍을 쉽게 수행할 수 있습니다. 드라이브는 DC 전원으로 작동합니다. 하모니카의 작은 케이스는 효율적이고 비용 절감적인 구현을 가능하게 합니다.

Feature

Units

5/60

8/60

12/60

2/100

4/100

8/100

12/100

1/200

2/200

4/200

6/200

Minimum
supply voltage

VDC

10

20

40

Nominal
supply voltage

VDC

 50

85

170

Maximum
supply voltage

VDC

59

95

195

Maximum continuous
power output

W

250

400

650

200

320

640

1100

200

320

640

1100

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 97

Maximum output voltage

 

> 97% of DC bus voltage at f=22 kHz

Auxiliary supply voltage

VDC

24 ± 20%

Auxiliary power supply

VA

8

Amplitude sinusoidal/
DC continuous current

A

5

8

13.3

2.5

4

8

13.3

1.25

2

4

6.6

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

3.5

5.7

9.4

1.8

2.8

5.7

9.4

0.9

1.4

2.8

4.7

Peak current limit

A

2 x Ic

RMS output power
without heatsink

%

100

50

20

100

50

20

20

100

50

20

20

Weight

g (oz)

150 g (5.3 ounces)

Dimensions

mm (in)

82 x 25.4 x 75 (3.2" x1.0" x 3.0")

Digital in/Digital
out/Analog in

 

6/2/1

Mounting method

 

Wall mount (“Bookshelf”) or DIN rail

Feature
Unit
Specification
Servo Modes 
Current, Velocity, Position, Advanced Position
Core 
SimplIQ
Communication 
RS-232, CANopen: DS402, DS305
PWM switching frequency
KHz
22 ± 5% default on the Motor
Switching method
Advanced Unipolar PWM
Current Loop Bandwidth
KHz
<2.5
Current Sampling Rate
KHz
Up to 16, default 11
Velocity Loop Bandwidth
Hz
<350
Velocity Sampling Rate
KHz
Up to 8, default 5.5
Position Loop Bandwidth
Hz
<80
Position Sampling Rate
KHz
Up to 4, default 2.75
Maximum heat sink temperature
°C (°F)
85°C - 88°C (185°F - 190°F)
Ambient operating temperature
°C (°F)
0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)

models for extended environmental conditions are available
Storage temperature
°C (°F)
-20° ~ 85°C (-4° ~ +185°F)
Maximum humidity
%
90% non-condensing
Maximum Operating Altitude
m (ft)
2,000 m (6562 feet)
Protection level
Feature
Standard
Advanced
CANopen interface (DS 301, DS 402)
Yes
Yes
Current mode
Yes
Yes
Velocity mode, follower
Yes
Yes
Position jog, follower, point-to-point
Yes
Yes
Pulse and direction input
Yes
Yes
Dual loop, velocity and position
No
Yes
PT position versus time mode
Yes
Yes
PVT position and velocity versus time
Yes
Yes
ECAM / Follower
No
Yes
Overall user program size
2 KB
32 KB
하모니카 카탈로그 번호 및 구성