미니어처 서보 드라이브
20A/100VDC, 9A/200VDC

설명

Gold Solo Hornet 컴팩트하고 견고한 독립형 서보 드라이브입니다.

컴팩트한 독립형 네트워크 기반 서보 드라이브

최대 20A/100V

극한 환경을 위한 설계

Gold Solo Hornet 무게가 106g(3.74온스)에 불과하고 최대 1.6kW의 연속 전력과 3.2kW의 피크 전력을 제공하는 고급 통합형 고출력 밀도 서보 드라이브입니다. 극한의 환경 조건에서도 작동하도록 설계되었습니다.

Gold Solo Hornet 최고의 서보 성능, 분산 네트워킹, 내장된 안전 기능을 바로 사용할 수 있는 컴팩트한 패키지로 제공합니다. 로컬 인텔리전스를 갖춘 완벽한 기능을 갖춘 모션 컨트롤러인 Gold Solo Hornet 단일 12V - 95V 절연 DC 전원으로 구동됩니다. 이 드라이브는 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다.

Elmo Elmo Gold Hornet 서보 드라이브를 애플리케이션에 직접 간단하고 효율적으로 연결할 수 있도록 설계된 통합 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 애플리케이션의 PCB 보드 설계 시 개발 시간과 리소스를 줄이거나 아예 없애는 연결 인터페이스와 Gold Hornet 결합합니다.

Gold Solo Hornet Elmo 애플리케이션 스튜디오(EAS) 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정하고 조정할 수 있습니다. 골드 제품 라인에 속하는 이 제품은 효율적이고 배우기 쉬운 Elmo 모션 제어 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.

 

Gold Solo Hornet 다양한 옵션으로 제공됩니다.

다양한 전력 등급 옵션, 표준(부품 번호의 S 접미사) 또는 EtherCAT(부품 번호의 E 접미사)의 두 가지 통신 옵션, 애플리케이션에 완벽하게 맞는 다양한 피드백 선택 및 I/O 구성이 포함되어 있습니다.

결합 전원 공급 장치 ELP-30.

Feature

Units

2.5/100

5/100

10/100

15/100

20/100

Minimum supply voltage

VDC

12

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

200

400

800

1200

1600

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

2.5

5

10

15

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

1.8

3.5

7

10.6

14.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

9/200

Minimum supply voltage

VDC

12

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

480

960

1450

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

9

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

6.3

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

106 g (3.74 oz)

Dimensions

mm (in)

59.70 x 46.50 x 25.00 mm (2.35" x 1.83" x 0.98")

Mounting method

Panel Mounted

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, Diff RS232, EtherCat, 이더넷, RS232, RS422, TCP-IP, UDP, USB

환경

가혹한

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

커넥터가 있는 핀 기반 모듈