소형 AC 서보 드라이브
최대 10A/230VAC

카테고리:

설명

서보 제어의 새로운 시대
AC 전원, 초소형 서보 드라이브

인증된 기능적 안전성,
강력한 드라이브의 성능
최대 10A, 230VAC

Platinum Bassoon 최대 3.25kW의 최고 서보 성능을 제공하는 고급 고출력 밀도 서보 드라이브입니다.

Platinum Bassoon 80VAC~270VAC의 AC 전원으로 작동합니다.

P-BAS 드라이브는 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다.

Platinum Bassoon 다양한 옵션으로 제공됩니다. 여러 가지 전력 등급 옵션, 두 가지 통신 옵션, 다양한 피드백 선택 및 I/O 구성 가능성이 있습니다.

드라이브는 Elmo 애플리케이션 스튜디오 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정하고 조정할 수 있습니다. 이 Windows 기반 애플리케이션을 통해 사용자는 서보 드라이브를 모터와 함께 최적으로 사용할 수 있도록 빠르고 간단하게 구성할 수 있습니다.

이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최고의 성능, 기능 안전, 고급 네트워킹은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다.

P-Bassoon은 3가지 구성으로 제공됩니다: 안전 IO가 포함된 기능 안전, 일반 IO가 포함된 기능 안전, STO 전용

보조 24VDC 제어 전원 공급 장치가 필요합니다.

스마트 팬 작동은 '필요할 때만' 활성화되므로 팬의 수명이 크게 연장됩니다.

Platinum Bassoon 하이라이트

  • "전원 직접 연결" 네트워킹 서보 드라이브
  • 플래티넘 라인 핵심 motion control 기술
  • 완전한 기능적 안전 기능
  • 높은 회생 제동 성능
  • 초소형, 최고의 전력 밀도
  • 고효율 ≈98%
  • 높은 서보 성능, 넓은 전류, 속도, 위치 대역폭
  • 연속 출력 전류: 3A, 6A, 10A.
  • 2000:1의 매우 일반적인 전류 루프 다이나믹 레인지

플래티넘 시리즈 하이라이트

  • 실시간 결정론적 네트워크 통신: EtherCAT, CANopen
  • 호스트 통신: USB, 이더넷
  • 단일, 듀얼 및 갠트리 루프 구성의 다양한 피드백 센서 지원
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 튜닝, 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
  • 벡터 제어 정현파 정류
  • Elmo 애플리케이션 스튜디오 소프트웨어 툴로 간편하게 설정 및 조정하기
  • STO, 안전 토크 오프
  • 안전, 환경 및 EMC 표준 준수: IEC61800, UL508c, UL60950, EC61800-5-2

Feature

Units

3/230

6/230

10/230

Minimum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

80

Nominal supply voltage

VAC

DC-500 Hz

230

Maximum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

270

Maximum continuous power output1

kW

0.95

1.9

3.25

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

3

6

10

Continuous RMS sinusoidal commutation current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak Current

A

6

12

20

Built In Shunt (peak Power)2

W

400

 

공급 제어

FeatureUnitsUnitsDetails
L-ShapeFins+Fan
Control supply input voltage VIsolated DC source:
18 to 30
Isolated DC source:
24 ± 10%
24V Control supply input
power consumption
Without Encoder (VL Only)W≤4≤4
With encoder up to 400mA@5VW≤8≤11
For Safety Capability F only
With encoder up to 300mA@11V
W≤9≤13

 

인코더 공급

FeatureUnits
5V supply5V Nominal, 4.75V÷5.25V, up to 400mA
11V supply only with Safety Capability: F11V Nominal, 10.6V÷11.5V, up to 300mA

Feature

Units

Heatsink

All Types

Weight

g (oz.)

L-Shape:

430 g (15.8 oz)

Fins+Fan:

700 g (24.69 oz)

Dimensions

mm (in)

L-Shape:

120 x 81.5 x 44 mm (4.72” x 3.21” x 1.73”)

Fins+Fan:

120 x 81.5 x 64 mm (4.72" x 3.21" x 2.52")

General Mounting method

L-Shape:

• Narrow back-Side Panel-Mounted


• Wide-Side Panel-Mounted (preferred)

Fins+Fan:

• Narrow back-side panel mounted

Degrees of protection

IP=00

  • 통합 안전 I/O 옵션: 최대 6개의 디지털 입력 및 4개의 디지털 출력(PLC SRC)
  • 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • IEC 61800-5-2(SIL-3) 표준 준수 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 보장
  • Elmo 2.7 소프트웨어를 통해 다양한 기능을 갖춘 세이프 모션(Safe-Motion)을 간편하게 구현할 수 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • Platinum Whistle 안전 기능 지원: STO, SLP, SS, SS1, SS2, SOS, SLT & SBC

추가 정보

입력 전원

AC

안전 수준

FSoE, 기능 안전, 기능 안전 및 안전 I/O, STO

피드백

ACURO, BISS, BOSCH, 디지털 홀, DSL, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, 기타, PANASONIC, RESOLVER, SAFE ACURO, SAFE BISS, SAFE DSL, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, SANYO DENKI, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA.

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

패널 마운트