미니어처 서보 드라이브
1-20A/100VDC
3-10A/200VDC

설명

DC 서보 드라이브

새로운 디자인에는 권장하지 않습니다

DC 휘슬 디지털 서보 드라이브

초소형 패널 장착 드라이브

DC 휘슬은 초소형 OEM 패널 장착 버전으로, 빠르고 쉽게 장착하고 구현할 수 있습니다.

이 지능형 디지털 서보 드라이브는 DC 브러시 및 브러시리스 모터, 리니어 모터 및 보이스 코일용으로 설계되었습니다. 무게가 273g(9.6온스에 불과)에 불과하며 최대 20A의 연속 전류를 지원합니다. 높은 밀도 덕분에 드라이브는 3.3kW의 피크 전력과 1.6kW의 연속 전력을 공급할 수 있습니다. ElmoSimplIQ Motion Control 기술을 기반으로 하는 DC 휘슬은 위치, 속도 및 전류 모드에서 작동할 수 있으며 다양한 피드백 및 I/O 옵션을 제공합니다. 사용자는 Elmo Composer 소프트웨어를 사용하여 드라이브 설정, 구성, 튜닝, 분석 및 프로그래밍을 쉽게 수행할 수 있습니다. 드라이브는 DC 전원으로 작동합니다.

Feature
Units
1/60
2.5/60
5/60
10/60
15/60
1/100
2.5/100
5/100
10/100
15/100
20/100
Minimum supply voltage
VDC
8.5
12
Nominal supply voltage
VDC
48
85
Maximum supply voltage
VDC
59
95
Max. output power from the
drive without heatsink
W
50
120
240
480
720
75
180
400
800
1200
1600
Efficiency at rate power
%
> 99
Output Voltage
%
> 95% of DC bus voltage at f=22 kHz
Auxiliary Power supply
VDC
11 – 95 VDC (up to 2.5 VA inc. 5 V/200 mA for encoder)
DC and Trapezoidal
Commutation
Continuous
Current Limit (Ic)
A
1
2.5
5
10
15
1
2.5
5
10
15
20
Sinusoidal Commutation
Continuous RMS
Current Limit (Ic)
A
0.7
1.8
3.6
7
10.7
0.7
1.8
3.6
7
10.7
14.1
Peak current limit (RMS)
A
2 x Ic
Digital in/Digital
out/Analog in
6/2/1
Pulse-Width
Modulation (PWM)
Switching Frequency
kHz
22 ± 5% default on the motor
Switching Method
Advanced Unipolar PWM
Feature
Units
3/200
6/200
10/200
Minimum supply voltage
VDC
24
Nominal supply voltage
VDC
170
Maximum supply voltage
VDC
195
Maximum continuous power output
W
480
960
1600
Efficiency at rated power
(at nominal conditions)
%
> 99
Maximum output voltage
> 95% of DC bus voltage at f=22 kHz
Auxiliary power supply
VDC
11 – 95 VDC (up to 2.5 VA inc. 5 V/200 mA for encoder)
Amplitude sinusoidal/DC continuous current
A
3
6
10
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)
A
2.12
4.24
7.07
Peak current limit
A
2 x Ic
Digital in/Digital out/Analog in
6/2/1
Pulse-Width Modulation (PWM)
Switching Frequency
kHz
22 ± 5% default on the motor
Switching Method
Advanced Unipolar PWM

Feature

Value

Ambient operating temperature

0° to 40°C (32° to 104°F)

Maximum operating altitude

2,000 m (6562 feet)

Maximum relative humidity

90% non-condensing

Operating area atmosphere

No flammable gases or vapors permitted in area

Models for extended environmental conditions are available.

DC 휘슬 디지털 서보 드라이브

자세한 정보

Manuals and Installation Guides

Product Design Files

Software