극한 환경 초고전류 서보 드라이브
최대 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V

설명

서보 제어의 새로운 시대
열악한 환경의 초고전류 소형 서보 드라이브

기능 안전 인증
Composer2, 소프트웨어 인 더 루프 강력한 드라이브의 기능

극한의 환경을 견딜 수 있도록 설계, 인증, 검증, 제조 및 테스트 완료

최대 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V

널

사용 온도

-40°C ~ +70°C
널

열 충격

-40°C ~ +70°C 3분 이내
널

사용 고도

-400m ~ 12,000m(-1312 ~ 39370 feet)
널

상대 습도

25°C에서 최대 95% 비응축성
42°C에서 최대 90% 비응축
널

진동

20Hz -2000Hz, 14.6 G RMS
널

기계적 충격

±20g
하프 사인, 11밀리초, 방향당 3개(전체 18개)

엑스트라큐 플래티넘은 가장 극한의 환경을 견딜 뿐만 아니라 최고의 서보 성능, 초소형 크기, 고효율, 무시할 수 있는 EMI, 높은 신뢰성을 자랑하며 모든 서보 및 모션 요구 사항을 충족합니다. 가장 엄격한 환경, EMC 및 안전 표준에 의해 내구성이 검증되었습니다.

초고전류 Platinum Solo Triple Bee 고급 고전력 밀도 서보 드라이브로, 165cm3( 10.인치3) 크기의 소형 패키지 55 x 80 x 37.6mm(2.16" x 3.15" x 1.48")에 최대 17kW의 전력을 공급합니다.

Platinum Solo Triple Bee 하이라이트

  • 극한을 위한 준비, 현장에서 입증된 높은 MTBF
  • 고전류 서보 드라이브 최대 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V
  • 매우 효율적, 99% 이상
  • 최대 17kW의 연속 전기 출력 전력
  • 초고속 이더캣 네트워킹
  • 혹독한 환경 기능 안전 IEC 61800-5-2(SIL-3, Cat4 PL-e) 및 FSoE
  • 열악한 환경의 통합 안전 I/O(SIL3 입력 2개 + STO 하드웨어 입력 2개 + SIL3 브레이크 출력 + SIL3 출력)
  • 무시할 수 있는 EMI

플래티넘 시리즈 하이라이트

  • 동급 최고의 서보 성능
  • 세계 최소형 서보 기술로 열악한 환경 기능 안전 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전성을 제공합니다.
  • 더 높은 대역폭, 더 빠른 응답, 향상된 선형성 및 최고의 제어 해상도
  • 100us까지의 사이클링, 무시할 수 있는 지터와 거의 제로에 가까운 지연 시간으로 높은 동기화를 제공하는 매우 효율적인 EtherCAT
  • 피드백 지원 추가: 최대 3개까지 동시에 또는 2개까지 절대 피드백 지원
  • 더 나은 제어, 향상된 처리 및 실시간 녹화를 위한 대용량 메모리 리소스를 갖춘 높은 처리 능력
  • 독점적인 드라이브 레벨 SIL(Software In The Loop)인 Composer2 통해 드라이브의 실시간 제어 알고리즘을 실행할 수 있습니다.

Feature

Units

R270/60

R240/80

R210/100

R100/200

Minimum supply voltage

VDC

10

20

Nominal supply voltage

VDC

45

65

85

170

Maximum supply voltage

VDC

55

75

95

195

Maximum continuous Electrical power output

kW

12.5

15

17

16.5

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

270

240

210

100

3-Phase Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

190

170

150

70

Current limit

A

Max Output current is guaranteed for THeat-Sink <85°C

 

공급 제어

FeatureUnitsUnitsDetails
Control supply for input voltage where the Safety Capability is F, SVIsolated DC source: 12 to 60
Control supply for input voltage where the Safety Capability is O VIsolated DC source: 12 to 95
24V Control supply input power consumptionWithout EncoderW≤4
With encoder up to 400mA@5VW≤6
For Safety Capability F only
With encoder up to 300mA@11V
W≤7

 

인코더 공급

FeatureDetails
5V supply5V Nominal, 4.75V÷5.25V
up to 400mA
11V supply only with Safety Capability: F11V Nominal, 10.6V÷11.5V
up to 300mA

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

~210.0 g (7.41 oz)

EtherCAT Version Dimension

mm (in)

55 x 80 x 37.6 mm (2.16" x 3.15" x 1.48")

Mounting method

Panel Based Mounting

Degrees of protection

IP=00

  • 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • IEC 61800-5-2(SIL-3) 표준 준수 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 보장
  • Elmo 2.7 소프트웨어를 통해 다양한 기능을 갖춘 세이프 모션(Safe-Motion)을 간편하게 구현할 수 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • 플래티넘 Platinum Solo Triple Bee 안전 기능 지원: STO, SLP, SLS, SS1, SS2, SOS 및 SLT

보완 제품

Elephant

Power Supply For Servo Applications
Output Current 30A, Input Voltage: from 36VA to 480VAC

관련 제품

Platinum Bee

Extreme Environment, Ultra Small Servo Drive With Safety
Up to 70A/100V, 80A/80V, 35A/200V

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

FSoE, 기능 안전, 기능 안전 및 안전 I/O, STO

피드백

ACURO, BISS, BOSCH, 디지털 홀, DSL, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, 기타, PANASONIC, RESOLVER, SAFE BISS, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, SANYO DENKI, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA.

커뮤니케이션

Diff RS232, EtherCat, 이더넷, RS232, RS422, TCP-IP, UDP, USB

환경

가혹한

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

커넥터가 있는 핀 기반 모듈