설명

새로운 디자인에는 권장하지 않습니다
최대 9.6kW의 강력한 디지털 서보 드라이브 연속 출력
Eagle은 내구성이 뛰어난 DC 브러시, 브러시리스 모터 및 리니어 모터용 ExtrIQ 디지털 서보 드라이브 시리즈입니다. 이 강력한 서보 드라이브는 확장된 환경 조건을 견딜 수 있으며 최대 90암페어 연속 전류를 지원합니다. 이 드라이브는 밀도가 높아 최대 15,800W의 전력과 9,600W의 연속 전력을 공급할 수 있습니다.
Elmo SimplIQ Motion Control 기술을 기반으로 하는 Eagle은 위치, 속도 및 전류 모드에서 작동할 수 있으며 다양한 피드백 및 I/O 옵션이 포함되어 있습니다. 사용자는 Elmo Composer 소프트웨어를 사용하여 드라이브 설정, 구성, 튜닝, 분석 및 프로그래밍을 쉽게 수행할 수 있습니다. 드라이브는 DC 전원으로 작동합니다.
결합 전원 공급 장치 ELP-30.
최대 100V의 전력 정격
Feature | Units | 70/48 | 70/60 | R90/60 | 100/60 | 50/100 | R75/100 | 100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 11 | 14 | 23 |
||||
Nominal supply voltage | VDC | 42 | 50 | 85 |
||||
Maximum supply voltage | VDC | 48 | 59 | 95 |
||||
Maximum continuous power output | W | 2700 | 3400 | 4300 | 4900 | 4000 | 6000 | 7900 |
Efficiency at rated power | % | > 97 |
||||||
Maximum output voltage |
| 97% of DC bus voltage at f=22 kHz |
||||||
Amplitude sinusoidal/DC | A | 70 | 70 | 90 | 100 | 50 | 75 | 100 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 50 | 50 | 63 | 70.7 | 35 | 53 | 70.7 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | 2 x Ic | No Peak | 2 x Ic | No Peak | 2 x Ic |
|
Weight | g (oz) | 700 g (24.7 oz) |
||||||
Dimensions | mm (in) | 134 x 95 x 60 (5.3" x 3.7" x 2.4") |
||||||
Digital in/Digital out/Analog in | 6/2/1 |
|||||||
Mounting method | Panel mount |
|||||||
정격 전압 최대 200V
Feature | Units | 35/200 | R60/200 |
|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 46 |
|
Nominal supply voltage | VDC | 170 |
|
Maximum supply voltage | VDC | 195 |
|
Maximum continuous power output | W | 5600 | 9600 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 97 |
|
Maximum output voltage |
| 97% of DC bus voltage at f=22 kHz |
|
Amplitude sinusoidal/DC continuous current (Ic) | A | 35 | 60 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 25 | 42 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No Peak |
Weight | g (oz) | 700 g (24.7 oz) |
|
Dimensions | mm (in) | 134 x 95 x 60 (5.3" x 3.7" x 2.4") |
|
Digital in/Digital out/Analog in | 6/2/1 |
||
Mounting method | Panel mount |
||
Auxiliary power supply |
|
||
Auxiliary supply input voltage | VDC |
|
|
Auxiliary supply input power | VA |
|
|
Feature | Units | All Types |
|---|---|---|
PWM switching frequency | kHz | 22 ± 3% default on the motor |
Switching method |
| Advanced Unipolar PWM |
Current loop bandwidth | kHz | < 2.5 |
Current loop sampling rate | kHz | Up to 16; default 11 |
Velocity loop bandwidth | Hz | < 350 |
Velocity loop sampling rate | kHz | Up to 8; default 5.5 |
Position loop bandwidth | Hz | < 80 |
Position loop sampling rate | kHz | Up to 4; default 2.75 |
Maximum Case temperature | °C (°F) | 85 °C – 88 °C (185 °F – 190 °F) |
Ambient temperature | °C (°F) | Non- operating: -50°C to +100 °C (-58 °F to 212 °F) |
Operating: -40 °C to +70 °C (-40 °F to 160 °F) | ||
Temperature shock | °C (°F) | -40 °C to +70 °C (-40 °F to 160 °F) within 3 min |
Maximum humidity | % | Non- operating: up to 95% relative |
Operating: up to 95% relative humidity | ||
Maximum altitude | m (ft) | Non- operating: No limit |
Operating: -400 m to 12,000 m (-1312 to 39370 feet) | ||
Vibration | Hz | 20 Hz -2000 Hz, 14.6g |
Mechanical shock |
| Non- operating: ±40 g, Half sine, 11 msec |
Operating: ±20 g, Half sine, 11 msec | ||
Protection level |
|
|
| Feature | Support |
|---|---|
| CANopen and RS-232 interface | Yes |
| Current mode | Yes |
| Velocity mode | Yes |
| Position mode: jogging, point-to-point | Yes |
| Pulse and direction input | Yes |
| PT position versus time | Yes |
| PVT position and velocity versus time | Yes |
| Dual loop | Yes |
| ECAM / Follower | Yes |
| Overall user program size | 32 KB |