설명

서보 제어의 새로운 시대
"바로 사용 가능한" 서보
"모든 모터" 구동
기능 안전 인증
Composer2, 소프트웨어 인 더 루프 강력한 드라이브의 기능
최대 25A/100V, 9A/200V
최대 2kW의 연속 전력
그만큼 Platinum Solo Bell 소형 디지털 서보 드라이브입니다. Elmo 혁신적인 Platinum 시리즈는 모든 모터를 구동하도록 설계되었습니다. Platinum Solo Bell 는 연결하기 쉬운 인터페이스를 통해 애플리케이션 연결을 간소화하는 통합 솔루션입니다. Platinum Solo Bell 최고의 서보 성능, 초고속 네트워킹, 향상된 처리 능력 및 풍부한 피드백 지원을 제공합니다.
그만큼 Platinum Solo Bell 서보 드라이브는 다음과 같은 모든 모터에 전원을 공급할 수 있습니다. 2상 스테퍼 모터(폐쇄 또는 개방 루프), 1개의 무브러시 사인파 또는 사다리꼴 서보 모터, 단 하나로 독립적으로 제어되는 2개의 DC 또는 음성 코일 모터 Platinum Solo Bell 그리고 두 개의 단상 서보 모터(선형 또는 회전)는 단 하나로 독립적으로 제어됩니다. Platinum Solo Bell .
그만큼 Platinum Solo Bell 기능적 안전 지원, EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 및 통합 안전 I/O(옵션) 기능을 갖춘 세계에서 가장 작은 서보 기술 중 하나입니다.
Platinum Solo Bell 하이라이트
- 모든 모터를 구동하도록 설계되었습니다.
- 2상 스테퍼(폐쇄형 또는 개방형 루프)
- 무브러시 사인파 또는 사다리꼴 서보 모터
- 2개의 DC 또는 음성 코일 모터(하나의 모터로 독립적으로 제어됨) Platinum Bell )
- 2개의 단상 서보 모터(하나의 모터로 독립적으로 제어됨) Platinum Bell )
- 최대 25A/100V, 9A/200V
- 빠른 이더캣 네트워킹
- 기능 안전 IEC 61800-5-2(SIL-3, Cat4 PL-e) 및 FSoE
- 통합 안전 I/O(SIL3 입력 2개 + STO 하드웨어 입력 2개 + SIL3 브레이크 출력 + SIL3 출력)
플래티넘 시리즈 하이라이트
- 동급 최고의 서보 성능
- 세계 최소형 서보 기술로 기능 안전과 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전성을 제공합니다.
- 더 높은 대역폭, 더 빠른 응답, 향상된 선형성 및 최고의 제어 해상도
- 100us까지의 사이클링, 무시할 수 있는 지터와 거의 제로에 가까운 지연 시간으로 높은 동기화를 제공하는 매우 효율적인 EtherCAT
- 피드백 지원 추가: 최대 3개까지 동시에 또는 2개까지 절대 피드백 지원
- 더 나은 제어, 향상된 처리 및 실시간 녹화를 위한 대용량 메모리 리소스를 갖춘 높은 처리 능력
Feature | Units | 1/100 | 2.5/100 | 5/100 | 10/100 | 15/100 | 20/100 | 25/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 10 |
||||||
Nominal supply voltage | VDC | 85 |
||||||
Maximum supply voltage | VDC | 95 |
||||||
Maximum continuous power output | W | 80 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Efficiency at rated power | % | > 99 |
||||||
Maximum output voltage |
| Up to 95% of DC bus voltage |
||||||
Amplitude sinusoidal/ | A | 1.0 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Sinusoidal continuous | A | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 10.6 | 14.1 | 17.5 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
||||||
Feature | Units | 3/200 | 6/200 | 9/200 |
|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 20 |
||
Nominal supply voltage | VDC | 170 |
||
Maximum supply voltage | VDC | 195 |
||
Maximum continuous power output | W | 480 | 960 | 1450 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
||
Maximum output voltage |
| Up to 95% of DC bus voltage |
||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 3 | 6 | 9 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
||
공급 제어
| Feature | Units | Units | Details |
|---|---|---|---|
| Control supply for input voltage where the Safety Capability is F, S | V | Isolated DC source: 12 to 60 | |
| Control supply for input voltage where the Safety Capability is O | V | Isolated DC Source: 12 to 95 | |
| 24V Control supply input power consumption | Without encoder | W | ≤4 |
| With encoder up to 400mA@5V | W | ≤6 | |
| For Safety Capability F only With encoder up to 300mA@11V | W | ≤7 | |
인코더 공급
| Feature | Details |
|---|---|
| 5V supply | 5V Nominal, 4.75V÷5.25V up to 400mA |
| 11V supply only with Safety Capability: F | 11V Nominal, 10.6V÷11.5V up to 300mA |
Feature | Units | All Types |
|---|---|---|
Weight | g (oz) | ~100 g (3.53 oz) |
Weight with SafeIO Board | g (oz) | ~110 g (3.88 oz) |
CAN and Non Function Safety | mm (in) | 66.0 x 58.5 x 34.3 mm (2.60" x 2.30" x 1.35") |
Function Safety with IO Version Dimensions | mm (in) | 66.0 x 58.5 x 37.0 mm (2.60" x 2.30" x 1.46") |
Mounting method | Panel Mounted |
|
Degrees of Protection | IP=00 |
|
- 통합 안전 I/O 옵션: 최대 6개의 디지털 입력 및 4개의 디지털 출력(PLC SRC)
- 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고 있습니다 (자세히 알아보기…)
- IEC 61800-5-2(SIL-3) 표준 준수 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 보장
- Elmo 2.7 소프트웨어를 통해 다양한 기능을 갖춘 세이프 모션(Safe-Motion)을 간편하게 구현할 수 있습니다 (자세히 알아보기…)
- Platinum Solo Bell 지원되는 안전 기능: STO, SLP, SLS, SS1, SS2, SOS, SLT 및 SBC








보완 제품
관련 제품
Platinum Bell
Compact Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Twitter
Smallest Most Powerful Servo Drive With Functional Safety
Up to 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V
Platinum Solo Twitter
Smallest Most Powerful Servo Drive With Functional Safety
Up to 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V
Platinum Solo Quartet
4X 5000W Servo Drive & Motion-Controller
Up to 25A/100V, 35/200V