극한 환경, 안전성을 갖춘 고전류 소형 서보 드라이브
최대 25A/100V, 9A/200V

카테고리: 태그:

설명

서보 제어의 새로운 시대
열악한 환경의 초고전류 초소형 서보 드라이브

기능 안전 인증
Composer2, 소프트웨어 인 더 루프 강력한 드라이브의 기능

극한의 환경을 견딜 수 있도록 설계, 인증, 검증, 제조 및 테스트 완료

혹독한 환경 인증 기능 안전
최대 25A/ 100V, 9A/200V

Platinum Hornet 50.77cc(3.10인치³) 패키지(55 x 46.5 x 19.9mm(2.17인치 x 1.83인치 x 0.78인치) 크기로 최대 1.6kW의 연속 전력 또는 3.2kW의 피크 전력을 제공하는 고급 고출력 밀도 서보 드라이브입니다.

이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최고의 성능, 기능 안전, 고급 네트워킹은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다.

플래티넘 시리즈는 더 스마트하고, 더 작고, 더 빠른 서보에 대한 OEM 설계자의 진화하는 요구를 충족하기 위해 더 높은 기능과 사용 편의성으로 설계되었습니다. 플래티넘 드라이브는 뛰어난 모션 제어와 최고의 안전성을 통해 기계 및 로봇 제조업체가 더 나은 기계를 만들 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

Platinum Hornet 하이라이트

  • 극한을 위한 준비, 현장에서 입증된 높은 MTBF
  • 고전류, 초소형 서보 드라이브, 최대 25A/100V, 9A/200V
  • 매우 효율적, 99% 이상
  • 최대 1.6kW의 연속 전기 출력 전력
  • 초고속 이더캣 네트워킹
  • 혹독한 환경 기능 안전 IEC 61800-5-2(SIL-3, Cat4 PL-e) 및 FSoE
  • 열악한 환경의 통합 안전 I/O(SIL3 입력 2개 + STO 하드웨어 입력 2개 + SIL3 브레이크 출력 + SIL3 출력)
  • 무시할 수 있는 EMI

플래티넘 시리즈 하이라이트

  • 동급 최고의 서보 성능
  • 세계 최소형 서보 기술로 열악한 환경 기능 안전 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전성을 제공합니다.
  • 더 높은 대역폭, 더 빠른 응답, 향상된 선형성 및 최고의 제어 해상도
  • 100us까지의 사이클링, 무시할 수 있는 지터와 거의 제로에 가까운 지연 시간으로 높은 동기화를 제공하는 매우 효율적인 EtherCAT
  • 피드백 지원 추가: 최대 3개까지 동시에 또는 2개까지 절대 피드백 지원
  • 더 나은 제어, 향상된 처리 및 실시간 녹화를 위한 대용량 메모리 리소스를 갖춘 높은 처리 능력
  • 독점적인 드라이브 레벨 SIL(Software In The Loop)인 Composer2 통해 드라이브의 실시간 제어 알고리즘을 실행할 수 있습니다.

Feature

Units

1/100

2.5/100

5/100

10/100

15/100

20/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

10

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

80

200

400

800

1200

1600

2000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz

Control supply

VDC

12 to 60V for functional safety
(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for Encoder)

Amplitude sinusoidal/
DC continuous current

A

1.0

2.5

5

10

15

20

25

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

0.7

1.8

3.5

7

10.6

14.1

17.5

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

9/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

480

960

1450

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz

Control supply

VDC

12 to 60V for functional safety
(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for Encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

9

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

6.3

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

~55 g (1.94 oz)

Weight with SafeIO Board

g (oz)

~65 g (2.29 oz)

Dimension

mm (in)

55 x 46.5 x 19.9 mm (2.2" x 1.83" x 0.78")

Dimension with SafeIO Board

mm (in)

55 x 46.5 x 23.2 mm (2.2" x 1.83" x 0.91")

Mounting method

PCB mount

Degrees of Protection

IP00

  • 통합 안전 I/O 옵션: 최대 6개의 디지털 입력 및 4개의 디지털 출력(PLC SRC)
  • 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • IEC 61800-5-2(SIL-3) 표준 준수 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 보장
  • Elmo 2.7 소프트웨어를 통해 다양한 기능을 갖춘 세이프 모션(Safe-Motion)을 간편하게 구현할 수 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • Platinum Hornet 안전 기능 지원: STO, SLP, SS, SS1, SS2, SOS, SLT & SBC

보완 제품

Elephant

Power Supply For Servo Applications
Output Current 30A, Input Voltage: from 36VA to 480VAC

관련 제품

Platinum Bee

Extreme Environment, Ultra Small Servo Drive With Safety
Up to 70A/100V, 80A/80V, 35A/200V

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

FSoE, 기능 안전, 기능 안전 및 안전 I/O, STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, 기타, PANASONIC, RESOLVER, SAFE BISS, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, SANYO DENKI, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA.

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, RS232, TCP-IP, UDP, USB

환경

가혹한

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

핀 기반 모듈