초고전류 컴팩트 서보 드라이브
650A/80VDC, 550A/100VDC

설명

초고전류 서보 드라이브

새로운 GOLD Drum 550 초고전류 서보 드라이브는 최고 밀도의 전력과 지능을 제공하고 DC 전원 전압 입력 소스에서 작동하도록 설계되어 초소형 패키지로 11VDC ~ 94VDC의 전원 전압 버스에서 작동하면서 최대 550A(550A/100VDC의 연속 전력)를 전달할 수 있습니다. 터렛, 무인 시스템, AGV, UAV 및 중장비 리프트에 이상적입니다.

새로운 GOLD Drum 550은 복원력이 뛰어나며 전류, 속도, 위치 및 고급 위치 모드에서 영구 자석 동기식 브러시리스 모터, DC 브러시 모터, 리니어 모터 또는 보이스 코일과 함께 작동합니다. 벡터 제어를 통해 모든 유형의 정현파 및 사다리꼴 정류와 함께 사용하도록 설계되었습니다.

새로운 GOLD Drum 550은 100V 직접 주 DC 전원에 연결할 수 있으며(짝을 이루는 전원 공급 장치 ELP-30 권장), 제어 전원 없이 주 전원 공급 장치(VP+ 및 VN-)만으로 작동할 수 있습니다. 백업 기능이 필요한 경우 12~95VDC 범위 내의 제어 전원 공급 장치(절연 전압 소스에서 작동)를 연결하여 유연성을 극대화하고 필요 시 백업 기능을 옵션으로 제공할 수 있습니다.

Gold Drum 550은 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다. 이 드라이브는 Elmo 애플리케이션 스튜디오EASII 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정 및 조정할 수 있으며, Elmo motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.

Gold Drum 550 하이라이트:

  • 골드 라인 핵심 motion control 기술
  • 전원 전압 버스에서 작동하는 동안 최대 550A를 제공합니다.
    11VDC ~ 94VDC
  • 초소형 패키지, 무게 3.6kg,
    크기 195 x 222 x 100mm
  • 12~95VDC 소스 DC 전원에서 작동합니다.
  • 영구 자석 동기식 브러시리스 모터, DC 브러시 모터, 리니어 모터 또는 보이스 코일과 함께 전류, 속도, 위치 및 고급 위치 모드에서 작동합니다.
  • 매우 빠른 고급 벡터 제어 알고리즘(현재 루프 대역폭: 4kHz)
  • 고효율, 고대역폭 성능
  • 다양한 통신 옵션: EtherCAT(또는 스위치가 있는 EtherCAT), CANopen, RS-232, RS-422 USB, 이더넷
  • 다양한 피드백을 지원합니다: 인크리멘탈, 인코더, 리졸버, 디지털 홀, 아날로그 홀, 아날로그 1V PTP(Sin/Cos), 앱솔루트 직렬 인코더, 포텐셔미터
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
  • Elmo 애플리케이션 스튜디오(EAS) 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 최적화 설정 및 튜닝 가능
  • 6개의 디지털 입력 및 4개의 디지털 출력 - PLC 소스, PLC 싱크 및 TTL I/O 유형 지원
  • 가장 엄격한 안전, EMC 및 환경 표준을 준수합니다.

Feature

Units

R550/100

R650/80

Minimum supply voltage

VDC

11

Nominal supply voltage

VDC

85

68

Maximum supply voltage

VDC

94

75

Maximum continuous power output(at 85VDC)

kW

25

Efficiency at rated power (at 500A @ 85VDC)

%

> 99

VCB supply voltage option

VDC

11 to 95

VCB power supply

VA

7

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

550

650

Continuous RMS sinusoidal commutation
current limit (Ic)

A

390

460

Peak Current

A

No Peak

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

3.6 Kg (127 oz)

Dimension

mm (in)

195 x 222 x 100 (7.68" x 8.74" x 3.94")

Mounting method

Panel / Wall Mounted

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, Diff RS232, EtherCat, 이더넷, RS232, RS422, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

패널 마운트