서보 애플리케이션용 전원 공급 장치
출력 전류 30A, 입력 전압: 36VA ~ 480VAC

설명

서보 애플리케이션을 위한 열악한 환경 전원 공급 장치

-40°C ~ +70°C, 최대 14GRMS의 진동

ELEPHANT 극한의 환경을 견딜 수 있도록 설계, 인증, 검증, 제조 및 테스트를 거쳤습니다.

특징

Elephant 전원 공급 장치는 컴팩트한 북쉘프(패널 마운트) 구조(간단하고 빠른 장착 가능)의 전원 공급 장치로, 최대 528VAC까지 여러 서보 드라이브에 전원을 공급하도록 설계되었으며 통합 전원 공급 장치가 포함되지 않은 Elmo 서보 드라이브를 보완합니다. 다음과 같은 특징이 있습니다:

  • 최대 3×600VAC(36VAC, 60VAC, 120VAC 및 230VAC 모델의 경우 단상 작동 가능)의 AC 입력 전압을 연속 30A 및 피크 60A의 출력 전류로 필터링된 DC 전압으로 정류합니다.
  • 절연 서보 드라이브에 전원을 공급할 때는 주전원에서 직접 작동하고, 절연 서보 드라이브가 아닌 경우 절연 변압기를 통해 작동합니다.
  • 빠른 서보 및 제동 작동을 가능하게 하는 재생 및 제동 기능.
  • 전원 켜짐 전류를 낮은 수준으로 제한하는 액티브 제로 크로싱 돌입 전류 제한기가 내장되어 있어 전원 켜짐 스트레스를 줄여줍니다.
  • 외부 장치가 필요 없는 내부 EMC 필터링으로 CE 및 기타 EMC 규정을 준수합니다.

표준 기능

  • 30A 연속 출력 전류(60A 피크)
  • AC 입력 DC ~ 500Hz
  • 3단계 작동
  • "1P" 접미사가 있는 단상 작동(36VAC, 60VAC, 120VAC 및 230VAC 모델에 사용 가능)
  • 능동 돌입 전류 제한기
  • 주전원 직접 연결
  • 높은 회생(제동) 기능
  • 액티브 제로 크로싱 돌입 전류 제한
  • EMC 필터링 "내부"
  • UL, CE, 준수
  • 듀티 사이클 보호
  • 과전압 보호

Power Supply

Unit

ELP-30/36VAC

ELP-30/60VAC

ELP-30/120VAC

 

 

 

1P

 

1P

 

1P

Nominal Input AC Voltage

VAC

3×36

1X36

3×36

3×60

1X60

3×60

3×120

1X120

3×120

Max Input AC Voltage

VAC

3×38 (L-L)

1×38 (L-L)

3×38 (L-L)

3×61 (L-L)

1×61 (L-L)

3×61 (L-L)

3×131 (L-L)

1×131 (L-L)

3×131 (L-L)

Max Output Power Cont.

W

1650

2700

5700

Max Output Power Peak

W

3300

5400

11400

Nominal DC bus Output
(at nominal AC Voltage)

VDC

50

85

170

Shunt Power (Peak) 1

kW

1.8

4.5

5.5

DC Output Cont. Current

A

30

30

30

DC Output Peak Current

A

60

60

60

Mating Drives

 

XXX-YY/60

XXX-YY/100

XXX-YY/200

Weight

gr

1155

1155

1155

Power Supply

Unit

ELP-30/230VAC

ELP-30/480VAC

ELP-30/600VAC

 

 

 

1P

 

 

Nominal Input AC Voltage

VAC

3×230

1x230

3×230

3×480

3×500

Max Input AC Voltage

VAC

3×270 (L-L)

1×270 (L-L)

3×270 (L-L)

3×528 (L-L)

3×600 (L-L)

Max Output Power Cont.

W

11400

21000

25200

Max Output Power Peak

W

22800

42000

50400

Nominal DC bus Output
(at nominal AC Voltage)

VDC

325

678

707

Shunt Power (Peak) 1

kW

6.0

6.7

8.8

DC Output Cont. Current

A

30

30

30

DC Output Peak Current

A

60

60

60

Mating Drives

 

XXX-YY/400

XXX-YY/800

XXX-YY/900

Weight

gr

1155

1155

1155

자세한 정보

Product Design Files

Standards

추가 정보

환경

가혹한