설명

서보 제어의 새로운 시대
세계에서 가장 작은 "바로 사용 가능한" 서보 드라이브
기능 안전 인증
Composer2, 소프트웨어 인 더 루프 강력한 드라이브의 기능
"플러그 앤 플레이" 기능
안전 및 FSoE 인증
안전 I/O를 갖춘 서보 드라이브
최대 5500와트 제공
최대 80A/80V, 70A/100V
Platinum Solo Bee 세계에서 가장 작고 강력한 서보 드라이브이며 Elmo혁신적인 플래티넘 시리즈의 일부입니다. Platinum Solo Bee 통합 솔루션으로, '빠르고 쉬운' 연결 인터페이스를 통해 애플리케이션 연결을 단순화하고 속도를 높입니다. Platinum Solo Bee 최고의 서보 성능, 초고속 네트워킹, 향상된 처리 능력 및 풍부한 피드백 지원을 제공합니다.
47.6 x 32.4 x 24.0 mm에 불과한 Platinum Solo Twitter 서보 드라이브는 기능적 안전 지원, EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 및 통합 안전 I/O(옵션) 기능을 갖춘 세계에서 가장 작은 서보 기술 중 하나입니다.
플래티넘 시리즈는 더 스마트하고, 더 작고, 더 빠른 서보에 대한 OEM 설계자의 진화하는 요구를 충족하기 위해 더 높은 기능과 사용 편의성으로 설계되었습니다. 플래티넘 드라이브는 뛰어난 모션 제어와 최고의 안전성을 통해 기계 및 로봇 제조업체가 더 나은 기계를 만들 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
Platinum Solo Bee 하이라이트
- 세계에서 가장 작고 강력한 서보 드라이브
- 최대 80A/80V, 70A/100V
- 최대 5500W의 질적 전력
- 혁신적인 플래티넘 라인 코어
- 초고속 이더캣 네트워킹
- 기능 안전 IEC 61800-5-2(SIL-3, Cat4 PL-e) 및 FSoE
플래티넘 시리즈 하이라이트
- 동급 최고의 서보 성능
- 세계 최소형 서보 기술로 기능 안전과 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전성을 제공합니다.
- 더 높은 대역폭, 더 빠른 응답, 향상된 선형성 및 최고의 제어 해상도
- 100us까지의 사이클링, 무시할 수 있는 지터와 거의 제로에 가까운 지연 시간으로 높은 동기화를 제공하는 매우 효율적인 EtherCAT
- 피드백 지원 추가: 최대 3개까지 동시에 또는 2개까지 절대 피드백 지원
- 더 나은 제어, 향상된 처리 및 실시간 녹화를 위한 대용량 메모리 리소스를 갖춘 높은 처리 능력
Feature | Units | 1/100 | 3/100 | 6/100 | 10/100 | 15/100 | 25/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 10 |
|||||
Nominal supply voltage | VDC | 85 |
|||||
Maximum supply voltage | VDC | 95 |
|||||
Maximum continuous power output | W | 80 | 235 | 470 | 800 | 1125 | 2000 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
|||||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
|||||
Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 0.7 | 2.1 | 4.2 | 7.1 | 10 | 17.7 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
|||||
Feature | Units | 3/200 | 6/200 | 10/200 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 20 |
|||
Nominal supply voltage | VDC | 170 |
|||
Maximum supply voltage | VDC | 195 |
|||
Maximum continuous power output | W | 485 | 975 | 1650 |
|
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
|||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
|||
Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 3 | 6 | 10 |
|
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.1 | 4.2 | 7.1 |
|
Peak current limit | A | 2 x Ic |
|||
Feature | Units | R80/80 | R50/100 | R70/100 | R45/150 | R15/200 | R35/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Nominal supply voltage | VDC | 65 | 85 | 85 | 115 | 170 | 170 |
Maximum supply voltage | VDC | 75 | 95 | 95 | 135 | 195 | 195 |
Maximum continuous Electrical power output | kW | 5 | 4 | 5.6 | 5 | 2.5 | 5.6 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
|||||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
|||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 80 | 50 | 70 | 45 | 15 | 35 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 56.5 | 35.3 | 49.5 | 32 | 10.6 | 24.7 |
Feature | Units | R80/80 | R50/100 | R70/100 | R45/150 | R15/200 | R35/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Nominal supply voltage | VDC | 65 | 85 | 85 | 115 | 170 | 170 |
Maximum supply voltage | VDC | 75 | 95 | 95 | 135 | 195 | 195 |
Maximum continuous Electrical power output | kW | 4.3 | 4 | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 4.7 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
|||||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
|||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 70 | 50 | 62 | 33 | 15 | 29 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 49.5 | 35.3 | 43.8 | 23.3 | 10.6 | 20.5 |
| Feature | Units | Details | |
|---|---|---|---|
| Control supply for input voltage where the Safety Capability is F, S | V | Isolated DC source: 12 to 60 | |
| Control supply for input voltage where the Safety Capability is O | V | Isolated DC source: 12 to 95 | |
| 24V Control supply input power consumption | Without Encoder | W | ≤4 |
| With encoder up to 400mA@5V | W | ≤6 | |
| Feature | Details |
|---|---|
| 5V supply | 400 mA |
Feature | Data |
|
|---|---|---|
General Mounting method | Panel mount |
|
Degrees of protection | IP=00 |
|
Part Number | Weights (g (oz)) | Dimensions (mm (in)) |
| PBEE-Wz-XXX/YYYEzz-Q PBEE-Wz-XXX/YYYGzz-Q | ~94.0g (3.3 oz) | 52.0 x 37.9 x 24.6 mm (2.05" x 1.49" x 0.97") |
| PBEE-Wz-XXX/YYYEzz-HQ PBEE-Wz-XXX/YYYGzz-HQ | ~117.0g (4.1 oz) | 52.0 x 41.3 x 28.6 mm (2.05" x 1.63" x 1.13") |
Part Number | Weights (g (oz)) | Dimensions (mm (in)) |
| PBEE-Wz-XXX/YYYTzz-Q | ~94.0g (3.3 oz) | 52.0 x 37.9 x 24.6 mm (2.05" x 1.49" x 0.97") |
| PBEE-Wz-XXX/YYYTzz-HQ | ~117.0g (4.1 oz) | 52.0 x 41.3 x 28.6 mm (2.05" x 1.63" x 1.13") |

- 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고 있습니다 (자세히 알아보기…)
- IEC 61800-5-2(SIL-3) 표준 준수 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 보장
- Elmo 2.7 소프트웨어를 통해 다양한 기능을 갖춘 세이프 모션(Safe-Motion)을 간편하게 구현할 수 있습니다 (자세히 알아보기…)
- Platinum Twitter 지원되는 안전 기능: STO, SLP, SLS, SS1, SS2, SOS, SLT 및 SBC








보완 제품
EASIII
Elmo Application Studio II Software
Platinum Maestro
High Precision Ethercat Muilti-Axis Motion Controller
Gold Maestro
Advanced Ethercat, Multi- Axis Motion Controller
관련 제품
Platinum Bell
Compact Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Bell
Small Servo drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Quartet
4X 5000W Servo Drive & Motion-Controller
Up to 25A/100V, 35/200V