설명

서보 제어의 새로운 시대
초고전류 초소형 서보 드라이브
기능 안전 인증
Composer2, 루프 내 소프트웨어
강력한 드라이브의 기능
최대 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V
Platinum Solo Triple Twitter 바로 사용할 수 있는 초고전류 서보 드라이브이며 Elmo혁신적인 플래티넘 시리즈의 일부입니다. Platinum Solo Triple Twitter 최고의 서보 성능, 초고속 네트워킹, 향상된 처리 능력 및 풍부한 피드백 지원을 제공합니다.
이 고급 고출력 밀도 드라이브는 165.44cm3( 10.09인치3) 의 소형 패키지 55 x 80 x 37.6mm(2.16인치 x 3.15인치 x 1.48인치)로 최대 17kW의 전력을 제공합니다.
플래티넘 시리즈는 더 스마트하고, 더 작고, 더 빠른 서보에 대한 OEM 설계자의 진화하는 요구를 충족하기 위해 더 높은 기능과 사용 편의성으로 설계되었습니다. 플래티넘 드라이브는 뛰어난 모션 제어와 최고의 안전성을 통해 기계 및 로봇 제조업체가 더 나은 기계를 만들 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
Platinum Solo Triple Twitter 하이라이트
- 세계 최고 수준의 전력 및 인텔리전스 밀도
- 고전류 서보 드라이브 최대 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V
- 매우 효율적, 99% 이상
- 최대 17kW의 질적 전력
- 초고속 이더캣 네트워킹
- 기능 안전 IEC 61800-5-2(SIL-3, Cat4 PL-e) 및 FSoE
- 통합 안전 I/O(SIL3 입력 2개 + STO 하드웨어 입력 2개 + SIL3 브레이크 출력)
플래티넘 시리즈 하이라이트
- 동급 최고의 서보 성능
- 세계 최소형 서보 기술로 기능 안전과 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전성을 제공합니다.
- 더 높은 대역폭, 더 빠른 응답, 향상된 선형성 및 최고의 제어 해상도
- 100us까지의 사이클링, 무시할 수 있는 지터와 거의 제로에 가까운 지연 시간으로 높은 동기화를 제공하는 매우 효율적인 EtherCAT
- 피드백 지원 추가: 최대 3개까지 동시에 또는 2개까지 절대 피드백 지원
- 독점적인 드라이브 레벨 SIL(Software In The Loop)인 Composer2 통해 드라이브의 실시간 제어 알고리즘을 실행할 수 있습니다.
- 더 나은 제어, 향상된 처리 및 실시간 녹화를 위한 대용량 메모리 리소스를 갖춘 높은 처리 능력
Feature | Units | R270/60 | R240/80 | R210/100 | R100/200 |
|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 10 | 20 |
||
Nominal supply voltage | VDC | 45 | 65 | 85 | 170 |
Maximum supply voltage | VDC | 55 | 75 | 95 | 195 |
Maximum continuous power output | kW | 12.5 | 15 | 17 | 16.5 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
|||
Maximum output voltage | Up to 96% of DC bus voltage |
||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 270 | 240 | 210 | 100 |
3-Phase Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 190 | 170 | 150 | 70 |
Peak current limit | A | Max Output current is guaranteed for THeat-Sink <85°C |
|||
공급 제어
| Feature | Units | Units | Details |
|---|---|---|---|
| Control supply for input voltage where the Safety Capability is F, S | V | Isolated DC source: 12 to 60V | |
| Control supply for input voltage where the Safety Capability is O | V | Isolated DC source: 12 to 95V | |
| 24V Control supply input power consumption | Without encoder | W | ≤4 |
| With encoder up to 400mA@5V | W | ≤6 | |
| For Safety Capability F only With encoder up to 300mA@11V | W | ≤7 | |
인코더 공급
| Feature | Details |
|---|---|
| 5V supply | 5V Nominal, 4.75V÷5.25V up to 400mA |
| 11V supply only with Safety Capability: F | 11V Nominal, 10.6V÷11.5V up to 300mA |
Feature | Units | All Types |
|---|---|---|
Weight | g (oz.) | ~210.0 g (7.41 oz) |
EtherCAT Version Dimension | mm (in) | 55 x 80 x 37.6 mm (2.16" x 3.15" x 1.48") |
Mounting method | Panel Based Mounting |
|
Degrees of protection | IP=00 |
|

- 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고있습니다 (자세히 알아보기…)
- IEC 61800-5-2(SIL-3) 표준 준수 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 보장
- Elmo 2.7 소프트웨어를 통해 다양한 기능을 갖춘 세이프 모션(Safe-Motion)을 간편하게 구현할 수 있습니다 (자세히 알아보기…)
- Platinum Solo Triple Twitter 안전 기능 지원: STO, SLP, SLS, SS1, SS2, SOS, SBC 및 SLT







보완 제품
EASIII
Elmo Application Studio II Software
Platinum Maestro
High Precision Ethercat Muilti-Axis Motion Controller
Tambourine-20
The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.
관련 제품
Platinum Bell
Compact Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Bell
Small Servo drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Harmonica
High Power Servo Drive With Functional Safety
Up to 50A /100V, 9A/200V
Platinum String Quartet
Ultra Compact 4 Axis Servo Drives & Motion-Controller
Up to 4 X 16A/400VDC
Platinum Cimbasso
High Power With Functional Safety
Up to 50A/800V
Platinum Solo Twitter
Smallest Most Powerful Servo Drive With Functional Safety
Up to 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V
Platinum Solo Quartet
4X 5000W Servo Drive & Motion-Controller
Up to 25A/100V, 35/200V