설명
서보 제어의 새로운 시대
초소형 800VDC 서보 드라이브
기능 안전 인증
Composer2, 소프트웨어 인 더 루프 강력한 드라이브의 기능
최대 R50A/800V 최대 32kW
의 연속 전력
Platinum Cimbasso 컴팩트한 패키지(73 x 158 x 110mm 또는 2.87″ x 6.22″ x 4.33″)로 최대 32kW의 연속 전력을 제공하는 통합 솔루션입니다.
이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최고의 성능, 기능적 안전성, 고급 네트워킹은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다.
플래티넘 시리즈는 더 스마트하고, 더 작고, 더 빠른 서보에 대한 OEM 설계자의 진화하는 요구를 충족하기 위해 더 높은 기능과 사용 편의성으로 설계되었습니다. 플래티넘 드라이브는 뛰어난 모션 제어와 최고의 안전성을 통해 기계 및 로봇 제조업체가 더 나은 기계를 만들 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
Platinum Cimbasso 하이라이트
- 최대 R50A/800V
- 초고속 이더캣 네트워킹
- 기능 안전 IEC 61800-5-2(SIL-3, Cat4 PL-e) 및 FSoE
- 통합 안전 I/O(SIL3 입력 2개 + STO 하드웨어 입력 2개 + SIL3 브레이크 출력)
플래티넘 시리즈 하이라이트
- 동급 최고의 서보 성능
- 세계 최소형 서보 기술로 기능 안전과 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전성을 제공합니다.
- 더 높은 대역폭, 더 빠른 응답, 향상된 선형성 및 최고의 제어 해상도
- 100us까지의 사이클링, 무시할 수 있는 지터와 거의 제로에 가까운 지연 시간으로 높은 동기화를 제공하는 매우 효율적인 EtherCAT
- 피드백 지원 추가: 최대 3개까지 동시에 또는 2개까지 절대 피드백 지원
- 더 나은 제어, 향상된 처리 및 실시간 녹화를 위한 대용량 메모리 리소스를 갖춘 높은 처리 능력
Feature | Units | R8/800 | R16/800 | R25/800 | R50/800 |
|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 50 |
|||
Nominal supply voltage | VDC | 560 (when rectified from 3 x 400 VAC) 680 (when rectified from 3 x 480 VAC) |
|||
Maximum supply voltage | VDC | 780 |
|||
Maximum continuous power output | kW | 5 | 10 | 16 | 32 |
Efficiency at rated power | % | > 98 |
|||
Control Power supply consumption | VA | L-Shape: 5 Fins+Fan: 12 |
|||
Continuous current limit (Ic) | A | 8 | 16 | 25 | 50 |
Sinusoidal continuous | A | 5.6 | 11.3 | 17.7 | 35.3 |
Peak current limit | A | No peak |
|||
공급 제어
| Feature | Units | Units | Details | |
|---|---|---|---|---|
| L-Shape | Fins+Fan | |||
| Control supply input voltage | V | 18 to 30 | 24 ± 10% | |
| 24V Control supply input power consumption | Without Encoder (VL Only) | W | ≤4.5 | ≤13 |
| With encoder up to 400mA@5V | W | ≤7.5 | ≤15.5 | |
| With encoder up to 300mA@11V | W | ≤8 | ≤16.5 | |
인코더 공급
| Feature | Units |
|---|---|
| 5V supply | 5VDC Nominal, 4.75V÷5.25V; up to 400mA |
| 11V supply only with Safety Capability: F | 11VDC Nominal, 10.6V÷11.5V; up to 300mA |
Feature | Units | Heatsink | All Types |
|---|---|---|---|
Weight | g (oz.) | L-Shape: | 650 g (22.9 oz) |
Fins+Fan: | 1240 g (43.7 oz) |
||
Dimensions | mm (in) | L-Shape: | 48.4 x 144 x110 mm (1.91" x 5.66" x 4.33") |
Fins+Fan: | 73 x 158 x 110 mm (2.87" x 6.22" x 4.33") |
||
Mounting method | L-Shape: | • Narrow back-Side Panel-Mounted • Wide-Side Panel-Mounted (preferred) |
|
Fins+Fan: | • Wide-Side Panel-Mounted |

- 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고 있습니다 (자세히 알아보기…)
- IEC 61800-5-2(SIL-3) 표준 준수 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 보장
- Elmo 2.7 소프트웨어를 통해 다양한 기능을 갖춘 세이프 모션(Safe-Motion)을 간편하게 구현할 수 있습니다 (자세히 알아보기…)
- Platinum Cimbasso 안전 기능 지원: STO, SLP, SS, SS1, SS2, SOS, SLT & SBC







보완 제품
EASIII
Elmo Application Studio II Software
Platinum Maestro
High Precision Ethercat Muilti-Axis Motion Controller
Tambourine-20
The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.
관련 제품
Platinum Bell
Compact Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Bell
Small Servo drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Harmonica
High Power Servo Drive With Functional Safety
Up to 50A /100V, 9A/200V
Platinum Solo Triple Twitter
Ultra High Current Super Compact Servo Drive with Functional Safety
Up to 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V
Platinum String Quartet
Ultra Compact 4 Axis Servo Drives & Motion-Controller
Up to 4 X 16A/400VDC
Platinum Solo Twitter
Smallest Most Powerful Servo Drive With Functional Safety
Up to 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V
Platinum Solo Quartet
4X 5000W Servo Drive & Motion-Controller
Up to 25A/100V, 35/200V