고정밀 이더캣 뮤틸티 축 모션 컨트롤러

카테고리:

설명

고성능 멀티 축 기술을 위한 이상적인 컨트롤러

Elmo Platinum Maestro "자연스럽게" 진화한 GOLD Maestro에서 '자연스럽게' 진화한 제품으로 motion control, 연결성, 성능을 대폭 확장하고 강화하는 동시에 사용 편의성에 중점을 두고 설계되었습니다.

Platinum Maestro 최첨단 Motion Control 기술, 빠르고 간단한 기계 개발 프로세스, 안정적인 처리량, 지속적인 신뢰성을 자랑합니다.

Platinum Maestro 모션 컨트롤러는 무제한 메모리(RAM, ROM, SD 카드)와 온보드 추가 하드웨어 주변기기를 갖춘 통합형 고수준 연산 멀티코어 시스템을 통합합니다.

250µs에 불과한 사이클 타임으로 매우 효율적인 EtherCAT 네트워킹을 제공하는 Platinum Maestro 모든 프로젝트에 정밀한 모션을 제공합니다.

Platinum Maestro Highlights

  • " GOLD Maestro 완벽하게 호환됩니다.
  • 최대 256개의 모션 축
  • 고급 다축 제어, 스마트 모션 블렌딩, 중첩 모션, 대상 위치의 실시간 업데이트, 1D, 2D, 3D 고해상도 오류 매핑, ECAM, 스마트 기어링, 고차 다항식 모션 세그먼트 및 궤적 구축, PVT, PT 및 스플라인 프로파일링은 모든 다축 모션 시나리오를 고정밀하고 가장 빠른 응답으로 실행할 수 있습니다.
  • "구조적 스마트 빌딩 블록(IEC61138 및 CPP)을 사용한 '프로그래밍 없는 모션 '을 통해 기계의 복잡한 기능을 빠르고 쉽고 가장 효율적으로 구현할 수 있습니다.
  • 다음을 포함한 향상된 필드 버스 지원: EtherCAT, 완전한 이중화를 지원하는 마스터, 네트워크 브리징 기능을 지원하는 EtherCAT 슬레이브 네트워크. 표준 CAN 개방형 네트워크 지원.
  • 더욱 다양하고 빨라진 외부 통신 옵션: 고속 호스트 10/100/1000(기가비트) 이더넷, USB 장치 연결(480Mbps)로 호스트 컴퓨터가 USB 버스를 통해 작동할 수 있음 USB 3 호스트 연결(5Gbps)로 빠른 장치 액세스(예: 외부 카메라) 가능.
  • HMI 패널을 위한 하드웨어 비디오 지원(HDMI 연결)
  • 향상된 HW 연결성, 전용 옵션을 통해 지원 가능한 무제한 하드웨어 인터페이스를 갖춘 초대형 CPLD 하드웨어 온보드 보드 연결(직렬 포트/ 인코더/ A2D/ D2A 등)
  • 실시간 시계 옵션(배터리 백업)
  • 시스템 성능 극대화를 위한 실시간, 멀티코어 프로세스 최적화를 포함한 소프트웨어 성능 향상 . 실시간 프로그래밍에 기반한 결정론적 사용자 프로그래밍 및 IEC-61131-3과 C++ 모두에 대한 멀티 태스킹. 추가 EtherCAT 기능: 네트워크 상태 관리, 네트워크 리던던시, 앨리어싱, 브리지 지원. 타사 장치에 대한 지원을 더욱 강화합니다.
  • 자급자족형 머신 motion control - PC 서버와의 연결에 의존하지 않아도 됩니다. HDMI 비디오 화면 커넥터를 연결하고 이동합니다.
  • 추가 확장 I/O 버전 - 피드백 장치와 같은 센서를 Platinum maestro 직접 연결할 수 있습니다.

Platinum Maestro 

Platinum Maestro 컨트롤러 카탈로그 번호 및 구성

 

 

Platinum Maestro 보드 레벨 모듈

Platinum Maestro 컨트롤러 카탈로그 번호 및 구성

추가 정보

환경

산업용