설명

서보 제어의 새로운 시대
기능 안전 인증
Composer2, 소프트웨어 인 더 루프 강력한 드라이브의 기능
극한의 환경을 견딜 수 있도록 설계, 인증, 검증, 제조 및 테스트 완료
초소형, 완벽한 4축,
Motion Control 시스템, 4 X 5000W
최대 P50A/100V, R35A/200V
Platinum Bee 쿼텟은 컴팩트한 패키지에 강력한 서보 드라이브 4 x 5kW가 통합된 솔루션입니다.
이 고급 다축 컨트롤러는 최고의 성능, , 고급 네트워킹은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다.
엑스트라큐 플래티넘 시리즈는 극한 환경 motion control 솔루션의 진화하는 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. Platinum Bee 쿼드는 더 스마트하고, 더 작고, 더 빠른 서보와 더 높은 기능 및 사용 편의성을 제공합니다. ExtrIQ 플래티넘 드라이브는 모든 열악한 환경 서보 및 모션 애플리케이션을 지원하는 것을 목표로 합니다.
Platinum Bee 콰르텟 하이라이트
- 극한을 위한 준비, -초소형, 가장 강력한 4축 모션 및 서보 컨트롤러4X 5000W 서보 드라이브 지능형 모듈
- 고정밀 서보 제어
- 고급 안전 기능(STO)
- 다양한 I/O 지원
- 혁신적인 플래티넘 라인 코어
- 빠른 이더캣 네트워킹
- 기능적 안전: STO(SIL3, PLe, CAT3)
플래티넘 시리즈 하이라이트
- 동급 최고의 모션 및 서보 성능
- 더 높은 대역폭, 더 빠른 응답, 향상된 선형성 및 최고의 제어 해상도
- 100us까지의 사이클링, 무시할 수 있는 지터와 거의 제로에 가까운 지연 시간으로 높은 동기화를 제공하는 매우 효율적인 EtherCAT
- 피드백 지원 추가: 최대 3개까지 동시에 또는 2개까지 절대 피드백 지원
- 독점적인 드라이브 레벨 SIL(Software In The Loop)인 Composer2 통해 드라이브의 실시간 제어 알고리즘을 실행할 수 있습니다.
- 더 나은 제어, 향상된 처리 및 실시간 녹화를 위한 대용량 메모리 리소스를 갖춘 높은 처리 능력
Feature | Units | 1/100 | 3/100 | 6/100 | 10/100 | 15/100 | 25/100 | P50/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 10 |
||||||
Nominal supply voltage | VDC | 85 |
||||||
Maximum supply voltage | VDC | 95 |
||||||
Maximum continuous power output | W | 70 | 220 | 440 | 735 | 1100 | 2000 | 2000 |
Efficiency at rated power | % | > 99 |
||||||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
||||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | 25 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 0.7 | 2.1 | 4.2 | 7.1 | 10 | 17.7 | 17.7 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
||||||
Peak Time | Secs | Standard 3secs | Up to 30secs | |||||
Feature | Units | 3/200 | 6/200 | 10/200 |
|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 20 |
||
Nominal supply voltage | VDC | 170 |
||
Maximum supply voltage | VDC | 195 |
||
Maximum continuous power output | W | 440 | 880 | 1450 |
Efficiency at rated power | % | > 99 |
||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 1 | 6 | 10 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.1 | 4.2 | 7.1 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
||
Feature | Units | R15/200 | R35/200 |
|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 20 |
|
Nominal supply voltage | VDC | 170 |
|
Maximum supply voltage | VDC | 195 |
|
Maximum continuous power output | W | 2200 | 5100 |
Efficiency at rated power | % | > 99 |
|
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
|
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 15 | 35 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 10.6 | 24.8 |
Peak current limit | A | Ic |
|
공급 제어
| Feature | Units | Units | Details |
|---|---|---|---|
| Control supply input voltage | V | Isolated DC source: 14 to 95V | |
| 24V Control supply input power consumption | Without encoder | W | ≤4 |
| With 4 x 300mA encoders (1.2A@5VE) | W | ≤11.5 | |
인코더 공급
| Feature | Details |
|---|---|
| 5V supply | 5V ±5% up to 1.2A |
Feature | Units | All Types |
|---|---|---|
Weight | g (oz) | ~140g (4.94 oz) |
Dimension | mm (in) | 95 x 65 x 22 mm (3.74” x 2.56” x 0.87”) |
Mounting method | Pin Based Module |

- 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고 있습니다 (자세히 알아보기…)
- IEC 61800-5-2(SIL-3) 표준 준수 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 보장
- Elmo 2.7 소프트웨어를 통해 다양한 기능을 갖춘 세이프 모션(Safe-Motion)을 간편하게 구현할 수 있습니다 (자세히 알아보기…)
- Platinum Bee 쿼드 안전 기능 지원: STO, SLP, SLS, SS1, SS2, SOS, SBC 및 SLT







보완 제품
EASIII
Elmo Application Studio II Software
Elephant
Power Supply For Servo Applications
Output Current 30A, Input Voltage: from 36VA to 480VAC
Gold Lion
Motion Controller for Harsh Environment
Platinum Lion
Advanced Motion Controller For Harsh Environment With Extended I/O’s
관련 제품
Platinum Bee
Extreme Environment, Ultra Small Servo Drive With Safety
Up to 70A/100V, 80A/80V, 35A/200V
Platinum Solo Triple Bee
Extreme Environment Ultra High Current Servo Drive
Up to 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V
Platinum Hornet
Extreme Environment, High Current Small Servo Drive With Safety
Up to 25A/100V, 9A/200V