설명

새로운 디자인에는 권장하지 않습니다
통합 휘슬 솔루션
초소형 지능형 서보 드라이브
최대 50A, 100V
최대 50A, 100V의 새로운 정격으로 바로 사용할 수 있는 가장 강력한 소형 서보 드라이브
현장에서 2,000,000회 이상의 드라이브와 20,000,000,000시간 이상의 누적 운전 시간을 보유한 시니어 WHISTLE 제품군은 최고의 신뢰성을 갖춘 서보 드라이브로 가장 앞선 기술을 선보입니다.
최고의 전력 밀도로 초소형 패키지를 구현하고, 고급 제어와 풍부한 모션 기능으로 스마트하며, 매우 간단하고 빠르게 구현할 수 있습니다.
솔로 휘슬 하이라이트:
- 스마트 Motion Control 서보 드라이브
- 최고의 전력 및 인텔리전스 밀도를 갖춘 Elmo수석 SimplIQ 코어
- 높은 수준의 프로그래밍 환경
- 다양한 피드백 지원
- 모터, 기계, 부하, 움직이는 부품에 부착하는 등 어디에나 장착할 수 있습니다.
- 공간 절약형 패키지로 바로 사용 가능
- 빠르고 쉬운 구현을 위한 고급 지원 도구.
솔로 휘슬은 두 가지 보조 피드백 구성으로 제공됩니다.
- 보조 입력 피드백이 있는 솔로 휘슬은 마스터 인코더의 위치 명령 데이터(팔로워 또는 ECAM 모드에서) 또는 펄스 및 방향 명령을 수신하는 통합 솔루션입니다. 입력 피드백 구성은 제품 부품 번호의 마지막 두 자리(05~08)로 표시됩니다.
- 보조 출력 피드백이 있는 솔로 휘슬은 메인 또는 에뮬레이트된 차동 버퍼링 보조 인크리멘탈 인코더 신호를 제공합니다. 이 구성은 제품 부품 번호의 마지막 두 자리(01에서 04까지)로 표시됩니다.
다른 Elmo 심플리큐 디지털 제품과 마찬가지로 솔로 휘슬은 Elmo Composer 소프트웨어 도구로 쉽게 설정하고 튜닝할 수 있습니다.
Feature | Units | 15/48 | 20/48 | 1/60 | 2.5/60 | 5/60 | 10/60 | 15/60 | 20/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 6 | 7.5 |
||||||
Nominal supply voltage | VDC | 42 | 50 |
||||||
Maximum supply voltage | VDC | 48 | 59 |
||||||
Maximum continuous power output | W | 600 | 800 | 50 | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
|||||||
Maximum output voltage |
| > 95% of DC bus voltage at f=22 kHz |
|||||||
Auxiliary power supply | VDC | 12 – 95 VDC (up to 2.5 VA inc. 5 V/200 mA for encoder) |
|||||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 15 | 20 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 10.6 | 14.1 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 10.6 | 14.1 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
|||||||
Digital in/Digital out/ |
| 6/2/1 |
|||||||
Feature | Units | 1/100 | 2.5/100 | 5/100 | 10/100 | 15/100 | 20/100 | 25/100 | R50/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 12 |
|||||||
Nominal supply voltage | VDC | 85 |
|||||||
Maximum supply voltage | VDC | 95 |
|||||||
Maximum continuous power output | W | 80 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 |
Efficiency at rated power | % | > 99 |
|||||||
Maximum output voltage |
| > 95% of DC bus voltage at f=22 kHz |
|||||||
Auxiliary power supply | VDC | 12 – 95 VDC (up to 2.5 VA inc. 5 V/200 mA for encoder) |
|||||||
Amplitude sinusoidal/DC | A | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
Sinusoidal continuous RMS | A | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 10.6 | 14.1 | 17.7 | 35.4 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No Peak |
||||||
Digital in/Digital out/ |
| 6/2/1 |
|||||||
Feature | Units | 3/200 | 6/200 | 10/200 |
|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 24 |
||
Nominal supply voltage | VDC | 170 |
||
Maximum supply voltage | VDC | 195 |
||
Maximum continuous power output | W | 480 | 960 | 1600 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
||
Maximum output voltage |
| > 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz |
||
Auxiliary power supply | VDC | 12 – 95 VDC (up to 2.5 VA inc. 5 V/200 mA for encoder) |
||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 3 | 6 | 10 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.12 | 4.24 | 7.07 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
||
Digital in/Digital out/Analog in |
| 6/2/1 |
||
Feature | Units | 01 to 08 suffix |
||
|---|---|---|---|---|
Weight | g (oz) | 68.4 g (2.4 oz) |
||
Dimensions | mm (in) | 58.25 x 46.5 x 28.5 (2.3" x 1.8" x 1.1") |
||
Mounting method |
| PCB mount |
||
Feature | Solo Whistle Model Pitch Power Connector | Units |
|
|---|---|---|---|
Weight | 5.08 mm | g (oz) | 79.0 g (2.8 oz) |
6.35 mm | 87.0 g (3.1 oz) |
||
Dimensions | 5.08 mm | mm (in) | 61.7 x 46.5 x 33.2 (2.43" x 1.83" x 1.31") |
6.35 mm | 61.7 x 46.5 x 42.1 (2.43" x 1.83" x 1.66") |
||
Mounting method | 5.08 mm | PCB mount |
|
6.35 mm | PCB mount |
||
| Current Control |
|
| Velocity Control |
|
| Position Control |
|
| Advanced Position Control (in Advanced model only) |
|
| Communication Options |
|
| Feedback Options |
|
| Fault Protection |
|
| Dimensions | 58.25 x 28.5 x 46.5 mm (2.29" x 1.12" x 1.83") |

Feature | Standard | Advanced |
|---|---|---|
| CANopen interface (DS 301, DS 402) | Yes | Yes |
| Current mode | Yes | Yes |
| Velocity mode, follower | Yes | Yes |
| Position jog, follower, point-to-point | Yes | Yes |
| Pulse and direction input | Yes | Yes |
| Dual loop, velocity and position | No | Yes |
| PT position versus time mode | Yes | Yes |
| PVT position and velocity versus time | Yes | Yes |
| ECAM / Follower | No | Yes |
| Overall user program size | 2 KB | 32 KB |