설명
Documentation
완벽하게 통합된 서보 드라이브와 모터 결합
Elmo 서보 드라이브와 서보 모터의 높은 표준 외에도 Elmo 통합 서보 모터와 드라이브인 골드 듀엣을 통해 서보 드라이브와 모터의 완벽한 조화를 제공합니다.
이러한 다양한 모델을 제공합니다:
- 서보 모터 플랜지 크기: 40~110mm
- 최적으로 튜닝된
- 일체화된
- 서보 모터 특성에 최적화된 드라이버 탑재
- 복잡한 애플리케이션에서 공간 및 케이블 절약
Gold Duet은 뛰어난 내구성, 최대의 전력 밀도 및 인텔리전트한 기능을 제공하도록 설계된 디지털 드라이브 일체형 서보 모터 시리즈입니다.
Gold Duet은 컴팩트한 고품질 패키지로부터 최대 1500W의 연속 출력과 4500W의 피크 출력을 제공합니다.
Gold Duet에 통합된 디지털 서보 드라이브는 벡터 제어를 통해 모든 유형의 정현파 및 사다리꼴 정류 모드로 작동되도록 설계되었습니다. Gold Duet은 단독으로 사용되거나 실시간 네트워크에서 분산 다축 제어 시스템의 일부로 작동될 수 있습니다. 실시간 네트워크에 Gold Duet을 접속하는 방법은 플러그앤플레이처럼 간단하며, 고객 애플리케이션에서 수정이 요구되는 경우 미세 조정만 필요하기 때문에 관리의 편의성도 제공합니다.
Gold Duet에 공급되는 전원은 절연된 DC 전원이 필요합니다. Gold Duet은 단일 또는 이중의 공급장치로부터 전원을 공급받을 수 있습니다.
Gold Duet 40
Integrated Drives and Motors
100V – 200V
Gold Duet 60
Integrated Drives and Motors
100V – 200V
Gold Duet 80, 750W, 100VDC
Integrated Drives and Motors
100V
Gold Duet 80, 750W & 1000W, 400VDC & 800VDC
Integrated Drives and Motors
400V, 800V
관련 동영상
이 동영상을 재생하려면 YouTube 쿠키를 수락하세요. 쿠키를 수락하면 외부 타사에서 제공하는 서비스인 YouTube의 콘텐츠에 액세스하게 됩니다.
이 알림을 수락하면 선택 사항이 저장되고 페이지가 새로 고쳐집니다.
이 동영상을 재생하려면 YouTube 쿠키를 수락하세요. 쿠키를 수락하면 외부 타사에서 제공하는 서비스인 YouTube의 콘텐츠에 액세스하게 됩니다.
이 알림을 수락하면 선택 사항이 저장되고 페이지가 새로 고쳐집니다.