활동 중인 Elmo

화성에서 NASA 심우주 탐사 로봇 운전하기

케네디 센터의 SWAMP 작업은 심우주 탐사를 위한 새로운 도구와 기술을 개발하기 위해 항상 혁신을 거듭하는 NASA의 독특한 개발 환경 중 하나입니다.

인간의 화성 탐사를 앞두고 NASA는 향후 중요한 화성 임무에 로봇을 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 테스트 중인 RASSOR 로봇은 첨단 10축 로봇으로 레골리스(표면 먼지와 오물)를 수집한 후 처리 시설로 옮기는 데 사용됩니다. 이 화성 먼지는 물을 추출하기 위해 처리할 수 있습니다.

Elmo Motion Control 미니어처 서보 드라이브가 로봇의 10개 축을 모두 구동하기 위해 선택되었습니다. 암 조인트의 고정밀 위치 제어와 드럼 버킷의 속도 제어는 Elmo 선택한 이유 중 일부에 불과했습니다. 또한 NASA는 로봇의 크기와 무게를 줄여 이동성을 개선하고, 로봇이 뒤집히거나 바위에 부딪힐 경우 큰 충격을 견딜 수 있는 능력과 처리 능력을 향상시키며, 타자 작업을 최적화하는 데 필요한 효율적인 전체 작동을 위해 로봇의 크기와 무게를 줄이는 방법을 모색했습니다.

 

추가 조치

Elmo 러기드 드라이브, 우주 미션 가이드

기성품으로 비용을 획기적으로 줄이면서 우주 로켓의 모션 문제를 해결했습니다.

자세히 보기

원격 조종 수중 탐사선(ROV), Elmo( Elmo) 동력 무인 수중 로봇

Elmo솔루션은 원격으로 작동하는 차량에 구현되어 수중 고속 주행과 깊은 수압 및 충격에 대한 견고성을 보장합니다.

자세히 보기

인간형 로봇에 구현된 강력한 서보 드라이브로 23개의 개별 축과 다중 구성을 제어

러시아의 우주 활동 국영 기업인 로스코스모스는 우주 경쟁에서 유력한 후보입니다.

자세히 보기
관련 제품