최대 20kW, 최대 40kW
최대 800VDC
최대 30A, 최대 60A

카테고리:

설명

서보 제어의 새로운 시대
고출력, 초소형

인증된 기능 안전*
Composer2, 소프트웨어 인 더 루프(Software in the Loop) 파워풀 드라이브(Powerful Drive)의 역량

최대 30A/800V 및 60A/800V
최대 20kW 및 40kW

플래티넘 조리 서보 드라이브는 전력 밀도가 높고 지능적이며 복원력이 뛰어납니다. 두 가지 모델이 있습니다: 플래티넘 조리 30A와 플래티넘 조리 60A.

플래티넘 조리는 소형 패키지(65.5 x 75.5 x 45.3mm 및 85.4 x 90.4 x 49.7mm)로 최대 20kW 및 40kW의 연속 전력을 공급하는 통합 솔루션입니다. 이 서보 드라이브에는 SiC 기반 파워 스테이지가 장착되어 있습니다.

이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최상급 성능, 기능적 안전성*, STO 모델, 고급 네트워킹 기능은 물론, 완벽한 기능의 모션 컨트롤러, 로컬 인텔리전스, 안전 및 일반 IO 옵션을 제공합니다.

플래티넘 시리즈는 향상된 기능과 사용 편의성을 갖춘 더 스마트하고 작고 빠른 서보에 대한 OEM 설계자의 진화하는 요구를 충족하기 위해 설계되었습니다. 플래티넘 드라이브는 뛰어난 motion control 최고의 안전성을 통해 기계 및 로봇 제조업체가 더 나은 기계를 만들 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

플래티넘 조리 하이라이트새 소식

  • SiC 기반 전력 스테이지
  • 완전한 기능 안전성 및 STO 모델*
  • CANopen
  • EtherCAT
  • 안전 및 일반 IO 옵션
  • S1/S2 - 고압 옵션

* 인증 절차 중

플래티넘 시리즈 하이라이트새 소식

  • 세계 최소형 서보 기술로 기능 안전과 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전성을 제공합니다.
  • 더 높은 대역폭, 더 빠른 응답, 향상된 선형성, 최고의 제어 동적 범위 및 해상도
  • 100us까지의 사이클링, 무시할 수 있는 지터와 거의 제로에 가까운 지연 시간으로 높은 동기화를 제공하는 매우 효율적인 EtherCAT
  • 피드백 지원 추가: 최대 3개까지 동시에 또는 2개까지 절대 피드백 지원
  • 더 나은 제어, 향상된 처리 및 실시간 녹화를 위한 대용량 메모리 리소스를 갖춘 높은 처리 능력

기술 데이터

 

PJOR 모델

FeatureUnits2.5/8005/80010/800R30/800R35/800
Minimum supply voltageVDC

50

Nominal supply voltageVDC
560 (when rectified from 3 x 400 VAC)
680 (when rectified from 3 x 480 VAC)
Maximum supply voltageVDC

780

Maximum continuous Electrical power outputkW1.623.256.52023
Efficiency at rated power (at nominal conditions)%

99%

Maximum output voltageUp to 96% of DC bus voltage
Amplitude sinusoidal continuous currentA2.55103035
3-Phase Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)A1.763.537.0721.224.7
Peak current limitA

2x Ic

n/an/a

 

PJOD 모델

FeatureUnitsR60/800R70/800
Minimum supply voltageVDC

50

Nominal supply voltageVDC560 (when rectified from 3 x 400 VAC)
680 (when rectified from 3 x 480 VAC)VDC780
Maximum supply voltageVDC7803.25
Maximum continuous Electrical power outputkW4046
Efficiency at rated power (at nominal conditions)%> 99
Maximum output voltageUp to 96% of DC bus voltage5
Amplitude sinusoidal continuous currentA6070
3-Phase Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)A42.449.5

 

공급 제어

FeatureUnitDetails
Recommended Input Voltage RangeVDC22 to 52
*Absolute Maximum Input VoltageVDC60
24V Control supply input power consumptionWithout Encoder (VL Only)W4
With encoder up to 400mA@5VW7.5
With encoder up to 300mA@11VW8

 

인코더 공급

FeatureCurrentMaximum Encoder Power Limit
5V supply5V Nominal, 4.75V-5.25V, up to 400 mANot more than 3.3W
11V supply (for IO Style W, T, S)11V Nominal, 10.6V-11.5V, up to 300 mA
FeatureUnitsAll Types
Weight for PJOR versiong (oz)~205 g (7.23 oz)
Weight for PJOD versiong (oz)~400 g (14.11 oz)
Dimensions for PJOR versionmm (in)65.5 x 75.5 x 45.3 mm (2.76” x 2.97” x 1.78”)
Dimensions for PJOD versionmm (in)85.4 x 90.4 x 49.7 mm (3.36” x 3.56” x 1.95”)
Mounting methodSolo mount
Degrees of ProtectionIP00
  • 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • IEC 61800-5-2 (SIL3까지) 표준, EN ISO 13849-1 (PL e Cat. 4까지) 및 EtherCAT 기반 안전(FSoE)을 준수합니다.
  • Elmo 소프트웨어를 통해 다양한 기능을 갖춘 안전 모션을 간편하게 구현할 수 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • 지원되는 플래티넘 안전 기능: (자세히 알아보기…)

보완 제품

Tambourine-20

The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

FSoE, 기능 안전, 기능 안전 및 안전 I/O, STO

피드백

ACURO, BISS, BOSCH, 디지털 홀, DSL, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, 기타, PANASONIC, RESOLVER, SAFE ACURO, SAFE BISS, SAFE DSL, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, SANYO DENKI, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA.

커뮤니케이션

이더캣, 이더넷, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브러시리스, DC 브러시리스, 리니어, 스테퍼, 보이스 코일

폼 팩터

패널 마운트