축당 최대 2.5kW, 총 5kW
최대 2 x 25A/100V
최대 2 x 15A/200V

카테고리:

설명

Motion Control 한계를 재정의하다
소형, 스마트, 안전 – 티타늄

다축 및 기능 안전 패키지.
최고 성능의 멀티 코어 프로세서.

최대 15A/200V 2개 및 25A/100V 2개
축당 최대 2.5kW, 총 5kW

완벽한 기능 안전성을 갖춘 강력한 2축 서보 드라이브를 소개합니다.  

Elmo 의 첨단 티타늄 라인 서보 드라이브는 놀라운 전력 밀도를 바탕으로 다축 성능을 발휘하며, 몇 분 만에 가동 가능한 탁월하고 지능적이며 컴팩트한 서보 드라이브를 제공합니다. 이 서보 드라이브는 최고의 생산성, 기능 안전성*, 첨단 네트워킹 기능 및 로컬 지능을 제공합니다.

Titanium Harmonica는 최대 15A/200V 모델과 최대 25A/100V 모델, 두 가지 버전으로 제공되며, 두 모델 모두 축당 최대 2.5kW의 출력을 지원합니다. Titanium Harmonica 2-Axis는 최고 성능의 멀티코어 프로세서를 탑재하고 있습니다. 또한 일반 IO 및 풀 세이프 IO를 포함한 다양한 인터페이스 유형을 제공합니다.

티타늄 하모니카 하이라이트

  • 100kHz 이상의 스위칭 주파수
  • 이중 축 전체 기능 안전 및 FSoE
  • FSoE / STO
  • EtherCAT/CANopen/USB/UART

티타늄 라인 하이라이트

  • 1개의 서보 드라이브에 2개의 축, 단일 축보다 25%만 더 큼
  • 기계의 설계 공간 절약
  • 하나의 디바이스에서 동기화
  • 두 축 모두에 대한 완벽한 기능적 안전성
  • GaN 기술 (여러 제품에 적용)
  • 전환 시간 단축, 에너지 낭비 감소
  • 하나의 장치에서 각 축에 대한 모션 분리
  • 하나의 장치에서 각 축에 대한 별도의 구성 설계

100V 모델

FeatureUnits1/1003/1006/10010/10015/10025/100
Minimum supply voltageVDC

10

Nominal supply voltageVDC

85

Maximum supply voltageVDC

95

Maximum continuous power output per axisW

80

23547080011252000
Efficiency at rated power (at nominal conditions)%

> 99

Maximum output voltage

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current per axisA136101525
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) per axisA0.72.14.27.11017.7
Peak current limitA

2 x Ic

 

200V 모델

FeatureUnits3/2006/20010/200R15/200
Minimum supply voltageVDC

20

Nominal supply voltageVDC

170

Maximum supply voltageVDC

195

Maximum continuous power output per axisW

480

97516502500
Efficiency at rated power (at nominal conditions)%

> 99

Maximum output voltage

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current per axisA361015
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) per axisA2.14.27.110.6
Peak current limitA

2 x Ic

Ic

 

공급 제어

FeatureDetails
Control supply for input voltage for SafetyIsolated DC Source: 14V to 60V
Control supply input power≤4.5 W without external loading
≤10 W with full external loading
FeatureData
Mounting Methodwall-mounting or table-mounting
Degrees of ProtectionIP=00
Part NumberWeight (g (oz))Dimensions (mm (in))
THAR-Bz2-zXXX/YYYzzzNzIz~158 g (5.57 oz)97 x 142 x 26 mm (3.82” x 5.59” x 1.02”)
  • 통합 안전 I/O 옵션: 최대 6개의 디지털 입력 및 4개의 디지털 출력(PLC SRC)
  • 모든 플래티넘 라인 서보 드라이브는 기능 안전성을 갖추고 있습니다 (자세히 알아보기…)
  • IEC 61800-5-2(SIL-3) 표준 준수 및 EtherCAT(FSoE)을 통한 안전 보장

보완 제품

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

FSoE, 기능 안전, 기능 안전 및 안전 I/O, STO

피드백

ACURO, BISS, BOSCH, 디지털 홀, DSL, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, 기타, PANASONIC, RESOLVER, SAFE ACURO, SAFE BISS, SAFE DSL, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, SANYO DENKI, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA.

커뮤니케이션

이더캣, 이더넷, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글, 투

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브러시리스, DC 브러시리스, 리니어, 스테퍼, 보이스 코일

폼 팩터

패널 마운트