인쇄 업계는 인쇄 전에 결함을 발견하는 공정 및 품질 관리를 포함하여 다양한 인쇄 프로세스를 자동화하는 정교한 메커니즘을 개발하여 값비싼 시간과 재료 낭비를 줄였습니다.
고급 비전 기술(AVT)은 인쇄된 인쇄물에 무작위 및 공정 결함이 있는지 검사하는 정교한 머신 비전 기술 분야의 선두주자입니다. 이 회사의 PrintVision 라인은 인쇄 공정의 일부로 결함을 자동으로 감지하고 분석하여 귀중한 시간과 재료를 절약합니다.

이 사례 연구를 읽고 자세히 알아보세요:
- 초소형 서보 드라이브가 고해상도의 움직이는 광학 헤드에 동력을 공급하는 방법
- 작은 크기의 드라이브로 기계의 어느 곳에나 설치할 수 있는 방법
머신 요구 사항
AVT의 PrintVision 시스템의 비전 메커니즘은 인쇄기 장치에 장착된 고해상도 공정 제어 카메라입니다. 검사 장치의 광학 헤드는 인쇄물의 각 밀리미터를 스캔합니다. 결함이 감지되면 제어 워크스테이션의 모니터에 인쇄된 영역의 이미지가 정지되고 경보가 작동합니다. 결함은 즉시 표시되고 분류됩니다. 동시에 검사자/운영자에게 경고음이 울리므로 많은 양의 재료가 낭비되기 전에 문제를 분석하고 수정할 수 있습니다.
검사 유닛의 고해상도 광학 헤드는 인쇄기가 빠른 속도로 작동하는 경우에도 최고의 정확도로 작동할 수 있을 만큼 유연해야 했습니다. 따라서 AVT는 헤드 위치를 제어하기 위해 반응성이 뛰어난 드라이브가 필요했으며, 무게와 크기 모두 헤드의 움직임을 방해하지 않고 헤드에 장착할 수 있을 정도로 작아야 했습니다.
Motion Control 솔루션
- Gold Solo Twitter 서보 드라이브
PrintVision 시스템의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 AVT는 Elmo컴팩트한 Gold Solo Twitter 디지털 서보 드라이브를 광학 검사 헤드에 설치하여 카메라의 위치를 제어했습니다. 이 애플리케이션에서 Gold Solo Twitter 는 RS-232 직렬 통신을 통해 위치 모드에서 작동합니다. 드라이브의 작은 크기와 무게, 프로그래밍 기능(내부 스크립트 및 호밍용)은 이 솔루션의 효율성에 중요한 요소였습니다.
일단 Gold Solo Twitter 가 AVT 머신에 설치되어 작동하자 Elmo 팀은 애플리케이션의 유연성을 더욱 향상시키고 드라이브의 프로그래밍 기능을 확장하는 동시에 전체 머신의 복잡성을 줄이기 위해 EtherCat 네트워크 환경을 구현할 것을 제안했습니다.
Gold Solo Twitter
NANO Servo Drive Up to 5600 Watts
Up to 50A/60V, 70A/100V, 35A/200V
결과
Elmo Gold Solo Twitter 디지털 드라이브는 인쇄 검사 메커니즘의 고해상도, 움직이는 광학 헤드에 이상적인 솔루션을 제공했습니다. 쉽게 장착할 수 있고 프로그래밍 기능이 강력한 이 드라이브는 검사 카메라의 위치 제어를 완벽하게 처리할 수 있습니다. 또한 Gold Solo Twitter 를 무빙 헤드에 설치할 수 있어 장비 크기와 케이블을 간소화할 수 있었습니다.