배경
무인 차량은 수년에 걸쳐 상당한 진화를 거듭해 왔습니다. 오늘날 무인 차량은 더 거친 지형과 환경에서 기동하고 다양한 기능이나 작전을 수행해야 하는 임무를 맡고 있습니다. 무인 차량은 운반, 운송, 폭발물 폐기 및/또는 해체, 감시 등 다양한 작업에 사용됩니다.
이 특별한 고속 차량은 산업 및 열악한 환경에서 모두 사용할 수 있는 지상 기반 장치로, 25+ MPH(40+ KPH)의 속도에 도달할 수 있습니다. 이 로봇 차량 플랫폼은 전방향성이라는 점에서 독특합니다. 기본적으로 모든 바퀴가 독립적으로 조향되어 차량이 어느 방향으로든 움직일 수 있습니다. 또한 5°의 자유도를 제공하는 매니퓰레이터 암이 장착되어 있습니다. 또한 매니퓰레이터 암은 완전히 펼쳤을 때 100파운드(45kg) 이상을 들어 올릴 수 있습니다.

도전 과제:
- 다양한 전력 레벨에 적합한 성능과 컴팩트한 드라이브 패키지를 제공합니다.
- 분산 모션 네트워크를 구현하는 방법을 제공합니다.
- 경쟁사들의 저출력·저성능 솔루션에서 업그레이드하십시오. 초기 구현 버전은 바퀴에 공급되는 출력이 부족했을 뿐만 아니라 바퀴에 대한 진정한 속도 제어 기능도 제공하지 못했습니다. 그 결과, 차량은 경사면에서 주행 능력이 제한적이었습니다. 또한 정지할 때, 서보 모터가 존재하는 위치 오차를 보정하려는 작용으로 인해 마지막 순간에 보정 움직임이 발생하곤 했습니다. 또한, 차량의 제어 시스템은 원래 모션 드라이브용 장치 프로파일인 CANopen DSP402 프로토콜을 기반으로 했습니다. 한 제조사에서 다른 제조사로 간편하게 업그레이드하기 위해서는 이 프로토콜에 대한 직접적인 호환성과 구현에 대한 지식이 필요했습니다.
Elmo솔루션
연결성
독수리와 Falcon 은 D-sub 스타일 커넥터를 사용하는 산업용 등급 드라이브입니다. D-sub 커넥터는 더욱 견고하게 제작되어 차량이 거친 지형을 주행할 때 발생하는 충격과 진동을 견딜 수 있습니다.
Elmo 기반 솔루션 활용의 또 다른 핵심 요소는 CANopen 프로토콜을 지원한다는 점입니다. CANopen 구현을 통해 드라이브를 전기 축에 매우 가깝게 장착하고 전체 케이블링을 줄일 수 있었습니다. CAN In 및 CAN Out 단자를 모두 지원하므로 드라이브 간 CANopen 통신 회선을 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있습니다.
모터 연결
- 제어 아키텍처 및 피드백 인터페이스
- 인코더만으로 속도 제어
- 위치 제어를 위한 홀 전용 피드백
- 아날로그, 절대 위치 센서 인터페이스
- CANopen DSP402
- 프로필 속도
- 프로필 위치
왜 Elmo?
- 높은 신뢰성의 EEC
- 열악한 환경 "바로 사용 가능"
- 높은 전력 밀도
- 다목적 서보 아키텍처
- CANopen DSP402
- 높은 효율성
- 높은 선형성과 정확성