이스라엘 페타 티크바, 2024년 9월 30일-Elmo Motion Controlmotion control 솔루션 분야의 글로벌 기술 선도 기업인 motion control 컨트롤은 미주 지역에서 열리는 4개의 산업 행사에서 최신 혁신 기술을 공개할 예정입니다: 10월 1일부터 10월 3일까지 오하이오주 신시내티에서 열리는 국제 로봇 안전 컨퍼런스, 10월 7일부터 10월 10일까지 테네시주 멤피스에서 열리는 휴머노이드 로봇 포럼 및 자율 이동 로봇 및 물류 컨퍼런스, 10월 16일부터 17일까지 캘리포니아주 산타클라라에서 열리는 로보비즈니스(RoboBusiness ).

Elmo 전체 기능 안전 옵션을 갖춘 작지만 강력한 서보 드라이브의 고급 제품군인 플래티넘 서보 드라이브 라인을 선보일 예정입니다. 전시되는 솔루션에는 최근 출시된 이 라인의 첫 번째 AC 드라이브인 Platinum Bassoon순이 포함되며, 주요 인증 기능 안전 기능이 포함되어 있습니다. Platinum Bassoon 순은 230볼트에서 최대 10A를 지원하며 최대 3.25KW의 연속 전력을 제공합니다. 이 드라이브는 브러시리스, DC 브러시, 리니어 모터 또는 보이스 코일과 호환됩니다.

Elmo 각 전시회에서 새로운 기술과 솔루션도 공개할 예정입니다. Elmo 부스를 방문하여 완전 기능 안전 기능을 갖춘 새로운 다축 서보 드라이브와 인공 지능을 갖춘 차세대 모션 컨트롤러에 대해 알아보세요.

엘리자베스 빅터(Elizabeth Victor) 미주 영업 이사는 "10월에 열리는 이 네 가지 행사에 참가하여 방문객들과 직접 만나 Elmo 솔루션을 설명할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. 빅터 이사는 "우리 제품의 모션 기능은 로봇의 기능과 안전성을 위한 프리미엄 솔루션을 제공합니다. 또한 로봇 성능 수준을 한 단계 더 발전시키는 Elmo 혁신으로 모션의 미래를 보여줄 수 있기를 기대합니다."라고 덧붙였습니다.

이러한 쇼에서 일대일 미팅을 예약하려면 여기에서 등록하세요 (https://www.elmomc.com/media/events/).