전례 없는 초고전력 밀도 드라이브는 가장 까다로운 스마트 애플리케이션에 적합한 10,000W 이상의 정량적 전력을 제공합니다.

2017년 11월 27일 - 스마트 기계를 더욱 스마트하게 만드는 첨단 모션 솔루션의 글로벌 시장 리더인ElmoMotion Control Elmo은 이미 강력한 성능을 자랑하는 초소형 서보 드라이브인 Gold Twitter 출력을 인더스트리 4.0 시대의 가장 까다로운 애플리케이션에 적합하도록 두 배로 늘렸습니다. 33g에 불과한 무게와 160A(80V) 및 140A(100V)의 연속 전류를 제공하는 새로운 더블 Gold Twitter 10,000w 이상의 질적 전력을 제공하여 대형 로봇 차량, 안테나 및 추적 시스템, 고출력 공작 기계, 대형 프린터 롤 등과 같이 적은 설치 공간과 높은 전력을 필요로 하는 애플리케이션에 매우 적합함을 입증했습니다.

더블 Gold Twitter 시중에서 가장 작은 STO 인증(IEC 61800-5-2, SIL-3) 서보 드라이브 중 하나입니다. 이 드라이브는 최적의 전원 장치 스위칭을 보장하고 99% 이상의 효율과 미미한 전자기 간섭(EMI)을 제공하는 Elmo독점적이고 혁신적인 고속 및 소프트 전원 스위칭 기술(FASST)을 특징으로 하며, 이러한 뛰어난 효율 덕분에 초소형 크기 덕분에 움직이는 부하, 모터 또는 모터 내부에 배치할 수 있어 엔지니어가 공간을 절약하고 기계 성능을 개선하며 케이블을 줄이고 전기 캐비닛을 제거하면서 전례 없는 전력을 공급할 수 있습니다.

Elmo Motion Control CEO인 하임 몬하이트는 "더블 Gold Twitter 최고의 속도와 정확도로 작동하는 더 간결한 기계를 만든다는 Elmo철학을 바탕으로 제작되었으며, 이는 '기술을 통한 비용 절감'을 위한 우리의 노력을 증명하는 것입니다. 강력한 motion control 솔루션이 기계의 핵심에 통합되어 있어 가능한 최고의 속도와 정밀도로 작동할 수 있습니다. 탁월한 기능과 성능을 갖춘 Elmo제품과 기술은 현재와 미래의 첨단 모션 시스템을 지원합니다."

Elmo 스마트 제조를 위해 더 높은 품질, 더 높은 효율성 및 더 많은 유연성을 보장하는 기술을 제공함으로써 보다 진보되고 혁신적인 motion control 솔루션에 대한 요구에 부응합니다. Elmo고급 솔루션은 자동화, 로봇 공학, AGV 등 고성능 서보 작동이 필요한 광범위한 motion control 애플리케이션에 사용됩니다.

Elmo Motion Control 소개

Elmo Motion Control ElmoMotion Control Elmo은 고객의 데이터 기반 스마트 기계를 더욱 스마트하게 만드는 포괄적이고 현장에서 검증된 motion control 솔루션을 설계, 생산 및 구현합니다. 이 회사의 R&D 부서에서는 지능형 motion control 기술, 실시간 프로그래밍 및 제어 알고리즘을 첨단 디지털 하드웨어와 결합하여 더 간결하고 유연한 기계를 구현합니다. 통합 시간과 유지보수 Elmo절감하는 소프트웨어 환경인 Elmo 애플리케이션 스튜디오(EAS)로 제어되는 Elmo의 서보 드라이브와 다축 모션 컨트롤러는 기계의 설치 공간과 케이블을 최소화하고 처리량을 개선하며 주문자 상표 부착 생산(OEM)에 경쟁 우위를 제공합니다. 1988년에 설립된 이 회사는 이스라엘에 본사를 두고 있으며 전 세계에 350명 이상의 직원을 고용하고 있으며 미국, 중국, Germany, Italy, 한국, Poland , 영국에 지사를 두고 있습니다.