2014년 1월 15일 - Elmo Motion Control SLAS 2014 샌디에이고(1월 18~22일, 941번 스탠드)에서 차세대 소형 통합 서보 드라이브 및 모터인 골드 듀엣을 전시합니다..

종합 motion control 솔루션의 선도적인 공급업체인 Elmo 기계의 최적 제어를 위한 다목적 골드 라인 서보 드라이브 시리즈와 고급 Gold Maestro 모션 컨트롤러의 최신 버전도 선보일 예정입니다.

골드 듀엣 통합 서보 모터 및 드라이브

실험실 자동화가 지속적으로 빠르게 발전함에 따라 높은 정밀도, 신뢰성, 안전성 및 사용 편의성을 갖춘 혁신적인 motion control 필요성이 무엇보다 중요해졌습니다. Elmo첨단 소형 제품은 실험실 검사 시스템과 로봇, 휴대용 스캐닝 및 진단 시스템, 현미경 검사 자동화 및 기타 애플리케이션에 탁월한 비용 절감 효과를 제공합니다.

새로운 골드 듀엣은 고성능 서보 모터와 지능형 골드 서보 드라이브를 통합한 드라이브 모터 시스템으로, 소형 실험실 기계 및 의료 기기에 사용하기에 이상적입니다. 이 EtherCAT 기반 시스템은 기계 공간을 절약하고 배선을 최소화하며 EMI를 줄이고 설치 및 유지보수 비용을 절감합니다. Gold Duet은 다양한 플랜지 크기(40, 60, 80, 130)와 전력 범위(30W - 5kW)로 제공됩니다.

SLAS 2014에 다시 돌아온 Elmo골드 라인 시리즈는 모든 모터를 위한 서보 드라이브입니다. 골드 라인은 지능형 모션 기능(OC, 마스터-슬레이브 팔로워, 모듈로, 동적 제동, ECAM, PIP 캐스케이드 벡터 제어, I2t 보호), DS-402 프로파일 모드, 모든 피드백 처리 기능, 인증된 STO 안전 준수, 최대 65kW 출력, 800VDC 및 530VAC에 대한 UL 및 IEC 61800 인증 등 다양한 기능으로 뛰어난 성능을 제공합니다. 골드 라인은 EtherCAT 및 CANopen 프로토콜을 모두 완벽하게 준수합니다.

 

골드 라인 제품

Elmo모든 골드 라인 제품은 Elmo Gold Maestro 모션 컨트롤러를 사용하여 쉽고 정밀하게 제어하고 동기화할 수 있으며, 단일 및 다축 장비를 최고 수준의 성능으로 끌어올릴 수 있습니다. Gold Maestro 모션 블렌딩 및 전환, 중첩 모션 및 기타 기능을 사용하여 목표 위치를 '즉시' 업데이트할 수 있는 ElmoFlying Vision™과 같은 고급 기능을 제공합니다. 또한 델타 로봇과 운동학, 1D, 2D, 3D 오류 보정을 지원합니다. EtherCAT 및 CANopen 네트워킹 표준을 준수하는 Gold Maestro 비용 효율적인 통합을 제공하여 표준 프로그래밍 환경을 사용하여 빠르게 구현할 수 있습니다.

SLAS 2014에서 Elmo 드라이브 및 모션 구성을 "안내"하고 Elmo모든 지식을 손끝에서 사용할 수 있는 흥미로운 차세대 Elmo 애플리케이션 스튜디오인 EASII 선보일 예정입니다. Windows® 기반 EASII 드라이브 및 모션 시퀀스 최적화를 가속화하고 개발 시간을 단축하는 종합적인 motion control 설계 및 디버깅 환경뿐만 아니라 몇 분 안에 기계를 움직일 수 있는 빠른 EtherCAT 구성 및 튜닝 마법사 세트를 완벽하게 제공합니다.

 

Elmo Motion Control 소개

Elmo 모든 motion control 기술을 위한 원스톱 솔루션인 최첨단 서보 드라이브와 네트워크 모션 컨트롤러를 설계 및 제조합니다. 25년 이상의 경험과 전 세계 수백만 대의 서보를 보유한 선도적인 글로벌 기업으로서 고객에게 수익성과 성공을 가져다줍니다. 성능, 신뢰성, 안전 및 표준 준수에 중점을 둔 당사의 솔루션은 다양한 산업 및 극한 환경 애플리케이션에 통합되어 있습니다.

 

미디어 연락처:

타마르 하탈, 마케팅 커뮤니케이션 매니저
Elmo Motion Control
+972-3-9292377
[email protected]