상하이, 2019년 9월 18일 - 첨단 motion control 솔루션의 선도적 공급업체인 Elmo Motion Control 오늘 혁신적인 신제품인 소형 4축 모션 제어 솔루션인 Quartet으로 2개의 상을 수상했습니다.

쿼텟은 '자동화 및 드라이브 지능형 혁신을 위한 혁신 제품' 으로 2019MM 현대 제조 어워드에서 수상했으며, 중국 컨트롤 엔지니어링에서 '산업 자동화 및 계측 분야의 연간 최고 제품'으로 '에디터스 초이스'로 선정되었습니다. 이 발표는 중국 상하이에서 열린 산업 자동화 전시회에서 이루어졌습니다.

Quartet은 고급 다축 제어, 통합된 4 x 5kW의 강력한 서보 드라이브, 고급 안전 및 네트워킹 기능을 갖춘 초소형 4축 motion control 시스템입니다. Quartet은 모든 4축 애플리케이션을 빠르고 스마트하고 쉽게 구현할 수 있도록 만들어진 간단한 프로그래밍 환경으로 작동합니다. 4축 모듈은 독립형 장치로 작동할 수 있을 뿐만 아니라 네트워크 내에서 표준 EtherCAT 노드로도 작동할 수 있습니다. 드라이브의 뛰어난 효율성과 모든 구성 요소의 긴밀한 통합으로 손바닥 안에 들어오는 완전한 다축 제어 솔루션이 탄생했습니다.

"더 나은 기술을 통한 비용 절감"을 보여주는 이 모듈은 비용 및 공간 절약, 열 발산 최소화, 배선 및 케이블링 감소, 안전 비용 절감, 전반적인 간소화로 이어져 시장 출시 시간을 단축합니다. 이 모듈은 크기가 작기 때문에 기존의 외부 캐비닛이 아닌 시스템 내에 일체형 부품으로 장착할 수 있습니다. 이 모듈은 고속으로 정밀하게 작동하는 SCARA, 델타, 갠트리 및 기타 로봇 운동학의 다축 동작을 조정할 수 있을 만큼 강력합니다.

"이 상을 수상하게 되어 큰 영광입니다."라고 Elmo 중국 총괄 매니저인 레오 판은 말했습니다. "이 성과는 고객의 모션 과제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공하기 위한 우리의 지속적인 노력을 보여줍니다."