2019년 3월 11일 , motion control 기술의 선도적 공급업체인 Elmo Motion Control 2019년 3월 20일부터 22일까지 중국 상하이에서 열리는 2019 프로덕트로니카 차이나 전시회에서 최신 혁신 제품을 선보일 예정입니다. Elmo최첨단 제품 중에는 수상 경력에 빛나는 더블 Gold Twitter 서보 드라이브인 Platinum Maestro 다축 모션 컨트롤러와 4-in-1 완전 통합 motion control 시스템을 최초로 공개합니다.

미래를 내다보는 통찰력으로 30년 이상 제품과 솔루션을 개발해 온 Elmo 스마트 팩토리의 계속 증가하는 요구 사항과 까다로운 애플리케이션에 대응하기 위해 노력하고 있습니다.

더블 Gold Twitter 시중에서 가장 작은 STO 인증(SIL-3) 서보 드라이브 중 하나로, 10kW 이상의 질적 전력을 제공하고 최대 160A(80V) 및 140A(100V)의 연속 전류를 공급하는 것이 특징입니다. 이 소형 드라이브는 크기가 작아 움직이는 부하, 모터 내부 또는 로봇 조인트 사이에 배치할 수 있어 엔지니어가 공간을 절약하고 기계 성능을 개선하며 케이블의 양을 줄이고 전기 캐비닛을 없애면서도 전례 없는 전력 성능을 제공할 수 있도록 도와줍니다.

4-in-1 완전 motion control 솔루션은 Elmo최신 혁신으로, 고출력 서보 기능과 고급 다축 제어를 모두 처리하는 고도로 통합된 올인원 솔루션에 대한 시장의 요구 사항을 충족하기 위한 것입니다.

 

최고의 안전성을 갖춘 최고의 서보 기술

많은 작업에서 안전이 최우선시되는 만큼, Elmo 제품이 가능한 최고 수준의 표준(IEC 61800-5-2 SIL-3, Cat4 PL-e)을 준수하도록 보장하며, EhterCAT - FSoE(Fail/Safe over EtherCAT) 및 고급 기능 안전을 통합하여 제조업체가 작업의 생산성을 높이고 운영 비용을 절감하며 안전 방법을 개선하여 진정 스마트하고 효율적인 운영을 할 수 있도록 최고의 완벽한 제품을 공급합니다.

_____________________________________________________________________

 

Elmo Motion Control 소개

Elmo Motion Control Elmo은 고객이 기계의 잠재력을 발견할 수 있도록 현장에서 입증된 종합적인 motion control 솔루션을 설계, 생산, 구현합니다. 이 회사의 R&D 부서에서는 지능형 motion control 기술, 실시간 프로그래밍 및 제어 알고리즘을 첨단 디지털 하드웨어와 결합하여 더 간결하고 유연한 기계를 구현합니다. 통합 시간과 유지보수 비용을 절감하는 소프트웨어 환경인 Elmo 애플리케이션 스튜디오 (EAS)로 제어되는 Elmo서보 드라이브와 다축 모션 컨트롤러는 기계의 설치 공간과 케이블을 최소화하고 처리량을 개선하며 주문자 상표 부착 생산(OEM)에 경쟁 우위를 제공합니다. 1988년에 설립된 이 회사는 이스라엘에 본사를 두고 있으며 전 세계에 300명 이상의 직원을 고용하고 있으며 미국, 중국, Germany, Italy, 스위스, 한국, Poland , 영국에 지사를 두고 있습니다.