Elmo Motion Control , SPS Germany 에서 새로운 솔루션Motion Control

Elmo 4번 홀 361번 부스에서 새로운 모션 컨트롤러, 새로운 AC 서보 드라이브, 저전압 및 고전압용 이중축 서보 드라이브 2종을 공개합니다.

페타 티크바, 이스라엘 - 2023년 11월 9일 - XNUMX년 Elmo Motion Control는 11월 14일부터 16일까지 뉘른베르크에서 개최되는 간단한 센서부터 지능형 솔루션까지 스마트 및 디지털 자동화의 모든 스펙트럼을 다루는 SPS(스마트 생산 솔루션) Germany 전시회에 참가한다고 발표했습니다. SPS에서 Elmo 다축 모션 컨트롤러인 Titanium Maestro 최초의 플래티넘 라인 AC 서보 드라이브인 Platinum Bassoon 등 4개의 신제품을 공개할 예정입니다. 또한 티타늄 캐스터넷과 티타늄 하모니카 2축을 통해 이중 축 서보 드라이브 기술의 새로운 혁신을 시연함으로써 미래를 엿볼 수 있습니다.

"SPS에서 고객과 방문객을 만나 motion control 기술의 최신 혁신 기술을 선보일 수 있기를 기대합니다. 이번 쇼케이스에서는 서보 드라이브의 플래티넘 라인이 업데이트되어 기계가 첨단 기능 안전성을 포함한 새로운 모션 성능의 시대로 진입할 수 있도록 하는 최고의 제품이 될 것입니다. 차세대 Elmo 솔루션인 티타늄 라인을 소개하게 되어 매우 기쁩니다."라고 Elmo 영업 부사장 Rami Chanan이 말했습니다.

Elmo SPS Germany 2023에서 플래티넘 라인과 다음과 같은 새로운 솔루션을 전시할 예정입니다:

  • Titanium Maestro - 최고의 성능, 속도, 정확성, 견고성을 요구하는 기계 제작업체의 새로운 과제를 충족하는 3세대 모션 컨트롤러입니다. 이 모션 컨트롤러는 다축 기계를 위한 고급 실시간 관리 기능을 제공합니다. 최첨단 연산 쿼드코어 CPU와 대용량 메모리가 내장되어 있어 각 축의 사이클 타임을 100uSec로 획기적으로 단축할 수 있습니다. 인공 지능(AI) 기능, 이미지 처리 및 고급 Python 프로그래밍이 결합된 Titanium Maestro 독보적인 성능을 자랑합니다.
  • Platinum Bassoon - 완전한 기능 안전성을 갖춘 플래티넘 라인의 첫 번째 AC 서보 드라이브입니다. 이 솔루션은 230볼트에서 최대 10암페어, 최대 3.25kW의 연속 전력을 지원합니다. 이 드라이브는 브러시리스, DC 브러시 및 리니어 모터 또는 보이스 코일과 호환됩니다.
  • 티타늄 솔로 캐스터넷 - 저 DC 전압 애플리케이션을 위한 GaN 전력 스위칭 기술 기반의 차세대 이중 축 기능 안전 서보 드라이브. 이 솔루션은 100볼트에서 최대 15A, 2.4kW의 연속 전력을 제공하며 2024년에 출시될 예정입니다.
  • 티타늄 하모니카 2축 - 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 갖춘 차세대 이중 축 기능 안전 서보 드라이브. 이 솔루션은 200볼트에서 최대 10암페어, 축당 5.6kW의 연속 전력을 제공하며 2024년에 출시될 예정입니다.

SPS Germany 일대일 미팅을 예약하려면 여기에서 등록하세요( www.elmomc.com/media/events/).