이스라엘 페타 티크바, 2024년 4월 29일-Elmo Motion Controlmotion control 솔루션 분야의 글로벌 기술 선도 기업인 Elmo는 미주 지역에서 열리는 세 개의 중요한 산업 박람회에서 최신 혁신 기술을 공개할 예정입니다: 5월 1일부터 5월 2일까지 매사추세츠주 보스턴에서 열리는 로보틱스 서밋 & 엑스포(Robotics Summit & Expo, 부스 #314), 5월 6일부터 5월 9일까지 일리노이주 시카고에서 열리는 오토메이트(Automate, 부스 #5250), 5월 6일부터 9일까지 텍사스주 휴스턴에서 열리는 오프쇼어 테크놀로지 컨퍼런스(Offshore Technology Conference, 부스 #550)에 참가합니다.

Elmo 혁신과 우수성을 향한 당사의 노력을 입증하는 플래티넘 서보 드라이브 라인을 자랑스럽게 선보입니다. 전시된 솔루션에는 최근 출시된 이 라인의 첫 번째 AC 드라이브인 Platinum Bassoon순이 포함되며, 이 제품에는 최고의 인증 기능 안전 기능이 포함되어 있습니다. Platinum Bassoon 순은 230볼트에서 최대 10A를 지원하며 최대 3.25KW의 연속 전력을 제공합니다. 이 드라이브는 브러시리스, DC 브러시, 리니어 모터 또는 보이스 코일과 호환됩니다.

Elmo Motion ControlPlatinum Bassoon 서보 드라이브

Elmo 각 전시회에서 새로운 기술과 솔루션을 살펴볼 수 있는 창구를 열고 있습니다. Elmo 부스에 들러 완전 기능 안전 기능을 갖춘 새로운 다축 서보 드라이브와 인공 지능을 갖춘 차세대 모션 컨트롤러를 만나보세요. 오토메이트에서만 독점적으로 선보이는 완전 기능 안전 기능을 갖춘 협동 로봇과 Elmo소중한 고객들이 실제로 사용하는 생명 과학 로봇을 만나볼 수 있습니다, Wyzo 와 피크 로보틱스

미주 지역 영업 이사인 엘리자베스 빅터(Elizabeth Victor)는 "미국 주요 3개 도시에서 열리는 이 세 가지 산업 행사에 참가하게 되어 매우 기대가 큽니다. 전시회 방문객을 만나 당사의 포괄적인 서보 드라이브 라인과 최신 첨단 혁신 기술을 선보일 수 있게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했습니다. 빅터는 이어서 "당사의 혁신 제품은 기능 안전 인증을 받은 뛰어난 기능을 자랑하며 업계의 기술 기준을 지속적으로 높이고 있습니다. 특히 모든 기계의 성능을 크게 향상시키는 혁신 기술을 통해 미래를 엿볼 수 있게 되어 기대가 큽니다."

이러한 쇼에서 일대일 미팅을 예약하려면 여기에서 등록하세요 (https://www.elmomc.com/media/events/).