서보 작동의 특성상 전원의 특정 특성이 필요합니다. 대부분의 경우 전원은 AC 라인, 단상 또는 3상, '주전원에 직접 연결' 또는 절연 변압기를 통해 공급됩니다.
서보 작동에는 안정적이고 단순하며 가장 중요한 것은 '순간적인' 고전력 수요를 전달할 수 있고 모터(4사분면)에서 전력을 '전도'할 수 있는 전압 소스가 필요합니다.
또한 전원 공급 장치는 전압 불안정, 높은 스파이크, 과도 전류, 버스트, EMI, 높은 기계적 진동 및 기계적 충격, 극한의 온도 및 높은 습도 등의 '열악한' 작동 환경을 견뎌야 합니다.
서보 애플리케이션의 전력 소비 동작에는 순간적으로 높은 전력 피크가 필요한 가속 및 선언이 많은 반면, 필요한 평균 전력은 상당히 낮습니다.
전원 공급 장치에는 두 가지 주요 "기능적 서보" 작업이 있습니다:
1. 서보 드라이브에 전원을 공급하는 데 필요한 DC 버스 전압을 공급합니다.
2. 모터 및 기계적 부하에서 회생/제동 전력을 '흡수'하기 위해.
서보 전원 공급 장치의 기능
- 서보 시스템 요구 사항을 충족하는 데 필요한 전압을 충족하도록 설계된 DC 버스 소스를 생성합니다.
- 기계적 부하의 순간적 피크와 평균을 구동하기에 충분한 전력을 공급할 수 있어야 합니다.
- 합리적인 전압 안정성. 필요한 속도와 토크를 달성하기 위한 최소 전압 요건을 충족하는 것만 신경 쓰면 됩니다.
- 전압 변동 제한 및 제어. 서보 드라이브의 최대 전압 제한을 초과하지 않도록 합니다.
- 양방향 에너지 흐름. 서보 작동에서는 전원 공급 장치가 부하에 전력을 공급하고 부하에서 전력을 흡수할 수 있어야 합니다.
- 고주파 전력 처리. 서보 드라이브의 작동은 DC 버스에 PWM 고주파 전류를 흐르게 합니다. 이러한 전류는 전원 공급 장치에서 흡수하고 적절히 필터링해야 합니다.
환경 요구 사항:
- 안전 표준
- EMC, 내성 및 방출
- 돌입 전류 제어
- 환경 요건 충족(진동, 온도, 습도 등)
위의 사항을 충족하려면 서보용 전원 공급 장치가 필요합니다:
- 입력된 AC 전압을 DC 버스 전압으로 정류합니다.
- 서보 시스템의 지속적이고 즉각적인 피크 전력 수요를 위한 양방향 '에너지 저장소'입니다.
- 회생 또는 제동 시 부하에서 에너지를 흡수하기 위한 션트 레귤레이터입니다.
- 돌입 전류 제한기.
- 고주파 전류 리플 "삼키기".
- 서보 드라이브와 주고받는 EMI를 필터링합니다.
- 회선 전압 과도 보호.
- 안전.
AC 소스/네트워크에서 작동할 때 서보 드라이브에 전원을 공급하는 두 가지 기본 토폴로지가 있습니다.
1. 공유 DC 전원 버스
하나의 전원 공급 장치로 하나의 DC 버스를 공유하는 여러 서보 드라이브를 실행합니다.
2. AC 공통 전원 버스
AC 공통 전원 버스에서 각 서보 드라이브에는 별도의 전원 공급 장치가 있습니다.
리소스 공유
서보 애플리케이션의 전력 소비 동작에는 순간적으로 높은 전력 피크가 필요한 가속 및 선언이 많은 반면, 필요한 평균 전력은 훨씬 낮습니다.
AC 공통 전원 버스에서는 각 서보 드라이브의 전원 공급 섹션이 전체 피크 전력 요구 사항을 제공하도록 설계되어야 하므로 훨씬 더 많은 전력이 공급되고 더 높은 전기적 스트레스에 노출될 수 있습니다. 공유 DC 전원 버스를 사용하면 총 순간(피크) 전력 소비량은 훨씬 낮지만 각 서보 드라이브의 가용 전력 자원은 훨씬 더 높고 전체 소비량은 더 낮습니다.
재생성 "공유"
공유 DC의 가장 큰 장점은 공유 션트 레귤레이터입니다. 서보 작동은 매우 짧고 급격한 제동 또는 빠른 방향 전환이 특징입니다. 모든 드라이브가 동시에 DC 버스로 에너지를 재생하는 경우는 드물기 때문에 하나의 공유 션트 레귤레이터로 여러 서보 드라이브에 동시에 서비스를 제공할 수 있습니다. AC 공통을 사용하면 각 드라이브에는 자체적으로 모터 에너지 회생을 흡수할 수 있을 만큼 강력한 자체 션트 레귤레이터가 있어야 합니다.
안전, 보호, EMI 등
안전 규정에 따라 주전원에 연결된 각 부하는 회로 차단기, 접촉기 등과 같은 필수 안전 용량을 갖추어야 합니다.
안전, 접촉기, 회로 차단기
- 공유 DC에서는 접촉기, 회로 차단기 등이 한 세트만 필요합니다.
- AC 공통에서 각 드라이브에는 독립적인 EMI 필터링 네트워크가 있어야 합니다.
EMI
- DC 공유에서는 전원 공급 장치의 하나의 EMI 네트워크가 모든 드라이브에 서비스를 제공합니다.
- AC 공통에서 각 드라이브에는 독립적인 EMI 필터링 네트워크가 있어야 합니다.
누설 전류
- DC 공유에서는 전원 공급 장치에서만 상당한 누설이 발생합니다(누설은 일반적으로 EMI 필터링 네트워크에 의해 발생).
- AC 공통에서 각 드라이브는 상당한 전류 누출이 발생하므로 총 누출이 훨씬 더 높습니다.
돌입 전류 제한
- DC 공유에서는 전원 공급 장치에 설치된 한 세트의 리미터가 여러 서보 드라이브에 서비스를 제공합니다.
- AC 공통에서 각 드라이브에는 돌입 제한기가 장착되어 있어야 합니다.
위의 규칙을 준수하면 AC 공유 전원 공급 장치에서 "안전, 보호 및 EMI" 장치가 중복됩니다.
실제로 너무 많은 AC 공통 전원 버스 구현이 안전 규정을 무시하고 있어 작업자와 기계가 높은 위험에 노출되어 있습니다.
여러 서보 드라이브에 대한 AC 입력 1개, 접촉기 + 회로 차단기 안전 세트 1개, EMI 필터링 네트워크 1개, 공통 전류 누설 소스 1개, 강력한 션트 레귤레이터 1개, 여러 서보 드라이브가 공유하는 DC 버스 1개:
공유 DC 전원 버스
AC 공통의 간단한 회로도
다중 AC 입력, 다중 안전 컨택터 + 회로 차단기 세트, 다중 EMI 필터링 네트워크, 다중 전류 누설 소스, 다중 강력한 션트 레귤레이터, 다중 및 개별 DC 버스.

AC 공통 전원 버스

왜 DC 공유인가요?
- DC 버스를 공유하면 각 드라이브에 더 강력한 DC 소스가 제공됩니다.
- 보다 효율적이고 실용적인 재생
- 전력 소비의 5~8% 절약
- "외부" 필수 구성 요소의 양을 줄입니다.
- 공간 절약(2축 이상 애플리케이션의 경우)
- 열 발산 감소
- AC 네트워크의 '스트레스' 감소
- 전체 비용 절감(2축 이상 애플리케이션의 경우)
일반적인 "공유" DC 버스 애플리케이션: 3XGTRO+1XTAM

그럼에도 불구하고 'AC 공통'은 매우 일반적입니다:
AC 공통은 구현이 더 간단합니다. 각 드라이브는 독립적으로 전원이 공급됩니다. DC 공유는 여러 서보 드라이브 시스템에 전원을 공급하기 위해 조금 더 많은 설계 고려 사항이 필요합니다.
단일 전원 공급 장치로 몇 개의 드라이브에 전원을 공급할 수 있습니까?
일반적인 실수는 전류로 계산하는 것입니다:
Σ 모터 전류 = 전원 공급 장치의 전류
서보 애플리케이션에서 DC 버스의 전류는 일반적으로 모터에 공급되는 전류보다 훨씬 낮습니다.
전력을 기준으로 계산하세요:
전원 공급 장치의 출력 전력 = VAC*√2
예시:
전원 공급 장치
- 전원 공급 장치의 출력 전력 = 20A(계속), 40A 피크.
- 전원 공급 장치에 대한 입력 = 230VAC.
- 전원 공급 장치의 출력 전력 = 230*√2*20 ≈ 6500W
서보 모터
- 공칭 토크 = 4.77NM
- 공칭 속도 = 3000 RPM
- 모터의 전력 출력 ≈ 4.77 * 3000/ 10 ≈ 1400W
"6500W" 전원 공급 장치에 몇 개의 "1400W" 드라이브가 있습니까?
6500/1400 = 4.6
일반적으로 하나의 "6500W" 전원 공급 장치로 5개 또는 6개의 "1400W" 드라이브에 전원을 공급할 수 있습니다.
"6500W" 공급장치는 "2*6500W"의 피크 전력을 쉽게 공급할 수 있습니다.
"단일 위상"에서 서보 전원 공급에 대한 몇 마디
- 대부분의(모든) 경우 '단상'은 위상 중립(120VAC, 230VAC)입니다.
- "중성/제로 라인"은 제로 전류를 전달하기 위한 "의도된" 라인입니다. 소프트(고임피던스) 전원 라인의 일종입니다.
- 전기 네트워크는 AC 라인의 '어딘가'에서 3상이 균형을 이루고 제로 라인에 전류가 흐르지 않는다고 '가정'합니다.
- 일반적으로 제로 라인은 위상 정격 전류의 최대 15%를 전달할 수 있습니다.
단상 부하로 인해 제로 라인에 대한 불균형 전압이 발생할 수 있습니다.
이로 인해 "단상" 전압 과도, 스파이크, 서지, 새그 등이 발생할 수 있습니다.
이는 제로 라인에 연결된 모든 장치에 해당됩니다.
일부 장치는 너무 높은 전압에 노출될 수 있고, 다른 장치는 너무 낮은 전압에 노출될 수 있습니다.
극단적인 경우에는 '단상' 디바이스가 고장날 수도 있습니다.
이는 중국과 스위스에서도 발생했습니다.
하지만 단상은 매우 인기 있고 비용 효율적이기도 한데 어떻게 하면 안전하게 사용할 수 있을까요?
애플리케이션이 단상 소스로부터 전원을 공급받는 경우 이를 확인해야 합니다:
- 제로 라인은 35A~40A 이상을 전도하지 않습니다.
- 현장과 기계에서 ZERO 라인의 크기가 적절해야 합니다.
- 제로 라인은 현장의 AC 전원 인렛에서 적절하게 접지(PE)되어야 합니다.
- 섀시/접지/PE에 제로 라인이 연결된 모든 장치는 서로 "잘" 단락됩니다.

For a “High Power” single phase application the connections diagram could be employed, however, loading must then be balanced loading (ZERO Line current < 15%)
In servo applications, power consumption balancing is not very practical.

위의 토폴로지를 적용한 일부 애플리케이션에서는 균형 잡힌 부하를 보장할 수 없었기 때문에 "230VAC" 변동이 300VAC의 피크까지 초과했습니다. 극단적인 경우에는 불균형으로 인해 장애가 발생하기도 했습니다.
전압 리플
- 3상은 커패시턴스 없이 약 15%의 전압 리플이 내재되어 있습니다.
- 단상에는 100% W/O 커패시턴스의 리플이 내재되어 있습니다.
3상 전압은 훨씬 더 견고하며 DC 버스는 부하에 민감하지 않습니다.

단상
3상에서는 정류기에 대한 스트레스가 훨씬 낮습니다.

3단계
적절한 DC 버스를 생성하려면 단상에는 "엄청난" 양의 커패시턴스가 필요합니다.
- 이는 동적 기계적 부하의 필요한 전력 요구 사항을 충족하기에 충분하지 않습니다.
- 이는 브리지 디바이스의 스트레스(RMS)와 열 방출을 증가시킵니다(더 높은 등급의 디바이스 필요).
- 이로 인해 AC 라인에 오염(EMI)이 발생합니다.
- 그리고 여전히 고전압 처짐이 있습니다.
3단계가 진행되는 동안
- 주로 고주파 PWM 전류를 처리하는 데 필요한 매우 낮은 정전 용량이 필요합니다.
- 정류기에 대한 스트레스가 현저히 낮습니다.
- 전압 사가는 15% 이하입니다.
- AC 라인 스트레스 및 EMI가 현저히 낮습니다.
그렇다면 왜 항상 3상을 사용하지 않을까요?
대부분의 국가에서 "3상"은 3X400VAC 또는 3X480VAC입니다.
- 서보 성능의 관점에서 볼 때, 이렇게 높은 전압에서 작동하는 것이 항상 유익한 것은 아닙니다.
- 400VAC 드라이브 및 모터는 230VAC만큼 대중적이지 않으므로 비용이 훨씬 높고 다양성이 낮습니다.
- 이러한 고전압에서 안전 표준을 준수하는 것은 더 어렵습니다.
- 일부 애플리케이션은 단상 작동(MRI)으로 제한됩니다.
미국과 일본에서는 3X230이 두 가지 모두에 이점이 있습니다: 3상 및 230VAC
결론:
3상 방식이 더 나은 기술 솔루션입니다.
단일 단계는 훨씬 더 "단순"하고 비용 효율적입니다.
두 가지 기본 토폴로지가 있습니다:
- 주전원 연결에 직접 연결합니다. 절연 변압기 없음
- 전원 입력은 절연 변압기 또는 SMPS를 통해 주전원으로부터 절연됩니다.
Elmo고전압 서보 드라이브 및 탬버린 power supplies 시리즈는 절연 변압기 없이 주전원에 직접 연결할 수 있도록 설계되었습니다.
저전압 서보 드라이브는 주전원으로부터 절연이 필요합니다.
Elmo 정의합니다:
- VDC_BUS ≤ 200VDC일 때 저전압 서보 드라이브
- VDC_BUS ≥ 400VDC일 때 고전압 서보 드라이브
저전압 서보 드라이브의 전원 스위칭 장치는 MOSFET이고 고전압 서보 드라이브의 전원 스위칭 장치는 IGBT입니다.
"전원에 직접 연결"의 주요 장점은 다음과 같습니다:
- 절연 변압기가 필요 없습니다.
- 전기 설치는 훨씬 간단합니다.
저전압 서보 드라이브의 장점:
- 서보 성능 향상
- 더 높은 PWM 주파수. 대역폭이 넓어지고 전류 리플이 낮아집니다.
- 더 빠른 스위칭 전환으로 선형성 향상, 더 넓은 대역폭, 더 적은 손실, 더 높은 출력 전압 제공
- 낮은 "전도" 전압으로 손실 감소, 높은 출력 전압, 선형성 향상
- 현저히 적은 EMI
- 훨씬 더 높은 효율성
- 비교할 수 없을 정도로 작은 크기!
- 훨씬 더 쉬운 안전 규정 준수
- 비용 절감
저전압의 유일한 단점은 절연 변압기가 필요하다는 점입니다.
Elmo 함께
- 고전압 서보 드라이브에서는 제어 섹션이 전원 섹션과 분리되어 있습니다.
- 대부분의 저전압 서보 드라이브에서 제어 섹션의 공통은 내부적으로 전원 리턴(DC 전원 공통)에 연결됩니다.
저전압 드라이브 (비절연)로 작업하려면 주전원에서 분리된 DC 버스 전원 공급 장치가 필요합니다.
저전압의 가장 큰 단점은 변압기가 필요하다는 점입니다.
이 다이어그램은 가장 간단한 "바로 사용 가능한" 전원 공급 장치를 표시합니다.

- "바로 사용 가능한" AC 입력 절연된 저전압 DC 소스.
- 설치가 필요한 부피가 크고 무거운 변압기가 필요 없습니다.
- 간단한 설치
- 작은 크기
- "완전" 보호
- 합리적이고 "경쟁력 있는" 비용
하지만…
SMPS는 수동 부하에 전력을 '전달'하기 위해서만 설계되었습니다.
드라이브 모터(서보)에서 회생 전력을 흡수하는 기능은 없습니다. 회생 시 SMPS가 손상될 수 있습니다!
SMPS는 "일반적으로" 스파이크, 과도 전압, 서지 전압을 생성하는 유도성 부하에 매우 민감합니다. 극단적인 경우 SMPS가 손상될 수 있습니다!
전압 조정은 회생 시 단점이 될 수 있습니다. 회생/제동 시 부하는 전력을 전원 공급 장치로 다시 전송하여 SMPS 단자의 전압을 "강제"적으로 증가시킵니다. 단자 전압이 SMPS의 "설정 전압"을 초과하면 클로즈 루프가 "루프에서 벗어날" 수 있습니다. 복구가 너무 오래 지속될 수 있으며 이 시점에서는 SMPS에서 출력 전압이 나오지 않습니다. "전원 없음, 서보 없음!"
피크 전류/전력 용량 없음.
SMPS는 정격 전력을 지속적으로 공급하도록 설계되었습니다. 서보 작동에 중요한 피크 전류를 공급할 수 없습니다.

“시작”은 아주 간단해 보입니다…
하지만 결국에는 “그렇게 간단하지 않다”… 직렬 전류 제한 다이오드(블록 재생 방지), 역병렬 다이오드(유도 부하 스파이크로부터 보호), 외부 추가 커패시터(모터에서 유입되는 음전류를 최소한 일부라도 흡수하기 위함)가 필요하지만, 여전히 피크 전류 처리 능력이나 제동 능력은 없다.
일부(너무 많은) '저비용' SMPS에 주의를 기울여야 합니다:

- "오래된" 전자 제품("저기술" 제품을 나타내는)
- "불쌍한" 솜씨
- 구성 요소의 품질은? "신은 알고 있다"
- 산업 환경에는 적합하지 않음
- 품질 및 신뢰성에 유의하세요. 향후 문제가 발생할 수 있습니다!
- 그리고 성능이 조금 더 좋은 SMPS들은 가격이 훨씬 더 비싸죠…
결론:
- 최대 300W - 400W의 SMPS가 필요한 애플리케이션의 경우, SMPS가 더 나은 선택이 될 가능성이 매우 높습니다!
- SMPS의 품질에 많은 주의를 기울여야 합니다.
두 가지 중요한 경우를 구분해야 합니다:
- "주전원에 직접" 연결된 전원 공급 장치
- "주전원"과 분리된 전원 공급 장치
"주전원에 직접 연결" 및 "분리된 주전원"의 간소화된 연결 다이어그램

PR과 Vn-의 차이점에 주의를 기울여야 합니다.
둘 다 정류 브리지의 가장 음의 전압입니다.
"절연 주전원" 연결에서 PR은 접지 및 시스템 리턴(접지)에 연결됩니다.

"주전원에 직접 연결" 연결에서 Vn-은 접지, 접지 또는 리턴에 연결해서는 안 됩니다. 이러한 연결은 치명적인 고장을 일으킬 수 있습니다.
- TAM은 서보 애플리케이션을 위해 설계된 Elmo Power Supplies 시리즈입니다.
- TAM 시리즈는 이 문서에서 설명한 모든 요구 사항을 충족합니다.
최대 505VAC의 서보 애플리케이션을 위한 소형 "주전원에 직접 연결" 전원 공급 장치인 TAM-20/XXXVAC

TAM은 서보 애플리케이션용으로 설계된 Elmo Power Supplies 장치 시리즈입니다.
TAM 시리즈는 이 문서에서 설명하는 모든 요구 사항을 충족합니다.
기능:
|
전원 공급 장치 |
TAM-20/36VAC |
TAM-20/60VAC |
TAM-20/120VAC |
TAM-20/230VAC |
TAM-20/460VAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 입력 AC 전압 |
1X36VAC |
1X60VAC |
1X120VAC |
1X230VAC |
1X460VAC |
| 회선 주파수 |
40 - 70Hz |
40 - 70Hz |
40 - 70Hz |
40 - 70Hz |
40 - 70Hz |
| 최대 입력 AC 전압 |
1X40VAC(L-N) |
1X63VAC(L-N) |
1X134VAC(L-N) |
1X270VAC(L-N) |
1X505VAC(L-N) |
| 최대 출력 전력 계속. |
1100W |
1800W |
3800W |
7600W |
14000W |
| 최대 출력 전력 피크 |
2200W |
3600W |
7600W |
15200W |
28000W |
| 공칭 DC 버스 출력 (공칭 AC 전압에서) |
50VDC |
85VDC |
170VDC |
325VDC |
560VDC(400VAC용) |
| 션트 전력(피크) |
1.8KW |
4.5KW |
5.5KW |
6KW |
6.3KW |
| DC 출력 계속. 전류 |
20A |
20A |
20A |
20A |
20A |
| DC 출력 피크 전류 |
40A |
40A |
40A |
40A |
40A |
| 짝짓기 드라이브 |
XXX-YY/60 |
XXX-YY/100 |
XXX-YY/200 |
XXX-YY/400 |
XXX-YY/800 |
| 무게 |
1155 gr |
1155 gr |
1155 gr |
1155 gr |
1155 gr |
크기 예시:
작동 전압: 230VAC
예시: 모터 공칭 전력:
- 모터1 = 2500W
- 모터2 = 1500W
- 모터3 = 모터4 = 모터5 = 모터6 = 800W
- Σ모터 와트= 7200W
TAM-20/230VAC에서 7200W를 공급해도 괜찮나요?
- 230VAC에서 TAM의 출력 전력은 "겨우" 6500W인가요?
예, 괜찮습니다.
경험상:
다축 애플리케이션에서 모터의 Σ와트는 "공칭 전압에서 TAM 출력 전력" +20%가 될 수 있습니다.
어떤 종류의 케이블인가요?
AC 입력:
- 충분합니다: STD 전기 케이블, 번들
- 권장 : 더 나은 EMC를 위해 차폐 및 번들 사용
케이블 DC 출력:
- 충분합니다: 충분: STD 전기
- 권장(적극 권장): EMC를 충족하려면 차폐 및 번들 케이블을 사용해야 하며, 이는 거의 필수입니다.
- 현재 출력 용량 증가
- 션트 전력 흡수 능력 증가
TAM20/XXXVAC 2개 병렬 연결
- 3상 입력 전압을 사용하면 출력 전류가 두 배로 증가합니다:
TAM20+TAM20=TAM40(3상 입력).
- 단상 입력 전압 사용
TAM20+TAM20=TAM32 =32A(1상 입력)
단상 또는 3상 여부에 관계없이 두 개의 TAM을 병렬로 연결하면 션트 전력 흡수 능력이 두 배로 증가합니다.
3 x TAM을 병렬로? 약간의 디레이팅으로 작동하지만 무엇을 위해?
TAM100은 보다 경제적이고 효율적인 솔루션입니다.

IEC61800이 바로 그것입니다:
"가변 드라이브"에 대한 가장 포괄적인 안전 및 EMC 표준입니다. Elmo UL 및 기타 관련 표준 외에도 모든 제품군에 이 표준을 채택하기로 결정했습니다.