Gold Bee
High Current NANO Servo Drive
50A/60V, 80A/80VDC, 70A/100VDC, 35A/200VDC
ExtrIQ Gold 서보 드라이브는 극한 환경 조건을 충족하도록 설계, 제조 및 테스트되었습니다. ExtrIQ 내구성은 기존 및 상급 가혹 환경 STD를 능가하는 가장 엄격한 환경, EMC 및 안전 표준에 따라 인증, 검증 및 테스트를 거쳤습니다.
골드 서보 드라이브는 200년 이상의 엔지니어링 경험과 SimplIQ 기술의 자연스러운 진화의 결과물입니다. CANopen 및 EtherCAT 프로토콜을 모두 지원하고 최신 첨단 기술이 탑재된 이 라인은 최첨단 서보 제품입니다!
High Current NANO Servo Drive
50A/60V, 80A/80VDC, 70A/100VDC, 35A/200VDC
Superior Power NANO Servo Drive
180A/60VDC, 160A/80VDC, 140A/100VDC, 70A/200VDC
Ultra High current NANO Servo Drive
180A/60VDC, 160A/80VDC, 140A/100VDC, 70A/200VDC
Miniature Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
Miniature Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
Compact High Voltage Servo Drive
22A/400VDC, 16A/800VDC,
Compact High Voltage Servo Drive
22A/400VDC, 16A/800VDC, 16A/900VDC
Ultra High Current Servo Drive
430A/80VDC 360A/100VDC
Ultra High Current
650A/80VDC, 550A/100VDC
High voltage, High Current Servo Drive
100A/400VDC, 100A/800VDC
High Current Servo Drive
70A/60VDC, 150A/100VDC,60A/200VDC