ExtrIQ 내구성

ExtrIQ SimpIQ 서보 드라이브는 극한 환경 조건을 충족하도록 설계, 제조 및 테스트되었습니다. ExtrIQ의 내구성은 기존 및 기존의 극한 환경 표준을 능가하는 가장 엄격한 환경, EMC 및 안전 표준에 따라 검증 및 테스트되었습니다.

널

사용 온도

-40°C ~ +70°C
널

열 충격

-40°C ~ +70°C 3분 이내
널

사용 고도

-400m~21,336m(-1312~70,000피트)
널

상대 습도

25°C에서 최대 95% 비응축성
42°C에서 최대 90% 비응축
널

진동

20Hz -2000Hz, 14.6 G RMS
널

기계적 충격

±100G
하프 사인, 11밀리초, 방향당 3개(전체 18개)

SimplIQ 서보 드라이브

SimplIQ 서보 드라이브는 10년 이상 작동해 왔으며 오늘날에도 수십만 대가 최고의 안정성과 성능을 보여주고 있어 여전히 시장에서 최고의 서보 드라이브로 여겨지는 이유를 입증하고 있습니다.

벌

Bee

High Current NANO
Servo Drive
3A/60V
2.5A/100V

호넷

매

Hawk

Compact High Current Servo Drive
50A/100V, 10A/200V

표범

독수리

Falcon

Motion control solution Case studies:

가혹한 제품 전체 카탈로그: