가혹한 환경을 위한 높은 수준의 서보 통합 솔루션

엘모 ExtrIQ 제품군은 뛰어난 내구성을 자랑하는 솔루션으로, 높은 신뢰성과 최고의 서보 성능이 요구되는 가혹한 환경 조건에서 작동하는 광범위한 모션 제어 애플리케이션에 최적의 제품입니다. ExtrIQ 기술은 극한의 모션 성능과 가혹한 환경 내구성을 모두 필요로 하는 분야를 위해 설계되었습니다. ExtrIQ는 엘모의 세계적 수준의 서보 성능, 고효율 초소형 크기와 무게, 가혹한 환경 조건을 견딜 수 있는 기능을 결합한 제품입니다.

15년 이상 현장에서 입증된 ExtrIQ 제품은 지상, 공중 및 수중환경에서 세계에서 가장 까다로운 애플리케이션을 위해 사용되고 있습니다.

 

 

엘모 ExtrIQ 기술로 전 세계 어디에서나 극한의 컨디셔닝을 위한 맞춤형 서보 솔루션을 설계하세요.

  • 자동/무인 유도 차량 - 지상, 공중 및 수중 공간.
  • 지상 이동
  • 해양
  • 항공
  • 실험실 자동화
  • 항공우주
  • 심해 석유 정제
  • 위성 통신
  • 극지 시추

그 밖에도…

1축 솔루션

  • 단축 초소형, 고출력 통합 솔루션 
  • 30A/100VDC 서보 드라이브
  • 탁월한 전류 루프 성능: 대역폭 > 4kHz

2축 솔루션

  • 최고의 전력밀도와 인텔리전스
  • 각 40A/110VDC 서보 드라이브 2대
  • 8kW의 안정적 연속 출력 보증
  • 4kW의 회생 전력 처리 기능
  • 고성능 위치, 속도, 전류 및 듀얼 루프 제어

3축 솔루션

  • 3축 통합이 가능한 초소형, 고출력 솔루션
  • 최고의 전력밀도와 인텔리전스
  • 서보 드라이브 3개(각 30A/100VDC)
  • 탁월한 전류 루프 성능: 대역폭 > 4kHz

4축 솔루션

  • 최고의 전력밀도와 인텔리전스
  • 각 40A/110VDC 서보 드라이브 4개
  • 16,000W의 안정적 연속 출력 보증 
  • 25,000W의 회생 전력 처리 기능
  • 고성능 위치, 속도, 전류 및 듀얼 루프 제어

ExtrIQ 내구성

ExtrIQ 파워 서플라이는 극한의 환경 조건을 충족하도록 설계, 제조 및 테스트되었습니다. ExtrIQ의 내구성은 요구되는 환경조건보다 더 가혹한 조건에서 엄격한 시험 환경, EMC 및 안전 표준에 따라 인증, 검증 및 테스트되었습니다.

널

사용 온도

-40°C ~ +70°C
널

열 충격

-40°C ~ +70°C 3분 이내
널

사용 고도

-400m ~ 12,000m(-1312 ~ 39370 feet)
널

상대 습도

25°C에서 최대 95% 비응축성
42°C에서 최대 90% 비응축
널

진동

20Hz -2000Hz, 14.6 G RMS
널

기계적 충격

±20g
하프 사인, 11밀리초, 방향당 3개(전체 18개)