Titanium Castanet
Up to 1.2 kW per axis, 2.4 kW total
Up to 100 VDC
Up to 15 A
NEW
뛰어난 성능을 제공하는 차세대 motion control 솔루션입니다.
서보 성능이 향상되고 속도가 빨라진 업계 최고의 서보로 성능과 기능의 기준을 한 단계 높였습니다. 티타늄 라인은 GaN 전력 스위칭 기술을 도입했습니다. 이 라인은 2축 또는 STO 전용 애플리케이션을 위한 FSoE를 통한 전체 기능 안전과 멀티 코어 프로세서 등 다양한 안전 구성을 지원하는 확장 가능한 아키텍처가 특징입니다.
티타늄 라인 하이라이트새 소식
Up to 1.2 kW per axis, 2.4 kW total
Up to 100 VDC
Up to 15 A
Up to 1.2 kW per axis, 2.4 kW total
Up to 100 VDC
Up to 15 A
Up to 2.5kW per axis, 5kW total
Up to 2 x 25A/100V
Up to 2 x 15A/200V