무선 조종 로봇

배경

Roboterwerk GmbH는 견고한 실외용 무인 차량을 제조하는 회사입니다. 이 회사는 항공기 등급의 알루미늄으로 제작된 무선 조종 휴대용 전 지형 로봇인 Forbot을 개발했습니다. 민간 및 열악한 환경 애플리케이션 모두를 위해 제작된 이 로봇은 엄격한 열악한 환경 표준을 준수하면서 다양한 환경 조건에서 작동할 수 있도록 모든 설계 요소를 견고하게 제작했습니다.

무선 조종 로봇

이 사례 연구를 읽고 자세히 알아보세요:

  • 성냥갑 크기의 서보 드라이브를 사용하여 최대 5.6kW의 피크 전력을 얻는 방법
  • 원격 제어 장치에서 탁월한 motion control 달성
  • 극한 환경에서 사용하기 위한 고정밀, 열악한 환경 등급 로봇 설계

머신 요구 사항

60 x 50 x 20cm에 불과한 이 소형 로봇은 안정적이면서도 휴대할 수 있을 만큼 가벼워야 했으며, 순중량은 최대 20kg에 달해야 했습니다. 6바퀴 로봇은 전자 장치를 수용하는 하부 쉘과 다양한 고객 애플리케이션에 맞게 커스터마이징할 수 있는 평판 플랫폼으로 구성되었습니다. 대부분의 고객 개선 사항은 가벼울 것으로 예상되었지만 로봇은 최대 30kg의 페이로드를 처리할 수 있어야 했고, 총 중량은 최대 50kg에 달해야 했습니다. 로봇은 춥고 눈이 많이 오는 환경과 사막 환경에서도 작동할 수 있어야 했습니다.

포봇은 열악한 환경에서 작동하는 데 필요한 속도에 도달하고 기동하기 위해 높은 출력이 필요했습니다. 또한 예측할 수 없는 조건에서 신속하고 원활하게 작동할 수 있도록 뛰어난 motion control 기능이 필요했으며, 험난한 지형을 통과하기 위해 자체 휠베이스를 켜는 기능도 포함해야 했습니다. 높은 비용과 미션 크리티컬 페이로드를 고려할 때 모든 조건에서 높은 신뢰성을 유지해야 했습니다.

Motion Control 솔루션

 

참고: 산업용 애플리케이션의 경우 ElmoGold Twitter 를 대신 사용할 수 있습니다.

Two Gold Bee 서보 드라이브가 이 애플리케이션에 선택된 이유는 컴팩트한 크기(35 x 30 x 14.4mm)와 가벼운 무게(23g) 덕분입니다. G-BEE의 피크 출력은 100V에서 5.6kW - 30A로, Forbot의 페이로드가 30kg인 경우에도 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다. 이 제품은 PCB에 장착되어 로봇에 통합할 수 있으며, Elmo PCB에 제품을 통합하기 위한 자세한 문서와 컨설팅 서비스를 제공하여 애플리케이션에 가장 적합하게 사용할 수 있도록 했습니다.

The Gold Bee 는 견고하고 확장된 환경 조건(EEC)을 위해 특별히 설계되어 극한의 조건에서도 작동할 수 있는 ElmoExtrIQ 제품군에 속하는 드라이브입니다.

Elmo독점 소프트웨어인 Elmo 스튜디오를 사용하여 Gold Bee 명령을 프로그래밍하여 로봇이 빠르고 정확한 움직임이 필요한 정밀한 작업을 수행할 수 있도록 했습니다. Elmo프로그래밍 언어로 컨트롤러에 직접 명령을 보낼 수 있는 iPhone 앱이 개발되었습니다. Apple의 터치스크린 기술을 사용하여 내비게이션이 매우 간단합니다.

결과

Gold Bee 드라이브는 열악한 환경의 애플리케이션에 필요한 높은 전력 밀도와 지능으로 정교한 motion control 루프를 수행하여 필요한 정밀한 움직임, 피드백 입력, 프로그래밍 기능 및 통신 지원을 제공할 수 있음을 입증했습니다.

혹독한 환경을 위해 제작된 ExtrIQ 제품군의 일부인 G-BEE 드라이브는 포봇의 모든 요구 사항을 충족하여 Roboterwerk의 개발 시간과 출시 기간을 최소화했습니다.