세계에서 가장 중요한 임무를 위한 서보 및 모션
ExtrIQ 기술은 극한의 모션 성능과 열악한 환경 내구성이 모두 요구되는 임무를 위해 설계되었습니다.
ExtrIQ 기술은 Elmo세계적 수준의 서보 성능, 고효율 작동, 초소형 크기와 무게, 극한의 환경 조건을 견딜 수 있는 능력을 결합한 기술입니다.
15년 이상 현장에서 입증된 ExtrIQ 제품은 지상, 공중 및 수중에서 세계에서 가장 까다로운 애플리케이션을 구동하고 있습니다.
ExtrIQ - 어떤 환경에서도 절대적인 신뢰성 제공
극한 환경에 대비한 탁월한 멀티축 제어, 탁월한 서보
성능, 효율적인 실시간 네트워킹
Platinum Bee
Platinum Bee 최고의 성능, 고급 네트워킹, 내장된 안전성은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공하는 고급 고출력 밀도 서보 드라이브입니다.
Bee는 열악한 환경을 위해 특별히 설계된 혁신적인 플래티넘 제품군의 일부입니다. 업계를 선도하는 Elmo플래티넘 서보 드라이브 라인은 더 넓은 대역폭, 더 높은 해상도, 고급 제어 기능으로 더 빠르고 향상된 서보 성능을 제공하여 더 나은 결과를 제공합니다.
Platinum Bee 소형 패키지(35 x 30 x 15.6mm 또는 1.38″ x 1.18″ x 0.6″)로 최대 5.6kW의 전력을 제공하며 충격, 진동, 습도, 압력 등 극한의 환경 조건에 이상적으로 적합합니다. 대폭 향상된 서보 성능, 더 높은 EtherCAT 네트워킹 정밀도, 훨씬 더 풍부한 서보 작동 기능, 더 많은 피드백 옵션, 인증된 스마트 기능 안전과 함께 SIL 기능이 특징입니다.


Composer2®
COMPOSER2® 툴을 사용하면 서보 드라이브 레벨에서 SIL(소프트웨어 인 더 루프)을 실행할 수 있습니다. Elmo독점적인 드라이브 튜닝 및 구성 도구인 EASII 함께 사용하면 엔지니어가 직접 시스템의 motion control 수행할 수 있습니다.
Elmo무료 도구인 Composer2®를 사용하면 motion control 엔지니어가 자체 알고리즘을 설계할 수 있으며, 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다. Elmo플래티넘 서보 드라이브 및 컨트롤러에 직접 구현된 Composer2®는 MathWorks Simulink®에서 작동하며 실시간 환경에서 알고리즘을 실행하도록 설계되었습니다.
Platinum Lion
Elmo 플래티넘-마에스트로의 엑스트라큐 버전인 플래티넘-라이온 (P-Lion)은 세계에서 가장 진보되고 견고한 다축 네트워크 모션 컨트롤러로, 어떤 환경에서도 작동할 수 있습니다.
세계에서 가장 진보된 모션 컨트롤러인 Platinum Maestro 기반으로 높은 수준의 연산 듀얼 코어 시스템(1.5GHz 2개)과 메모리 및 온보드 추가 하드웨어 주변장치를 통합한 P-Lion은 모든 시스템의 전반적인 정확도, 속도 및 처리량을 최적화하여 모든 머신의 한계를 뛰어넘습니다.

motion control 전문가와 상담하기
죄송합니다! 양식을 찾을 수 없습니다.